当社はリモートネットワークのエキスパートパートナーとして、リモートメンテナンスや遠隔制御技術に関する包括的なソリューションを提供します。幅広い製品製品ラインアップにより、世界中の機械やシステムに、セキュアに有線・無線アクセスが可能になります。産業用5Gを使用して、お客様の産業用通信向けの、柔軟で将来実行可能なネットワーク接続を構築しています。
将来性のあるネットワーク
多くの場合、機器とシステムは幅広いエリアに分散しています。リモート通信の幅広い可能性により、分散型ステーションと制御室をセキュアに接続することが可能になりました。リモート通信により、中央の場所からのアクセスに加えて、継続的なプロセスデータ監視が可能になります。フエニックス・コンタクトはこの目的で、無線および有線のリモートアクセス向けの幅広い製品シリーズを提供しています。
システムにリモートでアクセスするためのさまざまな方法の詳細をご覧ください。
- __リモートメンテナンス:__コントローラやイーサネットネットワークに世界中から直接アクセスすることでメンテナンスやサービス作業をすばやく効率的に実行できるようになります。
- __遠隔制御:__プロセスデータをセキュアに連続的に制御センターに伝送することができるため、リモートの外部ステーションや変電所の監視・制御も可能になります。
- __遠隔制御・監視:__SMSやEメールを通じた予防メッセージや詳細な初期警告メッセージで、エラーを迅速に排除でき製造ダウンタイムを最小限に抑えることができます。
産業用5G経由のリモート通信
5G経由のリモートアクセス
5Gは新しいモバイル規格で、産業用通信技術の可能性を大幅に広げます。高いデータ伝送速度に加えて、より多数の機器と低レイテンシが高い信頼性で可能です。従来型のリモートメンテナンスと遠隔制御アプリケーションでは、長距離にわたる通信が必要になることが多いです。ここでは、パブリックモバイルネットワークが役立ちます。世界中で利用でき、遠隔地でもインターネットアクセスを提供するからです。
産業用5Gにより、例えば、モバイルまたは非常に柔軟なアプリケーションにおける柔軟で将来に備えたネットワーク接続のすべての前提条件を満たすプライベートネットワークを構築することができます。 プライベートネットワークのメリットは、企業が各自の要件に合わせて柔軟にデータトラフィックの追跡、解析、設定を行うことができる点です。5Gが提供する新しい可能性について、お気軽にお問い合わせください。
LinkedIn:産業用通信とサイバーセキュリティ 当社のコミュニティに今すぐご参加ください。
産業用通信ネットワークは、フィールドから制御レベル、そしてクラウドに至るまで、データを確実に伝送することができます。当社の__産業用通信とサイバーセキュリティ__のLinkedInページでは、ネットワークの可用性、サイバーセキュリティ、リモートメンテナンスなど、魅力的な情報を配信しています。当社のコミュニティにご参加ください。