リモートメンテナンス リモートメンテナンスやサービス作業をすばやく効率的に実行しましょう。クラウド経由でもオンプレミスでも、また有線接続でもモバイルネットワーク経由でも – 当社の無料ホワイトペーパーが、セキュリティ、アクセス性、コスト面を考慮した最適なリモートメンテナンスソリューションの選定をサポートします。

タブレットからリモートメンテナンスを実施する人

現場での希望と可能性に応じて、リモートメンテナンス接続を、有線のインターネット接続またはWLANまたはモバイルルーターの助けを借りて確立できます。有線ソリューションはシンプルで低価格で実現できますが、無線ソリューションはインターネット接続がない場所でも、高いレベルの柔軟性が特徴です。
セルフホステッドVPNサーバまたはmGuard Secure Cloudなどのターンキーソリューションを使用して、データ伝送を行うことができます。どちらのバージョンにもそれぞれの利点があります。

クラウド経由のリモートメンテナンス

mGuard Secure Cloudは、完全なターンキーリモートメンテナンスソリューションで、サービス担当者と機会やシステムをインターネット経由で安全、確実に、ITの専門知識なしで接続します。これによりコストと時間のかかるオンサイトサービスコールが大幅に削減されます。運用会社、機械製造者、システムメーカーに、コスト効率に優れた選択肢を提供し、インテリジェントで持続可能なサービスコンセプトを実現することができます。

mGuard Secure Cloudの機能部品

概要:mGuard Secure Cloudのコンポーネント

簡単な概要: サービス担当者は、mGuard Secure VPN ClientソフトウェアやiPadなどの認証済みVPNクライアントを使用して、ワークステーションをmGuard Secure Cloudに接続します。機械には産業機器用リモートメンテナンスのルーターまたはPLCnext Control Deviceも装備されており、必要に応じてSecure CloudへのVPN接続を確立します。VPN接続は、ハードウェア(キースイッチ)またはシステムオペレータによって制御されるソフトウェア経由でローカルに確立することができます。

クラウドクライアントは、小規模なIPネットワークを持つ個別のコンパクトな機械のリモートメンテナンスに理想的に適しています。ネットワーク化された機械に関しては、mGuard製品は高性能で柔軟性があり、操作しやすいファイアウォールで機械を保護します。

社内VPNインフラ経由のリモートメンテナンス

アクセス権限を自由に定義して、VPN接続の管理をご自身で実行したいとお考えですか。それなら、独自のオンサイトVPN接続の管理インフラを運用することを検討すると良いかもしれません。独自のVPNインフラでは、データ、ハードウェア、ソフトウェアプラットフォームをはじめとする、すべてが自分の物です。設定、アップグレード、システム変更はご自身で決定できます。また、機械やシステムにアクセスするために、必ずしもインターネット接続や外部要因に頼る必要はありません。現場のインフラの面倒を見る、ITに精通した従業員は必須です。セットアップ、動作、メンテナンス、バックアップ、サポートを自分でする必要があります。

社内VPNインフラ経由のリモートメンテナンス

概要:社内VPNインフラ経由のリモートメンテナンス

簡単な概要: フエニックス・コンタクトのすべてのFL mGuard機器とTC Routerは、このタイプのVPNインフラに接続して運用できます。中央VPNコンポーネントとして、19インチ設計のFL mGuard centerportが推奨されます。完全な互換性と高いセキュリティ規格を確保します。

ICSへのセキュアなリモートアクセス
ホワイトペーパー

このホワイトペーパーでは、産業オートメーションシステムへのリモートアクセスをセキュアかつ柔軟に実装する方法について説明しています。典型的なセキュリティリスクに焦点を当て、実務上の要件に対応するとともに、具体的なベストプラクティスの推奨事項を提示しています。貴社でのリモートアクセスの課題を、成功裏に実装する方法を学びましょう。

今すぐ無料ダウンロード
リモートメンテナンス中のサービス担当者