遠隔制御とは、制御室と現場の変電所との間の継続的なデータ交換です。データ伝送は周期的の場合もイベント駆動型の場合もあります。
- これに関連し、Cellulinkを使用してパブリックモバイルネットワーク経由で制御室にプロセスデータを送信
- Cellulinkは、下流の機器(PLCnext、MGUARD、またはモバイルインターフェースを内蔵していないサードパーティ機器など)に、モバイル接続(4Gまたは5G)を提供
Cellulinkにより、お客様のアプリケーションに理想的なモバイル通信接続を確保することができます。内蔵アンテナ、頑丈な耐候性ケース、PoE(Power over Ethernet)により、コンフィグレーションや設置作業にかかる時間とコストを削減することができます。機器はさまざまな産業用アプリケーションに適しています。IEC 62443-4-2に準拠した認証により、サイバーセキュリティの分野でも高レベルのセキュリティを実現します。
Cellulinkを使用したモバイルネットワーク通信
Cellulinkは、システムからモバイルネットワークへの、新しいタイプの便利で柔軟かつ高速な接続です。Cellulinkを使用すると、モバイルインターフェースをアプリケーションからデカップリングすることができます。これにより、設置場所とアプリケーションに応じて、アプリケーションの基本設定を調整することなく、さまざまな性能クラスやテクノロジクラス、デザインの中から機器を選択する柔軟性が向上します。
最善のセキュリティを確保するためには、アプリケーションでエンドツーエンドの暗号化を実装することも必要です。エンドツーエンドとは、通信チェーンの最初の機器の制御盤内でデータが暗号化(VPN、TLSなど)されることを意味します。暗号化データは、純粋なモバイルインターフェースとしてのCellulinkを経由して、パブリックインターネットまたはプライベートネットワークを経由してピアに安全にルーティングされます。そのとき初めて、データが再度復号化されます。最初の機器はコントローラやセキュリティルーター、産業用PC、またはその他のフエニックス・コンタクトまたはサードパーティメーカー製の機器が可能です。変電所内の制御盤への物理的アクセスによる攻撃でも、システムに直接セキュリティの問題が生じることはありません。
内蔵アンテナ
内蔵のアンテナを使用することで大きな利点があります。追加のアンテナやケーブル、アクセサリが不要になるため、材料を大幅に節約できます。設置作業が削減されるため、大幅な時間の節約にもなります。さらに、内蔵アンテナはさまざまな要件に理想的に適合できるため、設置場所や付属品の種類といった点で機器の柔軟性が高まります。また、ケーブルやアダプタを介することによる減衰損失もありません。特に最適化されたアンテナ形状と組み合わせて、受信品質の向上につながります。
全世界のカバレッジ
グローバルモバイルデバイスは、世界中で使用できるため、高い柔軟性をもたらします。機器は、場所を問わず常に接続を維持することができます。さらに、1つのバージョンをすべての地域で使用できるため、コンフィグレーションと在庫管理が簡素化されます。長期的に見て、機器はeSIMテクノロジとフォールバックオプションを備えているため、将来性があり信頼性も高いです。一方ではプロバイダを便利に変更でき、他方では4Gから5Gへの切替えなど、テクノロジの変更があっても機器を継続して使用することができます。
安全:IEC 62443-4-2に準拠して認証済み
IEC 62443-4-2安全規格準拠の機器認証は、将来と投資に備えた製品の基盤です。フエニックス・コンタクトの認証された開発プロセスと長年にわたる経験と組み合わせることで、機器はあらゆるレベルで高度なサイバーセキュリティ規格に準拠して開発されてきました。つまり、包括的なサイバーセキュリティとサイバー攻撃からの保護のメリットを活用し、データとプロセスの安全性を確保できます。
技術的な特長:Cellulinkの概要
遠隔制御とは、制御室と現場の変電所との間の継続的なデータ交換です。データ伝送は周期的の場合もイベント駆動型の場合もあります。
リモートメンテナンスとは、コントローラおよびイーサネットネットワーク経由でメンテナンスやサービス作業を遠隔で実行することです。この接続は、迅速かつ効率的に、必要に応じて確立されます。
プライベート5Gネットワークのフレームワーク内には、無数のアプリケーションがあります。5G対応Cellulink機器の接続は、AGVアプリケーションの例を用いて説明することができます。
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| CELLULINK 4401-4G GL M25 | CELLULINK 4401-4G GL M40 | CELLULINK 6501-5G GL M25 | CELLULINK 6501-5G GL M40 | |
| アプリケーション | グローバル | グローバル | グローバル | グローバル |
| 性能クラス | LTE CAT4 | LTE CAT4 | 5G | 5G |
| モバイルフォールバック | 2G | 2G | 4G | 4G |
| ケースデザイン | パネル/支柱バージョン | 制御盤バージョン | パネル/支柱バージョン | 制御盤バージョン |
| デュアルSIM | eSIM、物理SIM | eSIM、物理SIM | eSIM、物理SIM | eSIM、物理SIM |
| PoE | あり | あり | あり | あり |
| 冗長化電源 | - | 10 V~30 V | - | 10 V~30 V |
| 製品番号 | 1637527 | 1637627 | 1637531 | 1637530 |
| 入手先 | 2026年第2四半期末 | 2026年第2四半期末 | ||
| 製品リストへ | 製品リストへ | 製品リストへ | 製品リストへ |
イーサネットケーブル経由の給電
Ethernet Power Adapterは、端子台に供給されている電圧(18~60 V DC)をイーサネットケーブルのフリーワイヤペアに直接供給し、ネゴシエーション(交渉処理)を行うことなく接続されたPoE末端機器(PD)に転送します。この柔軟なソリューションにより、直接的かつ効率的な給電を行うことができます。このような用途では、入力電圧が末端機器の要件を満たしていることが前提となります。この機器は、10/100 Mbpsアプリケーション用に最適化されており、そのコンパクトなデザイン、DINレール取付け、-40°C~+75°Cの温度範囲により、産業用ネットワークに最適です。