モータスタータおよび電子式スイッチング機器

モータスタータおよび電子式スイッチング機器

スイッチング機器は産業オートメーションに不可欠です。当社では、幅広いアプリケーションに対応するモータスタータと電子式スイッチング機器を提供しています:信頼性の高いモータの切替え・逆転が可能なハイブリッドモータスタータもご用意しております。DCモータのモータスタータは、摩耗のない切替え、逆転、制動のために使用されます。スピードスタータは、直感的に分かる操作、さまざまな速度、ソフトスタート、セーフトルクオフ(Safe Torque Off、STO)を提供します。DCサーキットブレーカは、DCグリッド内の高DC負荷を保護、監視、スイッチングします。

スピードスタータCONTACTRON製品シリーズの概要

スピードスタータ スピードスタータCONTACTRONは、ソフトスタータと周波数変換器の中間に位置する機器クラスにおいて、市場で最もシンプルな動作コンセプトを採用しています。

三相非同期モータの柔軟かつエネルギー効率に優れた制御:スピードスタータCONTACTRONシリーズは、従来のソフトスタータと周波数変換器の間のギャップを埋める最先端の機器です。目的は、コンバータに伴う手間や複雑さ、設定作業を必要とせずに、できるだけ簡単かつ安全に可変速度やモータのスムーズな操作を実現することです。

当社は最大7.5 kWのさまざまなスタンドアロン型機器をご用意しております。プラグ式IO-Linkモジュールを使用することで、スピードスタータをネットワーク環境に統合し、設定、制御、監視を行うことができます。プログラミング済みのファンクションブロックを使用すると、この作業は特に簡単になります。

このコンパクトなソリューションは、通常速度、クリープ速度、ソフトスタートから、エネルギー効率機能やランプ機能まで、さまざまな速度で簡単に操作を行うために必要なすべての機能を備えています。セーフトルクオフ(Safe Torque Off、STO)機能により安全停止を確保しています。

DCモータスタータ

DCモータ向けモータスタータ DCモータをすばやく確実に切り替えます

電子負荷リレーや逆転負荷リレーにより、DCモータの高速切替えが可能になります。当社の可逆負荷リレーは、最大24 V/10 AのDCモータを摩耗なく逆転・停止します。内蔵のロッキング回路と負荷配線で配線が簡単になります。

ELR HDC DCサーキットブレーカ

DCサーキットブレーカ アーク放電を発生させずにDC負荷を完全に保護、監視、スイッチング

DCテクノロジは、将来の持続可能な電力供給の鍵となります。このため、非常にコンパクトなデザインの革新的なCONTACTRON ELR HDC DCサーキットブレーカは、最新の産業用DCネットワークにおける負荷の保護、監視、スイッチングの機能を兼ね備えています。
磨耗のないハイブリッドテクノロジ、直感的に分かるパラメータ設定、データロギング、ネットワーク機能、アプリケーション操作時のエネルギー回収による持続的な効率向上などのメリットを活用することができます。

新製品

IO-Linkモジュールを備えたDINレール上のスピードスタータ

IO-Link搭載のスピードスタータ

簡単で柔軟なネットワーク接続

IO-Linkを使用して、最大7.5 kWのスピードスタータCONTACTRONを、ネットワークに簡単かつ柔軟に統合できます。IO-Linkを通じて、シンプルな周波数変換器機能を手軽に設定できます。プロセスデータを読み取ります。三相非同期モータを制御します。

主な特長

  • 最大7.5 kWの三相非同期モータの制御
  • IO-Linkによる周波数変換器機能のコンフィグレーションおよび制御
  • プラグ式IO-Linkモジュール
  • SIL 3およびPleに対応したベース機器のSTO機能
  • オプションでEMCフィルタ内蔵可能
  • 簡単にコンフィグレーションできるUSB-Cインターフェース

特長

  • IO-Linkによるシンプルで直感的に分かるネットワーク接続
  • モジュール型プラグ・アンド・プレイシステムによる柔軟性の拡大
  • TIA Portal、Studio 5000、およびPLCnext Technology向けの設定済みファンクションブロック
  • ベース機器内での組込みのセーフトルクオフ(Safe Torque Off、STO)による安全停止
  • 内蔵のUSB-Cインターフェースによる簡単なコンフィグレーション

Eペーパー
電子式スイッチング機器およびモータスタータ

当社の製品ラインナップをご紹介:モータの切替・逆転用のハイブリッドモータスタータ、DCモータ用モータスタータ、ならびにソフトスタートとSTOを備えたスピードスタータをご用意しております。DCサーキットブレーカは、高いDC負荷を確実に保護、監視、スイッチングします。

Eペーパーを開く
製品パンフレット – モータスタータおよび電子式スイッチング機器(タブレット向けオンライン版付き)