ELR DCR-PT-24DC-10
- 可逆負荷リレー
ELR DCR-PT-24DC-10
- 可逆負荷リレー
1291655
電子式逆転負荷リレー、DCモータ制御用、LEDディスプレイと保護回路を接続、出力:24 V DC/10 A、切替時間5 ms
電子ロードリレーと逆転負荷リレーにより、機械的整流DCモータの高速スイッチングが可能になります。当社の逆転負荷リレーは、最高24 V/10 AのDCモータを摩耗なく逆転および停止します。短絡、過電圧、過負荷から保護された出力により、システム内の信頼性の高い動作を確保します。内部ロッキング回路と負荷配線で、配線の手間が最小になります。
電子式逆転負荷リレー、DCモータ制御用、LEDディスプレイと保護回路を接続、出力:24 V DC/10 A、切替時間5 ms
電子式可逆負荷リレー、DCモータ制御用、LEDディスプレイと保護回路を接続、出力:24 V DC/3 A、切替時間5 ms
PLC-INTERFACE、電子式逆転負荷リレー、Push-in式ベース端子台PLC-BPT.../21と組込み回路で構成、DCモーターを駆動、LEDと保護回路を接続、出力:10 ~ 30 V DC/2 A
PLC-INTERFACE、電子式逆転負荷リレー、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../21と組込み回路で構成、DCモーターを駆動、LEDと保護回路を接続、出力:DC 10~ 30 V/2 A
• 摩耗フリーの電子機器により信頼性のある高速切替えを実現
• ロッキング回路と負荷配線が組み込まれているため配線が簡単
• 機械的整流DCモータの直接起動および逆転
• 堅牢で耐衝撃性および耐振動性
可逆負荷リレーによって、DCモータの高速切替えとブレーキ付与が可能になります。短絡、サージ電圧、過負荷から保護された出力により、信頼性の高い動作が確保されます。内部ロッキング回路と負荷配線で、配線の手間が最小になります。