制御盤構築向けのエンジニアリングデータ 一貫したデジタル記述のある製品で、制御盤製造における効率的なエンジニアリングとプロセス最適化の基盤を提供します。フエニックス・コンタクトは、幅広いエンジニアリングシステムと交換形式向けに、広範な製品データを提供しています。

clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアで、製品サンプルを製品のデジタルイメージと比較する人

CAEシステム向けの製品データ

フエニックス・コンタクトの製品データは、CAEシステムの各ポータルおよびデータベースにあります。このデータを迅速かつ容易にエンジニアリングシステムに組み込んで、制御盤構築の設計プロセスの効率化を高めます。

AmpereSoft社のロゴ

AmpereSoft社

フエニックス・コンタクト製品データは、AmpereSoft社の材料データベースからダウンロードできます。 

Aucotec社のロゴ

Aucotec社

次のリンクを使用して、Engineering Base向けのエンジニアリングデータを簡単に作成できます。

Autodesk社のロゴ

Autodesk社

AutoCADはお客様のエンジニアリングの主要ツールですか。
その場合は、適切なフエニックス・コンタクト製品データがAutoCAD Electrical Toolsetデータベースにあります。

EPLAN社のロゴ

EPLAN

制御盤設計用の製品データは、EPLAN P8ファイルジェネレータを使用したEPLAN、またはEPLANデータポータルにあります。

ETAPのロゴ

ETAP(旧IGE+XAO)

SEE Electrical、SEE Electrical Expert、SEE Electrical 3D Panel+用のフエニックス・コンタクトの製品データ(インテリジェントな3Dモデルを含む)は、SEEウェブカタログからダウンロードすることができます。

SDProgetのロゴ

SDProget

SPAC Data Webには、SPAC Automazioneでのコンフィグレーション用のフエニックス・コンタクト製品もあります。

Siemens社のロゴ

Siemens社

Part Communityに、NX Electrical Designer向けのフエニックス・コンタクト製品データがあります。

WSCAD社のロゴ

WSCAD

ECADデータライブラリには、WSCAD ELECTRIXで設計するための広範なフエニックス・コンタクト製品データがあります。

図研社のロゴ

図研社

図研社のECADシステム向けの製品データが必要ですか。図研コンポーネントクラウド(図研 Component Cloud)にあります。