プロセスオートメーションにおけるデジタルツイン フィールドに設置されたすべてのセンサやアクチュエータについて As-Planned(計画時)と As-Built(完成時)を簡単に比較可能な当社のソリューションをご覧ください。

コンピューターの前でAs-Planned(計画時)と As-Built(完成時)を比較する人

課題


処理工場においてメンテナンス巡回中の製造担当者

一貫性のあるシステム文書

プロセス産業における大規模なシステムでは、システムのドキュメントを最新に保つために、莫大な量のリソースがつぎ込まれています。メンテナンス担当の従業員または外部企業が定期的に、製造プラントを検査し、いわゆるレッドエントリを通して特定された変更を文書化します。これらのレッドエントリを紙のリストからP&Iフローダイアグラムに転記する際に、転記エラーのリスクがあることが多いです。その結果、機器の中止や製品変更の際に、メーカー情報を評価することができません。製造プラントではフィールドデバイスの在庫が常に変化し、部分的に情報が欠如することがあるため、在庫の計画ができず、必要な機器の交換が大幅に複雑になります。

ソリューション


プロセス産業の現場に設置されたセンサとアクチュエータのデジタルマップ

デジタルシステムの透明性

プロセス産業におけるシステムの80%は、デジタルのHART対応フィールドデバイスを備えています。しかしこれらのデジタル信号を使用するのは5%にすぎません。

遡及的にHARTデータをタップして、必要なフィールドデータをOPC UA形式で影響なく提供することが可能になります。この追加のスマートフィールドデバイスデータを使用して、デジタルシステムの透明性、いわゆるデジタルツインを活用することができます。この透明性により、メンテナンス、維持、および可用性が大幅に向上します。

HART機器の在庫一覧をボタン一つで表示

ウェブベースの在庫により、お客様は常に最新のフィールドデバイス情報を一目で見ることができます。決定された変更内容はすべて、概要を分かりやすくするために枠で囲まれます。これにより、レッドエントリをシステム文書に追加しやすくなります。在庫一覧はエクスポートすることもできます。これにより、エントリをプロセスオートメーションのデジタルツインの世界に入力するための基礎ができます。

HART機器の在庫一覧

ウェブベースの在庫一覧の例

プロセス産業用のデジタルツインと呼ばれるものは、現場に存在するすべてのセンサとアクチュエータのデジタルマップであり、保存されているメンテナンスサイクルやその構成、エラー発生時の機器のエラーステータスなども含まれています。この点に着目したのが当社のソリューションです。

Blank - ,

フィールドからIIoTまで

電気的なHART信号タップはフィールドとオートメーションシステムとの間で、悪影響なく修正されます。フィールドデバイスデータはエッジで正規化され標準化されます。そのため、例えば予知保全や持続可能なプロセス最適化などの付加価値サービスに利用することができます。

インタラクティブイメージマップ:機能概要 – プロセス産業におけるデジタルツイン
PLCnext Store
PLCnext Storeは、PLCnext Controlの機能を直接簡単に拡張することができるソフトウェアアプリケーション(アプリ)を提供します。ストアのオープン性により、サードパーティのサプライヤは、開発したアプリを販売することもできます。
詳細をご覧ください
PLCnext Store
PLC
IEC 61131-3言語であれ高級言語であれ、お好みのプログラミング言語で柔軟に作業することができます。オープンソースコードとアプリを組み込んだり、クラウド接続経由でPLCnext Controlによりネットワーク化することができます。
詳細をご覧ください
PLC
プロトコルコンバータ、デバイスサーバ、ゲートウェイ
HART部品はすべてのHARTデータにコスト効率よく常時接続し最適なメンテナンス時間とシステム動作時間が実現されます。
詳細をご覧ください
プロトコルコンバータ、デバイスサーバ、ゲートウェイ
クラウドソリューション
Proficloud.io IIoTプラットフォームのスマートサービスにより、機器をインテリジェントに管理してダウンタイムを短縮しましょう。
詳細をご覧ください
クラウドソリューション

特長

  • [x]プラントからの最新の実データは、自動生成される As-Built(完成時)文書により、いつでも利用可能
  • フィールドデバイスが常に接続されており、設置されたHARTフィールドデバイスを手動で記録するための移動は不要
  • インベントリの最適化により、メーカーのリコール、変更、または中止の際の、迅速なトラブルシューティングとダウンタイムの回避を実現

お問い合わせ先


担当者:Wilfried Grote
Wilfried Grote
Global Industry Management Process Industry - Chemicals and PharmaceuticalsのDirector
システムの可用性を向上させる当社の拡張可能な監視ソリューションについて、ご相談を承ります。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。