エッジコンピューティング - スマートIoTソリューション用

エッジコンピューティング

エッジコンピューティング用のPLCnext Controlは、実績のある産業用PCの堅牢性と、オープンなPLCnext Technologyエコシステムを組み合わせているため、インテリジェントなIoTエッジソリューションを開発する機能を備えています。大量のデータをソースに近いところで処理することにより、アプリケーションはより迅速かつ柔軟に応答することができます。プリインストールされたソフトウェアと一貫したグラフィカルインターフェースにより、IoTアプリケーションを簡単かつ包括的に作成することができます。

新製品

VL3 UPC 2440 EDGE

新たなエッジデバイス

IT/OTのシームレスな統合

新たなエッジデバイスVL3 UPC 2440 EDGEは、PLCコントローラに比類のないシンプルさと開放性を提供します。VL3 box PCに基づき、データはこの機械で直接処理・保管されます。

主な特長

  • ローカルなデータの安全な収集と評価のための、すぐに利用可能なエッジデバイス
  • LinuxのUbuntu Pro Desktopオペレーティングシステム一式
  • ITシステム、クラウドサービス、IoTプラットフォームへの接続が簡単
  • 人工知能の実装に理想的

特長

  • 簡単に拡張可能なUbuntu Pro Desktopオペレーティングシステム
  • PLCnext Technology搭載のリアルタイムProfinetコントローラ
  • データ収集・分析において高性能
  • 柔軟で拡張可能なソリューション向けのコンテナベースのVirtual PLCnext Control
  • PLCnext TechnologyとLinux間のデータ交換が簡単

次世代エッジ機器:新たなレベルのオープン性とパフォーマンス

次世代エッジデバイス、__「VL3 UPC 2440 EDGE」__は、PLCコントローラにこれまでになかったレベルのシンプルさとオープン性を提供します。VL3 box PCに基づき、データはこの機械で直接処理・保管されます。

  • オープンで拡張可能なOS:本格的なLinuxデスクトップOSでサポート
  • 周辺機器の簡単な統合:カメラ、バーコードスキャナ、その他のIT周辺機器をプラグ・アンド・プレイで接続
  • 高性能:複雑なデータ評価に対応するクアッドコアAtom CPU、16 GB RAM、240 GBメモリを搭載。
  • コンテナテクノロジ:プリインストールされたPLCnext Control¹⁾は、エッジデバイスのインターフェースとパフォーマンスを理想的に活用。
  • 拡張機能:ファイアウォール、証明書サーバ、フィールドバス接続、データベース機能を含む。SCADAおよび制御システムとの通信は、OPC UAおよびPROFINETを介して可能。

¹⁾ Virtual PLCnext Controlは、Computer & Automationコンシューマ向けウェブサイトによる「制御・調整」部門の、2025年プロダクト・オブ・ザ・イヤー(Product of the Year 2025)を受賞しました。

エッジコンピューティングの特長

  • エッジコンピューティングにより、増大するデータ量を最適に処理・評価することができます。
  • 企業全体のバリューチェーンをエッジコンピューティングで最適化することができます。
  • 一般的なクラウドソリューションと比較してレイテンシ時間を削減。
  • インテリジェントなエッジコンピューティングで、インダストリー4.0やIoTなどのなじみのあるコンセプトを初めて実現できるようになります。
  • スマートエッジ機器から、新しいクラウドベースアプリケーションとサービスを実行。

バリューチェーン全体の最適化

デジタル化のトレンドには、業界にとってチャンスとリスクの両方があります。デジタル化には高いコンピューティングパワーとストレージ容量が必要だからです。産業用クラウドコンピューティングにより、企業は増加するデータ量を処理して評価し、それを使用して付加価値チェーン全体を最適化することができます。

クラウドコンピューティングに言及する際、インターネットを介してクラウドへの接続があることが前提です。しかし多くのアプリケーションでは、非常に短いサイクルでデータを収集してチェックし、プロセスに戻す必要があります。そのようなシナリオでは、インターネットレイテンシ時間のみとっても、パブリッククラウドソリューションは適していません。そのためこのようなスマートアプリケーションでは、エッジコンピューティングがますます使用されています。

クラウドコンピューティングをタブレットで使用する人

エッジコンピューティングの完璧な補完:クラウドコンピューティング

エッジコンピューティングとは、インテリジェンスを機械に近づけて、データソースに近づけるものです。このインテリジェントシステムにより、インダストリー4.0や、モノのインターネット(IoT)などのなじみのあるコンセプトを実現することができます。例えば、データの収集と集約、データの(前)処理と解析、予知保全などの人工知能の使用、機械対機械の通信やクラウド接続などの上位レベルシステムとの通信など、多数のアプリケーション分野があります。 これらはすべて、データ保護とデータセキュリティ、ならびに情報処理時のレイテンシ時間データ伝送レート、コンピューティングパワーとストレージスペースのコストを考慮しながら実行されます。

エッジコンピューティングは、データソースの近くに位置しながら、企業のITアーキテクチャに統合されている、ネットワーク接続された機器の分散型コンピューティングインフラに関係するコンセプトです。エッジ機器はクラウドベースのアプリケーションとサービスを含む、新しいアプリケーションを実行することができます。しかし、エッジコンピューティングはクラウドコンピューティングに代わるものではありません。その代わりに、補完することができます。そのため、エッジとクラウドには、2つのソリューション間のタスクの分布がアプリケーションに応じて異なるような、パートナーシップがあります。

ITとOTの間のエッジコンピューティングの構築

PLCnext Technology:スマートエッジコンピューティングの基盤

フエニックス・コンタクトには、機械に近いエッジコンピューティングのアプリケーションに理想的に適した接続性のDNAがあります。 この分野では、フエニックス・コンタクトはエッジでの安全なクラウド通信とデータ処理向けの製品を提供しています。 一例は、PLCnext Technology制御プラットフォームで、製造環境におけるスマートエッジコンピューティングの理想的な基盤です。堅牢なハードウェア、エンジニアリングおよびコンフィグレーションソフトウェア、PLCnext Technologyソフトウェア関連の産業用アプリストア、情報を調達し専門知識を共有するためのコミュニティを含む、全エコシステムに貢献します。PLCnext Technologyのオープン性により、任意のお客様アプリケーションを統合することができます。

エッジコンピューティング用PLCnext Controlは、PLCnext Technologyに基づいてエッジ機器として使用され、実績のある産業用PCの堅牢性と、オープンなPLCnext Technologyエコシステムを組み合わせているため、インテリジェントなIoTエッジソリューションを開発する機能を備えています。

無料チケット
SPS 2026でお待ちしております

11月24日~26日、ホール9のブース310へぜひお越しください。オープンエコシステム、産業用AI、そして包括的なセキュリティによって、産業オートメーションの将来的な持続可能性がどのように実現されるのかを、ぜひご確認ください。

無料ご招待チケットをご予約ください
SPS展示会のフエニックス・コンタクト
Eペーパー
PLCnext Technology Eペーパー

ユースケース、ハードウェアの3Dレンダリング画像、およびエコシステムの4つの要素に関する情報を掲載した、PLCnext Technologyに関するインタラクティブなEペーパーをご覧ください。

オンラインストアのその他のリンク、動画、コンテンツを通じて、PLCnext Technologyの世界についてさらに深く知ることができます。

Eペーパーへ
PLCnext Technology Eペーパー