VL3 UPC 2440 EDGE - エッジデバイス
1760157

CRAの要件への適合に向けて準備中

中心的なデータ収集・評価ユニットとして、Virtual PLCnext Controlを備えたエッジデバイス IEC 61131-3制御機能に加え、Linux Ubuntu Pro Desktopは、データ分析用ソフトウェアの簡単な拡張や便利なインストールを可能にします。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品

特長

プリインストール済みのVirtual PLCnext Controlリアルタイムコントローラ
プリインストール済みのLinux Ubuntu Pro Desktop、容易に拡張可能
拡張可能なLinux Ubuntu Pro認定デバイスで、最長10年間のアップデートサポートを提供
一貫性のあるグラフィカルプログラミングインターフェース
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCPなど
独立イーサネットインターフェースx 2
高級プログラミング言語:IEC61131-3、C/C++、MATLAB Simulink