スマートネットワーク向けの画期的な通信用コネクタ

フエニックス・コンタクトは、インテリジェントな機器のネットワーク化に対応する最高クラスのデータ接続を提供しています。当社の信頼性の高い通信用コネクタは、すべての通信機器の将来性のあるネットワーク化を確実にします。アプリケーションに応じた製品ラインアップをご利用ください。お届けするサンプルで通信用コネクタをお試しください。
スマートネットワーク向けのトップクラスのデータ接続

安定したデータ伝送を実現する信頼性の高い製品

産業用イーサネット、FOテクノロジ、5Gのいずれでも、フィールドアプリケーションにおける接続テクノロジへの要求は高まりを見せています。機器はますますネットワーク化され、インターフェースの数は増えています。データ接続は、高速のデータ伝送速度と安定した接続の基礎です。データ伝送の品質は、すべてのケーブルと接続の相互作用によって異なります。モジュール化かつ標準化されたコネクタは、リアルタイム通信のためのオートメーションソリューションをより柔軟で効率的に設計することを可能にします。フエニックス・コンタクトは、機器や現場でのアプリケーションに適した接続を提供します。

データ接続に関するホワイトペーパー

ホワイトペーパー一覧

高速で信頼性の高いデータ接続は、スムーズな通信に不可欠です。ホワイトペーパーで、次のようなトピックに関する包括的な専門家の知識を説明しています。

  • 高速基板対基板コネクタ
  • シグナルインテグリティ(デジタル信号品質)の向上
  • 従来型のプリント基板接続テクノロジによるデータ伝送
  • シングルペアイーサネット(SPE)のパフォーマンススペクトラム

以下の無料のホワイトペーパーをダウンロードして最新情報を入手してください。

すべての通信インターフェースの将来性のあるネットワーク化 フエニックス・コンタクトは、データ伝送向けの幅広い製品ラインアップを提供します。

インタラクティブイメージマップ:通信インターフェースのネットワーク化
基板対基板コネクタ
基板対基板コネクタを使用すると、さまざまなデザイン、スタッキング高さ、0.635 mm~2.54 mmピッチの各極数で、独自のプリント基板の接続方向を実現することができます。
製品リストへ
 基板対基板コネクタ
RJ45通信用コネクタ
通信用コネクタで、柔軟で一貫性のあるデータ伝送ソリューションを実現します。幅広い設計、コーディング、嵌合面をご利用ください。
製品リストへ
RJ45通信用コネクタ
シングルペアイーサネット(SPE)用M8コネクタ
SPE向けのM8の機器側およびケーブルコネクタは、効率的なデータ伝送を確保します。
製品リストへ
シングルペアイーサネット(SPE)用M8コネクタ
同軸コネクタ
同軸コネクタは、WLAN、Bluetooth、LTE、5G信号の伝送に理想的な機器ソリューションを提供します。組立済ケーブルもあります。
製品リストへ
同軸コネクタ
丸型コネクタM8およびM12
プリント基板実装用M8およびM12の丸型コネクタは、ウェーブ、スルーホールリフロー、表面実装はんだ付け工程に対応した幅広い接続オプションを提供します。
製品リストへ
丸型コネクタM8およびM12
光ファイバトランシーバ
トランシーバ、ケージ、プリント基板用端子台・コネクタを使用すると、光ファイバケーブルによる将来性のあるデータ伝送を確保することができます。
製品リストへ
光ファイバトランシーバ
D-SUBコネクタ
フエニックス・コンタクトは、堅牢なD-SUBスリーブケースとD-SUBコンタクトキャリアの幅広い製品ラインアップにより、バスシステムの実証済みケーブル配線向けのソリューションを提供しています。
製品リストへ
D-SUBコネクタ
HDMIコネクタ
高品質のHDMIタイプA製品は、保護されたアプリケーションでのオーディオとビデオのデータおよびイーサネット(HEC)の確実な伝送に理想的です。
製品リストへ
HDMIコネクタ
USBコネクタ
フエニックス・コンタクトはUSBプリント基板用コネクタおよびパッチケーブルを提供します。タイプAとタイプCには、USB 2.0とUSB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0のバージョンがあります。
製品リストへ
USBコネクタ
SPE向けIP20コネクタ
シングルペアイーサネット(SPE)向けONEPAIRシリーズのIP20プリント基板用コネクタとパッチケーブルは、ファクトリーオートメーションやビルディングオートメーションにおける効率的なデータ伝送に理想的です。
製品リストへ
SPE向けIP20コネクタ
イーサネット向けプリント基板用コネクタ
インダストリー4.0アプリケーションにおける機器間の高速データ交換向けプリント基板用コネクタ
製品リストへ
イーサネット向けプリント基板用コネクタ
Ethernet APL向けプリント基板用端子台・コネクタ
プロセスエンジニアリングアプリケーションの防爆エリアでも2線式イーサネットを安定して使用するためのプリント基板用端子台およびプリント基板用コネクタ。
製品リストへ
Ethernet APL向けプリント基板用端子台・コネクタ
PROFINET向けプリント基板用端子台
プロセスオートメーションなど多くのアプリケーションでの配線にPROFINETアプリケーション向けプリント基板用端子台
製品リストへ
PROFINET向けプリント基板用端子台
プリント基板用コネクタEtherCAT P
EtherCAT Pにより、データと電力を同時に伝送する際にクアッドコア標準ケーブルが使用できるようになります。
製品リストへ
プリント基板用コネクタEtherCAT P
無料サンプル
お客様用のサンプルパッケージを注文する

通信用コネクタを実際にお試しください。そのためには、さまざまなサンプルからお客様用のサンプルパッケージを集めるだけです。

サンプルを今すぐ注文する
データ接続性表示

これらのアプリケーションに理想的

コントローラおよびケース
監視カメラ
モータコントローラ
5Gルーター
電源ユニット
ディスプレイ
光電センサ

特長

  • 将来性のあるデータ伝送に関するお客様の課題を把握 : 当社の専門的なコンサルティングを通じて、お客様のデバイスインターフェースに最適なソリューションを提供いたします

  • 高品質な通信用コネクタ: 数十年にわたって高い信頼性を要求される機器の

  • より個別的に: 数営業日以内にカスタマイズされた製品を受け取ることができます

  • デザイン・インサポート: CAxダウンロードファイルおよびサンプルサービスによる高速接続ソリューション

  • すべての通信インターフェースの将来性のあるネットワーク化: 継続的な製品ラインアップの進化とSPEなどのトレンドテクノロジE

スマート接続ソリューションは、設置、メンテナンス、修理のコストに大きな影響を与えます。このように、スマートデバイスでは受動部品も重要な役割を担っているのです。

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, フエニックス・コンタクトのChief Operating Officer兼President of the Business Area Device Connectors
フエニックス・コンタクトのChief Operating Officer兼President of the Business Area Device Connectorsである、Torsten Janwlecke
カタログのページをめくる人

通信用コネクタの製品ラインアップ

お客様の機器およびフィールド接続向けの信頼性の高い通信用コネクタの製品ラインアップの詳細をご確認ください。