同軸ケーブル、50 Ω、長さ:5 m、SMA(m) - SMA(f)、ケーブル外径:4.9 mm、伝送周波数:≤7.25 GHz、標準減衰:800 MHz 2.3 dB、2.4 GHz 3.8 dB、5.8 GHz 6 dB、7.25 GHz 7.3 dB
製品リスト
同軸ケーブル、50 Ω、長さ:10 m、N(m) - N(m)、ケーブル外径:10.3 mm、伝送周波数:≤7.25 GHz、標準減衰:800 MHz 1.6 dB、2.4 GHz 2.7 dB、5.8 GHz 4.3 dB、7.25 GHz 5 dB
同軸プリント基板用コネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 1、 12 Gbps、 部材: 金属製、 接続方式: ハンダ接続、 ケーブル引込口: ストレート、 追加情報については、ダウンロードセンターの製品範囲図をご参照ください
同軸ケーブル、50 Ω、長さ:15 m、N(m) - N(m)、ケーブル外径:10.3 mm、伝送周波数:≤7.25 GHz、標準減衰:800 MHz 2.4 dB、2.4 GHz 4.1 dB、5.8 GHz 6.5 dB、7.25 GHz 7.5 dB
同軸プリント基板用コネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 1、 12 Gbps、 部材: 金属製、 接続方式: ハンダ接続、 ケーブル引込口: ストレート、 追加情報については、ダウンロードセンターの製品範囲図をご参照ください
同軸ケーブル、50 Ω、長さ:3 m、N(m) - N(m)、ケーブル外径:10.3 mm、伝送周波数:≤7.25 GHz、標準減衰:800 MHz 0.5 dB、2.4 GHz 0.8 dB、5.8 GHz 1.3 dB、7.25 GHz 1.5 dB
同軸ケーブル、50 Ω、長さ:5 m、N(m) - N(m)、ケーブル外径:10.3 mm、伝送周波数:≤7.25 GHz、標準減衰:800 MHz 0.8 dB、2.4 GHz 1.4 dB、5.8 GHz 2.2 dB、7.25 GHz 2.5 dB
同軸ケーブル、50 Ω、長さ:10 m、SMA(m) - SMA(f)、ケーブル外径:4.9 mm、伝送周波数:≤7.25 GHz、標準減衰:800 MHz 4.5 dB、2.4 GHz 7.5 dB、5.8 GHz 12 dB、7.25 GHz 14 dB
同軸ケーブル、50 Ω、長さ:0.5 m、N(f) BH - RSMA(m)、ケーブル外径:2.8 mm、伝送周波数:≤7.25 GHz、標準減衰:800 MHz 0.4 dB、2.4 GHz 0.7 dB、5.8 GHz 1.1 dB、7.25 GHz 1.5 dB
同軸プリント基板用コネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 1、 12 Gbps、 部材: 金属製、 接続方式: ハンダ接続、 ケーブル引込口: ストレート