CUC-COX-J1M-A/LBS
-
同軸プリント基板用コネクタ
1340152
同軸プリント基板用コネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 1、 12 Gbps、 部材: 金属製、 接続方式: ハンダ接続、 ケーブル引込口: ストレート
製品の詳細
互換性のある製品
特長
鉛フリー素材を使用しているため、将来性が見込めます。
充実した関係書類で、デザイン・イン時の開発者の時間を節約します。
WLAN、Bluetooth、LTE、5G信号に最適