産業用通信―フィールドバスから産業用イーサネットまで

産業用通信―フィールドバスから産業用イーサネットまで

産業用通信の目的は、フィールドから制御レベルまでの確実なデータ伝送です。産業用イーサネットの一貫したソリューション、最新の無線テクノロジ、サイバーセキュリティにより、ネットワーク化されたシステムの可用性とセキュリティが向上します。ネットワークプロトコルと、PROFINET、OPC UA、PROFIBUS、INTERBUSなどのフィールドバスシステムで、効率的な通信を確保します。

SPS展示会のフエニックス・コンタクト

SPS 2026でお待ちしております

11月24日~26日、ホール9のブース310へぜひお越しください。オープンエコシステム、産業用AI、そして包括的なセキュリティによって、産業オートメーションの将来的な持続可能性がどのように実現されるのかを、ぜひご確認ください。

フィールドレベルから制御室まで一貫したネットワーク

デジタル化には、センサレベルからクラウドまで- すべてのシステムと部品が包括的に互いにネットワーク化されることが必要です。このアプローチの一環として、フィールドレベルから制御レベル、オフィス部門までのエンドツーエンドのネットワーク向けの共通の通信規格として、イーサネットが確立されています。

製造におけるデジタル化

製造におけるデジタル化

新製品

産業用Wi-Fi 6モジュール

高性能ネットワーク向けWi-Fi 6/6E

新世代のWLANモジュール

Wi-Fi 6/6Eを搭載した新しいWLAN 2300アクセスポイントとWLAN 1000クライアントシリーズは、確実なリアルタイム通信と高い信頼性を提供し、多数の機器による大規模ネットワークをサポートします。また、Wi-Fi 6Eは6 GHz帯の新しい伝送チャネルを使用し、より優れた性能を発揮します。

主な特長

  • Wi-Fi 6/6E(2.4 / 5 / 6 GHz、バージョンや国によって異なる)
  • 総データ伝送速度は最大2,400 Mbps
  • モバイルアプリケーションの高速ローミング
  • REST API経由で制御可能
  • WPA2 / WPA3による最大限のセキュリティ
  • 10/100/1,000 Mbpsのイーサネット

特長

  • Wi-Fi 6(IEEE 802.11AX)により、リソースの利用率、安定性、ネットワーク容量が向上
  • 6 GHz帯の新しい無料チャンネルを備えたWi-Fi 6E
  • ローミング機能のソフトウェア最適化により、WLANセルを迅速に変更
  • WLANクライアントは、2.4 GHz、5 GHz、および新しい6 GHzの3つの帯域すべてに対応
  • WPA 3とセキュリティバイデザイン(IEC 62443-4-1)による非常に高度なセキュリティ

しかしながら、現在の産業オートメーションの世界では、従来型のフィールドバス、さまざまなプロトコル、シリアルインターフェースを持つ末端機器がいまだによく使用されています。そこでフエニックス・コンタクトは、さまざまな通信システムを産業用イーサネットネットワークに統合してからデータを変換し、ネットワーク内のどこからでも利用できるようにする、シリアルデバイスサーバとゲートウェイを提供しています。
ネットワーク内のすべてのデータをインテリジェントに配信する安定したオートメーションスイッチにより、フィールドレベルと制御レベルでの信頼性の高いネットワーク化が確保されます。高性能バックボーンスイッチにより、ITネットワーク(企業ネットワーク)とのネットワーク化が簡単に実現します。ネットワークセグメント間の制御され安全な通信を保証するファイアウォールにより、必要なセキュリティが確保されます。

銅線、光ファイバケーブル、無線による産業用通信

銅線、光ファイバケーブル、無線による産業用通信

銅線、光ファイバケーブル、無線による産業用通信をワンストップで提供

お客様のアプリケーションにはどのような通信手段が適切でしょうか。長距離通信の場合は光ファイバケーブル(FO)をお勧めします。ケーブルの敷設に膨大な費用がかかる場合やケーブルが敷設できない場合は、短・中距離であればWLAN、Bluetooth、Trusted WirelessからWirelessHARTまで、無線ソリューションというオプションがあります。利用可能な通信回線がない場合は、既存のモバイル電話回線を利用することもできます。フエニックス・コンタクトには、ファイバケーブルへの変換用のメディアコンバータから、(モバイル)無線モジュール、理想的なコネクタ、ケーブル、アンテナまで、あらゆる通信媒体に適した部品があります。

高性能で信頼性のあるネットワーク

高性能で信頼性のあるネットワーク

測定値、状態メッセージ、コマンドなどのプロセス関連データは、オートメーションシステムの部品間で常に交換されています。 さらに、プロセス最適化や予知保全などのための追加情報が、オフィスレベルに転送されます。 増加する一方のこういったデータを確実に伝送するため、フエニックス・コンタクトはギガビット伝送とインテリジェントなフィルタ機能を備えた高性能ネットワーク部品を提供しています。
さらに、MRP、DLR、RSTP、PRPなどの冗長性メカニズムにより、生産ネットワークを特にフェールセーフに設計できるため、可用性が向上します。

サイバーセキュリティとネットワークセキュリティを示すセキュリティロック

サイバーセキュリティは信頼性のあるネットワークのための重要な前提条件です

セキュリティ強化ネットワーク向けのサイバーセキュリティ

ネットワークの量が増加するにつれて、ネットワークセキュリティの役割がますます重要になります。システムを脅威や不正アクセスから保護するため、当社の部品はネットワークのセグメント化、ファイアウォール、安全なリモートアクセス、暗号化データ伝送、ポートセキュリティなどの機能をサポートします。

しかしフエニックス・コンタクトでは、包括的なサイバーセキュリティはセキュリティ機能を提供することだけにとどまりません。安全な製品開発に始まり、継続的な分析とセキュリティの脆弱性の可能性の即時排除、必要な更新の長期的可用性に続き、安全な包括的ソリューションやコンサルティングサービスの提供まで進みます。

分散ステーションから中央制御システムへの安全な接続

分散ステーションから中央制御システムへの安全な接続

インターネットおよびクラウド経由のリモートメンテナンス

広く分散する産業用プラントに直接アクセスすることで、メンテナンスやサービス作業をすばやく効率的に実行できるようになります。要件に応じて、既存の回線を使用したり、モバイルネットワークを経由して世界中と通信したりすることができます。フエニックス・コンタクトには、DSL、LAN、モバイルルーターからフィールドバスやイーサネットエクステンダまで、どのアプリケーションにも対応できるソリューションがあります。ネットワーク接続を干渉や改ざんから保護するため、フエニックス・コンタクトは、VPN、IPsec暗号化、統合ファイアウォールなどの最先端のセキュリティ対策を備えた製品を提供します。

ヘッドセットを装着してコンピュータを扱うカスタマーサービスのスタッフ

直接お会いするか、もしくは電話でのご相談を承っております。

フエニックス・コンタクトにお問い合わせください ネットワークの計画および試運転の際のサポート

当社のネットワーク専門家は、ネットワークの計画から試運転、メンテナンスまで、エキスパートのサポートを提供します。オートメーション・テクノロジにおける長年の経験により、当社では、お客様が直面する課題を把握し、また最新のインダストリー4.0テクノロジやセキュリティ規格についてアドバイスを行っております。また、貴社の従業員に産業用イーサネット、セキュリティに対する認識、や当社製品の正しい使用方法についてのトレーニングも提供いたしております。

LinkedInのロゴ

LinkedIn:産業用通信とサイバーセキュリティ 当社のコミュニティに今すぐご参加ください。

産業用通信ネットワークは、フィールドから制御レベル、そしてクラウドに至るまで、データを確実に伝送することができます。当社の__産業用通信とサイバーセキュリティ__のLinkedInページでは、ネットワークの可用性、サイバーセキュリティ、リモートメンテナンスなど、魅力的な情報を配信しています。当社のコミュニティにご参加ください。