PCIマスター制御ボード、絶縁あり
PROFIBUS PA、PROFIBUS DP、Fieldbus Foundation向けのフィールドバス分配器とセグメントカプラ
PROFIBUS PAおよびFOUNDATION Fieldbus用フィールドバス分配器(フィールドデバイスカプラともいう)は、ご使用のフィールドバスをお客様のニーズに合わせてフィールド内で拡張するオプションを提供します。フィールド機器を制御システムに簡単にネットワーク化するために、モジュール式DP/PAカプラにより、PROFIBUS DPネットワークをPROFIBUS PAプロセスネットワークに透過的に接続することができます。
Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のゾーン1搭載デバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を8本接続する端末接続を追加
Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス端末機器に支線を8本接続する端末接続を追加。
Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のゾーン1搭載デバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を12本接続する端末接続を追加
Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を12本接続する端末接続を追加
Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を6本接続する端末接続を追加
ステンレス製フィールドジャンクションボックス
Zone 2向けのフィールドデバイスカプラ
Zone 2向けのマルチチャネルFOUNDATION FieldbusとPROFIBUS PAカプラ
PROFIBUS PAおよびFOUNDATION Fieldbus対応のマルチチャネルのフィールドバスデバイスカプラは、-50°C から +90°Cの周囲温度条件向けに設計されています。非常にコンパクトで、さらにスペースを節約するために、一方の下側から接続されます。これはスペースをできるだけ効率良く使用可能で、分岐ボックスでの最大のチャネル密度を達成できることを意味しています。
フィールドデバイスカプラは、Fieldbus Foundationによって登録されています。
PROFIBUS PAおよびFOUNDATION Fieldbus向けのフィールドバスバリア
FOUNDATION FieldbusおよびPROFIBUS PA向けのZone 1フィールドバスバリア
PROFIBUS PAおよびFOUNDATION Fieldbus用のマルチチャネルのフィールドデバイスカプラは、防爆エリア1認証のため「フィールドバスバリア」とも呼ばれます。
- 周囲温度-40°C ~ +80°Cで試験済み
- 軽量で堅牢
- 下から片側接続により、取付けは簡単で省スペース
- Fieldbus Foundationにより登録済み
インテリジェントな回路は、高い信号品質の接点跳動を最小限に抑えます。
フィールドバス分岐ボックス
システム認証と事前設置済みのフィールドバスカプラによるフィールドバス分岐ボックス
当社はフィールドデバイスカプラを使用するためのフィールドバス分岐ボックスを提供します。ATEX、IECEx、およびUL Class I、Division 2に準拠の認証により、世界中で高い信頼性で使用することができます。
あらかじめ取付けられたボックスには、幹線用のサージ保護あり/なしの2つのバージョンがあります。幹線をフィールドデバイスに接続します。
- 艶消しの316Lステンレス製で、すぐに使用できる分岐ボックス
- 10ポートまたは16ポートで利用可能
- マルチチャネルのZone 2フィールドデバイスカプラですばやく簡単に取付け
- 軽量でコンパクト