FB-12SP ISO - デバイスカプラ
2316312

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のゾーン1搭載デバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を12本接続する端末接続を追加

製品の詳細









互換性のある製品

特長

スパーごとに電流制限短絡保護を接続
3つの絶縁ゾーン;支線1-4、5-8、および9-12
片側だけにプラグがありケーブル曲げ半径に対応
ゾーン0/1に位置するFoundation FieldbusまたはPROFIBUS PAフィールドデバイスを12台まで接続
終端抵抗設置済み