大電流端子台は、制御盤内での大電力の安全な送配電向けに特別に設計されています。大きな断面積の電線接続を可能にし、最大1,500 Vまでの高電流・高電圧に対応するように設計されています。
特長:
- 大電流下での信頼性の高い電力伝送
- 高度な安全性と操作の安全性
- 効率的で省スペースな配線
フエニックス・コンタクトの端子台は、端子台列設計において最大限の柔軟性を提供します。さまざまな接続テクノロジと、2か所のブリッジシャフトでのブリッジ接続の容易さにより、あらゆる制御盤において最新の端子台を効率的に活用することができます。ブリッジ、マーキング、および試験用アクセサリの標準化されたシステムにより、迅速な設置、明確な構成、そして最大限の信頼性が確保されます。
中継端子台、多線式端子台、多段式端子台は、配線密度が異なります:中継端子台は2本の電線を接続するのに対し、多線式端子台および多段式端子台は、1台で複数の接続や段数の構成が可能です。
特長:
ベース断路端子台と断路ナイフ端子台は、制御盤内の回路の安全な切断および試験のために使用されます。ベース断路端子台は、ヒューズプラグなどのさまざまな機能プラグも簡単に組み込むことができます。断路ナイフ端子台はスイベル回転式の断路ナイフを採用しており、目に見えて明確に識別できる断路ポイントを実現しています。
特長:
ヒューズ端子台、ダイオード端子台、およびコンポーネント端子台は、追加の部品を組み込むことで従来の端子台の機能を拡張します。ヒューズ端子台を使用することでヒューズの組込みが容易になり、故障時の交換もスムーズになります。ダイオード端子台にはダイオードが内蔵されています。コンポーネント端子台は、レジスタやダイオードなどのさまざまな電子部品の配線への直接組込みを可能にします。
特長:
大電流端子台は、制御盤内での大電力の安全な送配電向けに特別に設計されています。大きな断面積の電線接続を可能にし、最大1,500 Vまでの高電流・高電圧に対応するように設計されています。
特長:
この中継端子台は、ビル設備や分電盤での配線用に特別に設計されており、非常にコンパクトで整然とした構成を実現します。線状導体、中性線、保護導体の接続といった一般的な機能を1つの端子台に統合しているため、配電および分電系統の要件に最適です。
特長:
小型端子台および超小型端子台は、設置スペースが限られているアプリケーション向けに特別に設計されており、現在進行中の制御盤構築や機器製造における小型化のトレンドで重要な役割を果たしています。コンパクトな設計でありながら、狭いスペースでも確実で整然とした、明確な配線を実現します。
特長:
センサ端子台およびアクチュエータ端子台は、最新の機械制御システムにおいて、センサやアクチュエータの配線を整然と行うために特別に設計されています。信号・電位の接続を単一の端子台に集約することで、フィールドデバイスのコンパクトかつ明確な接続が可能です。スリムな設計のため、非常に狭いスペースで複数の信号を実装することができます。同時に2線式、3線式、4線式のセンサに対応しているため、高い柔軟性を備えています。
特長:
プラグイン端子台は、従来の配線方式と一体型のプラグイン方式を組み合わせたもので、制御盤内での迅速かつ柔軟な設置を可能にします。標準化されたプラグインゾーンを備えており、さまざまな接続テクノロジに対応しています。COMBIコンタクトは、接続や取外しが簡単な組立済みケーブルの使用を容易にします。これにより、組立てにおける予備配線、交換、メンテナンスを効率的に行うことができ、大幅な時間の節約につながります。
特長:
マーシャリング用パネルを使用すると、制御盤内で信号や電位の分配を明確かつ整然と行うことができます。多くのラインをコンパクトに束ね、フィールドとコントローラ間の明確な割当てを確保します。高い接続密度と多層構造により、狭いスペースで多数の信号を実装することができます。色分けされたマーキングにより、安全かつ直感的に分かる配線が確保され、メンテナンスやサービスも容易になります。
特長:
ハイブリッド端子台は制御盤のPush-in接続方式とフィールド側のねじ接続方式など、2つの接続方式を1つの端子台に組み合わせています。その結果、制御盤内での迅速かつ効率的な配線と、フィールド設置置用の実績のある使いやすいソリューションの両立を実現しました。
特長:
テスト断路端子台を使用することで変流器・変圧器の安全な接続、切断、試験が可能になります。メンテナンス作業中の安全な短絡を確保することで、作業員とシステムを保護します。同時に、規格に準拠し、整理整頓され、かつ運用上の安全性が確保された測定回路の設計をサポートします。
特長:
マーシャリング用パネルを使用すると、制御盤内で信号の分配をコンパクトかつ明確に行うことができます。ハニカム状の構造により、省スペースな接続と、多数の電線の明確な割当てが可能です。信号密度の高いアプリケーションに特に適しており、整然とした、サービスしやすい信号配線を確保します。
特長:
まだ適切な端子台がみつかりませんか。お客様のご要件をお送りいただければ、最善のソリューションをご提案します。
コンピテンスセンター
11月24日~26日、ホール9のブース310へぜひお越しください。オープンエコシステム、産業用AI、そして包括的なセキュリティによって、産業オートメーションの将来的な持続可能性がどのように実現されるのかを、ぜひご確認ください。
さまざまな接続テクノロジを採用した端子台が用意されているため、さまざまな要件に適したソリューションを提供します。Push-XやPush-inといった最新技術や、実績のあるねじ接続方式に加え、アプリケーションに応じて個別の強みを発揮するその他の接続方式もご用意しております。製品ラインナップ全体をご覧いただき、ニーズに最適な端子台をお選びください。
CLIPLINE complete端子台システムでは、さまざまな端子台を2か所のブリッジシャフトを使用して、自由に柔軟に組み合わせることができます。これには、中継端子台や、接続方法が異なる各種機能端子台も含まれます。システムには標準化されたブリッジ、マーキング、テストアクセサリもあります。CLIPLINE completeシステムの端子台は、幅広い国内・国際認証向けに試験を受け承認されています。組立済みDINレールの迅速で効果的な建設には、無料のコンフィグレーションソフトウェアclipx ENGINEERをご利用いただけます。