中継端子台および多線式端子台

中継端子台、多線式端子台、多段式端子台

端子台ベースは、制御盤の配線を安全かつ効率的に行うための基礎となるものです。中継端子台、多線式端子台、多段式端子台は、幅広い配線要件に対応します。これらは、従来の電線接続だけでなく、非常に狭いスペースでの省スペースな複数接続も可能にします。

Go to Product Detail Page for item 3209510
PT 2,5 - 接続式端子台
PT 2,5 - 接続式端子台
3209510

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

Go to Product Detail Page for item 3208100
PT 1,5/S - 接続式端子台
PT 1,5/S - 接続式端子台
3208100

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

Go to Product Detail Page for item 3210567
PTTB 2,5 - 二段型端子台
PTTB 2,5 - 二段型端子台
3210567

二段型端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 22 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

中継端子台

中継端子台

中継端子台

電線2本の中継端子台を使用することで、1つの端子台内で2本の電線を安全かつ簡単に接続することができます。電気接続は内蔵のカレントバーを介して行われ、制御盤構築において、一貫して信頼性が高く、明確に体系立った配線を確保します。
特長:

  • 連続的かつ確実な電気的接続による信頼性の高い電線接続
  • 標準プラグインブリッジの使用による柔軟な電源供給
  • 整然とした配線により構造が明確になるため、設置やメンテナンスが格段に簡易化
多線式端子台

多線式端子台

多線式端子台

TWINおよびQUATTROの多線式端子台を使用すると、1つの端子台で3本~4本の電線を確実に接続することができます。効率的で省スペースな配線を実現するコンパクトなソリューションで、制御盤内での複数の電源を体系的に統合できます。

特長:

  • 1つの端子台に複数の電線を収容することで、省スペースな配線が可能
  • 端子台の数を減らし、設置作業を迅速化することで、配線効率が向上
  • 明確な電源制御を可能にし、メンテナンスを容易にする、整然とした構造
二段型端子台

二段型端子台

二段型端子台

二段型端子台を使用すると、1つの端子台内で2つのレベルに2つの電源を配線することができます。制御盤内で非常に省スペースでありながら、整然としたソリューションを提供します。高い実装密度が求められる用途に最適で、明瞭で整然とした配線に役立ちます。

特長:

  • 1つの端子台に2つの配線レベルを設けることで、スペースを効率的に活用
  • 明確な電気的絶縁で、すっきり整理された配線を実現
  • 必要な端子台の数を減らし、迅速に設置可能
四段構造の多段式端子台

多段式端子台

多段式端子台

多段式端子台を使用することで、1つの端子台内で複数の電源を多段配置することで省スペースな配線が可能になります。PVブリッジを内蔵したモデルは電源の迅速かつ安全な供給をさらに簡素化します。一方、ブリッジを内蔵していないモデルは、カスタム配線において最大限の柔軟性を発揮します。

特長:

  • 1つの端子台に複数の電源を多段配置することで、最大限の省スペースを実現
  • PVブリッジ機能を内蔵した効率的な電源供給、あるいはブリッジ機能なしのモデルによる柔軟な実装
  • 多段式の整然とした配線構造により、高い明瞭性
制御盤

制御盤

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様と協力して、制御盤の装備に最適なソリューションを開発します。当社のCLIPLINE complete端子台システムと、通信およびオートメーション分野のその他のコンポーネントを通じて、将来対応型の包括的な製品ラインアップをご提供いたします。

端子台向け接続テクノロジ


さまざまな接続テクノロジを備えた端子台

端子台向け接続テクノロジ

端子台にはさまざまな接続テクノロジの製品が用意されており、さまざまな要件に対応します。さまざまな接続テクノロジをご覧いただき、お客様の個別のニーズに最適な端子台をお選びください。

端子台向けの最も包括的なシステム


端子台システムCLIPLINE complete

CLIPLINE complete端子台システムでは、さまざまな端子台を2か所のブリッジシャフトを使用して、自由に柔軟に組み合わせることができます。これには、中継端子台や、接続方法が異なる各種機能端子台も含まれます。システムには標準化されたブリッジ、マーキング、テストアクセサリもあります。CLIPLINE completeシステムの端子台は、幅広い国内・国際認証向けに試験を受け承認されています。組立済みDINレールの迅速で効果的な建設には、無料のコンフィグレーションソフトウェアclipx ENGINEERをご利用いただけます。

端子台の製品パンフレットを開く

端子台製品パンフレット

ダウンロード

端子台についての紙媒体の資料をご希望ですか。以下で端子台に関する各種パンフレットを入手することができます。製品パンフレットに加えて、CLIPLINE complete端子台システムおよび端子台の品質テストに関するパンフレットも入手することができます。

新製品

Push-Xテクノロジ搭載のダイオード端子台の製品シリーズ
4 mm²のPush-X中継端子台と多線式端子台
XT 1,5端子台製品シリーズ

Push-Xテクノロジ搭載のダイオード端子台

ダイオードを簡単に組込み

このダイオード端子台は、配線に1N4007タイプのダイオードを簡単に組み込むことができます。Push-Xテクノロジにより、工具不要で効率的な配線も可能です。製品ラインアップは、中継型バージョンと二段型バージョンで構成されています。

主な特長

  • Push-Xテクノロジ
  • ダイオードのタイプ:1N4007(0.5 A / 1,000 Vの逆電圧)
  • 導体断面積(フレックス)(XT 1,5):0.34 mm²~2.5 mm²
  • 22 AWG~14 AWG
  • 導体断面積(フレックス)(XT 2,5):0.5 mm²~4 mm²
  • 20 AWG~12 AWG

特長

  • フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の銅線をすばやく取付け
  • 最高の信頼性 - クランプ機構により、電線が完全に噛み合うよう自動的に確保
  • 即時確認:設置時の、手触り・視覚・聴覚によるフィードバック
  • 力を入れなくても接続 - あらかじめ張力がかかったスプリングが自動的に動作
  • 逆電流や抵抗から部品を保護

Push-Xテクノロジ搭載の端子台

一貫性のある配線向け

定格断面積4 mm²のPush-X中継端子台により、Push-X端子台の断面積範囲がより完璧なものとなりました。この新しい端子台により、導体断面積0.34~25 mm²の電線を、工具を使用せずに一貫して配線することができます。

主な特長

  • Push-Xテクノロジ
  • 定格電線断面積:4 mm²
  • 接続電線サイズ:0.5 mm²~6 mm²
  • 20 AWG~10 AWG
  • 定格電流:32 A
  • 定格電圧 500 V

特長

  • 予めテンション調整されたコンタクトスプリングで、優れた操作快適性を実現
  • 単線でも撚線でも、フェルールなしでも、すべての電線タイプを配線
  • (視覚・聴覚により)電線接続を明確に識別
  • オレンジの開放ボタンにより、電線の簡単な取外しとコンタクトスプリングのテンションを事前に調整可能
  • 手動・自動の配線に対応して最適化

Push-Xテクノロジ搭載の端子台

0.34 mm²以上の導体断面積用

定格断面積1.5 mm²の新しいPush-X端子台をご覧ください。この端子台は、0.34~2.5 mm²の単線・撚線を配線することができます。Push-Xテクノロジにより、フェルールなしでも工具不要で配線が可能です。

主な特長

  • Push-Xテクノロジ
  • 定格断面積:1.5 mm²
  • 導体断面積:0.34 mm²~2.5 mm²
  • 22 AWG~14 AWG
  • 定格電流:17.5 A
  • 定格電圧 500 V

特長

  • 予めテンション調整されたコンタクトスプリングで、羽のように軽いプラギングと優れた操作性
  • 単線でも撚線でも、フェルールなしでも、すべての電線タイプを配線
  • (視覚・聴覚により)電線接続を明確に識別
  • オレンジの開放ボタンにより、電線の簡単な取外しとコンタクトスプリングのテンションを事前に調整可能
  • 手動・自動の配線に対応して最適化