COMPLETE line製品ラインアップの製品は、機能とデザインが均一なため、設置プロセス全体で取扱いが非常に簡単です。機能的コンポーネントは色で強調表示されます。アクセサリの標準化により、組立てが非常にシンプルで迅速です。
COMPLETE line – 業界固有の制御盤用ソリューション
COMPLETE line製品は、統一された設計と使いやすさにより、設置が非常に簡単です。これにより、設置、試運転、メンテナンス中の時間を節約することができます。COMPLETE line製品はPush-in式接続テクノロジを備えています。つまり、完全なアプリケーションを迅速に工具なしで配線することができます。
あらゆる産業向けの機能的ソリューション
COMPLETE lineは、さまざまな業界の制御盤およびフィールド設置用の汎用ソリューションです。工作機械、エネルギー産業、ビルディングオートメーション、プロセス産業など、COMPLETE lineプログラムの幅広い製品ラインアップは、あらゆる業界の固有の要件に対応します。つまり、完全な機能ユニットを単一のソースで調達することができるということです。
COMPLETE lineシステムを使用するお客様のメリット
COMPLETE line製品は、一貫してPush-in式接続テクノロジを使用することで、簡単にプロセスの信頼性を持って組み立てることができます。Push-inテクノロジにより、工具を使用することなく、挿入するだけで電線を配線することができます。つまり、この作業ステップに必要な時間を大幅に短縮することができるのです。
COMPLETE line製品のブリッジ、マーキング、試験向けの標準化されたアクセサリにより、設置・組立てプロセスでの取扱いが特に簡単になるだけではありません。均一な部品を使用することで、調達や物流に必要な作業も軽減されます。
COMPLETE lineは、制御盤のすべての機能とフィールド設置を完全に計画してセットアップするのに役立つ、統合された製品ラインアップを提供します。さまざまな部品は相互に最適にマッチし、標準化されたアクセサリを装備することができます。これにより、エンジニアリング、調達、設置のコストを一貫して削減することができます。