エネルギー産業向けの技術的に優れた製品
信頼性の高い送電と配電は、私たちの生活のあらゆる分野において電化に対する需要が高まり続けているという点から見て、ますます重要性が増してきています。COMPLETE line製品シリーズは、エネルギーアプリケーション向けのシステム製品を提供します。
特長
- 一貫した機能性とデザインにより、取扱いが簡単で高品質の外観
- Push-in式接続により、工具を使用せずにすばやく取付け
- ブリッジ、マーキング、試験用の標準化されたアクセサリにより、製造と物流のコストを削減
- 技術的に優れたCOMPLETE lineの製品を備えた統一されたコンセプトからの完成形の制御盤