エネルギーアプリケーションにおける接続テクノロジ

COMPLETE lineシステム製品を使用すると、エネルギー設備の全てのアプリケーション向けに、信頼性の高い接続を確立します。マーシャリングやテストから電源供給まで – 制御盤内のさまざまな機能は、接続テクノロジに特定の課題をもたらします。

エネルギーアプリケーションにおける接続テクノロジのソリューション

インタラクティブイメージマップ:エネルギーアプリケーションにおける接続テクノロジのソリューション
テスト断路端子台
測定用トランスデューサ断路端子台は、シンプルで安全なインターフェースです。変流器や電位分岐の試験と短絡を行うプラグインCLIPLINE completeシステムのアクセサリをアプリケーションに応じて端子台列の内側に取り付けることができます。
詳細をご覧ください
テスト断路端子台
プラグインテストシステム
プラグインFAMEテストシステムにより、安全性と便利さが向上します。中~高電圧の端子台の数が増えるにつれて、FAMEを使用することで、効率性と安全性の面でさらに大きなメリットがあります。
詳細をご覧ください
プラグインテストシステム
電位分岐
コンパクトなPTRV...電源供給端子台により、非常に狭いスペースで最大32箇所までの電源供給が可能で、組立式のプラグイン式ブリッジを使用して、電源供給端子台を作成して拡張することができます。工具不要のPush-in式接続テクノロジで、取付けは非常に迅速で便利です。
詳細をご覧ください
電位分岐
リングフィーダー
プラグ端子台により、製造および試運転プロセスの大幅な削減と簡素化が可能です。組立済みのケーブルハーネスを使用すると、このソリューションにより制御盤製造でさらに効率的な自動化が可能になります。
詳細をご覧ください
リングフィーダー
マーシャリング用端子台
四段型端子台PT 2,5-4Lにより、コントローラとシステム部品間の信号を、最小スペースで払い出すことができます。端子台列のさまざまなブリッジ機能と、自由に設定可能な4極のプラグでのマーシャリング機能により、この端子台システムは、非常にコンパクトな三次元信号分配を構築することができます。
詳細をご覧ください
マーシャリング用端子台
センサ/アクチュエータ接続
中継端子台の特長は接続ポイントが2つあり、コンパクトな設計である点です。同じ形状のアース端子台もあり、中継端子台と合わせて使用することができます。すべての端子台は、多線式端子台や機能端子台を使用して簡単にブリッジ接続することができます。
詳細をご覧ください
センサ/アクチュエータ接続
断路および断路ナイフ
端子台にはアプリケーション分野に応じた断路部品が必要です。フエニックス・コンタクトは、最大電流容量31 A、最大定格電圧1,000 Vの断路端子台と断路ナイフ端子台を提供します。
詳細をご覧ください
断路および断路ナイフ
自動配線用の圧着端子接続式
プラグ端子台により、製造および試運転プロセスの大幅な削減と簡素化が可能です。組立済みのケーブルハーネスを使用すると、このソリューションにより制御盤製造でさらに効率的な自動化が可能になります。
詳細をご覧ください
自動配線用の圧着端子接続式
サーキットブレーカ向けのヘビーデューティコネクタ
ヘビーデューティコネクタHEAVYCON completeシリーズはインターフェースを保護し過酷な条件でも安全な電源伝送を確保します。防塵、防水、耐振動性があり、機械的な歪みに非常に強く、保護等級IP69Kに準拠してシールされています。
詳細をご覧ください
サーキットブレーカ向けのヘビーデューティコネクタ

インタビュー:エネルギーアプリケーション向けの接続テクノロジ

インタビュー:エネルギーアプリケーション向けの接続テクノロジ
インタビュー:エネルギーアプリケーション向けの接続テクノロジ YouTube