技術的に優れた製品 幅広く調整されたCOMPLETE line製品ラインアップで、制御盤を迅速かつ簡単にセットアップできます。COMPLETE lineの製品は、統一された設計と使いやすさにより、設置が非常に簡単です。これにより、設置、試運転、メンテナンス中の時間を節約することができます。COMPLETE line製品はPush-in式接続テクノロジを備えています。つまり、アプリケーション全体を迅速に工具なしで配線することができます。

制御盤を迅速かつ簡単にセットアップできます。

特長

  • 一貫した機能性とデザインにより、取扱いが簡単で高品質の外観
  • Push-in式接続により、工具を使用せずにすばやく取付け
  • ブリッジ、マーキング、試験用の標準化されたアクセサリにより、製造と物流のコストを削減
  • 技術的に優れたCOMPLETE lineの製品を備えた統一されたコンセプトからの完成形の制御盤