機能的な建物向けの技術的に優れた製品

現場レベルからビルディングオートメーション、ビル管理に至るまで – スマートビルのインテリジェントなネットワーク化を実現するためには、調整された製品ソリューションが必要になります。COMPLETE lineは、オートメーションのための包括的なシステムを提供します。

特長

  • ビルディングオートメーションにおける制御盤向けの包括的なソリューション
  • Push-in式接続により、工具を使用せずにすばやく結線
  • ブリッジ、マーキング、試験用の標準化されたアクセサリにより、製造と物流のコストを削減
  • 一貫した機能性とデザインにより、取扱いが簡単で高品質の外観

ビルディングオートメーション向けの制御盤の構造

インタラクティブイメージマップ:ビルディングオートメーション向けの制御盤の構造
接続性
COMPLETE lineでは、制御盤内の幅広いアプリケーションの接続に対応するさまざまな端子台の豊富なオプションを提供しています。
詳細をご覧ください
接続性
産業用ネットワーキングおよびセキュリティ
ビルの効率的で将来性のある運用のためには、包括的でインテリジェントなネットワーク化が必要です。COMPLETE lineは、機能的な建物でセキュアな通信を実現するためのソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
産業用ネットワーキングおよびセキュリティ
供給、保護、監視
機能的な建物におけるビル管理は、エネルギーを確実に供給し、損傷から保護し、エネルギー必要量について監視する必要があります。COMPLETE lineは、機能的な建物におけるエネルギーの供給、保護、監視のためのシステムソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
供給、保護、監視
制御とスイッチング
機能的な建物におけるビル管理は、ITセキュリティ、ルームオートメーション、HVAC(空調システム)、あるいは供給コンセプトなど、幅広いアプリケーションを一元的に制御する必要があります。ビル管理システムEmalyticsと関連するコンポーネントにより、COMPLETE lineはあらゆるアプリケーションの制御や切替えのためのプラットフォームを提供します。
詳細をご覧ください
制御とスイッチング
共にデジタルトランスフォーメーションを形成
スマート、デジタル、先進的

ビルが効率的で将来に備えた方法で運用されるためには、包括的でインテリジェントなネットワーク化が必要です。Eペーパーで、ビルディングオートメーションのデジタル化を通してまさにそれを実行する方法をご説明します。

Eペーパーを今すぐ見る
Eペーパー – スマートビルディング