ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

機能的な建物における産業用ネットワーキングとセキュリティ

機能的な建物のオートメーションとデジタル化には、あらゆる機器を確実にネットワーク化することが不可欠です。通信技術向けの包括的なCOMPLETE line製品ラインアップにより、スマートビルディングオートメーションを実現することができます。

インタラクティブイメージマップ:機能的な建物におけるセキュアな通信インフラの構造
安全な通信
当社の堅牢な産業用ルーターはさまざまなネットワークを、ケーブル(LANルーターおよびNATルーター)、またはモバイル通信(3G/UMTS/4G/LTEルーター)で接続し、リモートメンテナンスとローカルネットワークの保護を実現します。
詳細をご覧ください
安全な通信
有線通信
イーサネットエクステンダで、イーサネットネットワークを長距離にわたって経済的に接続することができます。ギガビットのアプリケーションと最大20 kmの距離を実現することができます。
詳細をご覧ください
有線通信
無線通信
フエニックス・コンタクトのモバイルルーターTC ROUTERにより、4Gモバイルネットワークでの堅牢なデータ接続が可能になります。これにより、有線インターネット接続が利用できない場所でも、非常に柔軟なサイトネットワーキングが実現できるモバイルブロードバンド接続が可能になります。
詳細をご覧ください
無線通信
安全な通信
当社の堅牢な産業用ルーターはさまざまなネットワークを、ケーブル(LANルーターおよびNATルーター)、またはモバイル通信(3G/UMTS/4G/LTEルーター)で接続し、リモートメンテナンスとローカルネットワークの保護を実現します。
詳細をご覧ください
安全な通信
室内操作
ヒューマン・マシンインターフェース(HMI)や産業用PC(IPC)を使って、システムの状態を効率的に操作・監視します。オートメーションソリューションの運用コンセプトに対応する最大限の拡張性を活用してください。
詳細をご覧ください
室内操作
OTイーサネットインフラ
当社の産業用イーサネットスイッチ製品ラインアップには、ギガビット、PoE、IEC 61850認証、およびDIN取付け用のマネージドスイッチとアンマネージドスイッチが含まれています。
詳細をご覧ください
OTイーサネットインフラ
通信スイッチ
当社の産業用イーサネットスイッチ製品ラインアップには、ギガビット、PoE、IEC 61850認証、およびDIN取付け用のマネージドスイッチとアンマネージドスイッチが含まれています。
詳細をご覧ください
通信スイッチ
供給、保護、監視
機能的な建物におけるビル管理は、エネルギーを確実に供給し、損傷から保護し、エネルギー必要量について監視する必要があります。COMPLETE lineは、機能的な建物におけるエネルギーの供給、保護、監視のためのシステムソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
供給、保護、監視
制御とスイッチング
機能的な建物におけるビル管理は、ITセキュリティ、ルームオートメーション、HVAC(空調システム)、あるいは供給コンセプトなど、幅広いアプリケーションを一元的に制御する必要があります。ビル管理システムEmalyticsと関連するコンポーネントにより、COMPLETE lineはあらゆるアプリケーションの制御や切替えのためのプラットフォームを提供します。
詳細をご覧ください
制御とスイッチング

機能的な建物における産業用ネットワーキングとセキュリティ

スイッチとOTイーサネットは、さまざまな機器やシステムを通信に統合します。

グラスファイバ、イーサネット、BUS銅線、SPEによる配線、またはWLANやLTE/5G経由による無線など、COMPLETE lineは建物内の通信に幅広いソリューションを提供します。

mGuardは、工業規格に準拠したセキュアな通信を提供します。

室内操作ユニットは利用者に現場の情報やさまざまな室内機能を個別に設定できるオプションを提供します。

ビル管理システムEmalytics
Building Intelligence – デジタルトランスフォーメーションに共に取り組む

ビル管理システムEmalyticsにより、フィールドデバイスまたはシステムをシリアルまたはイーサネットインターフェースで簡単に接続することができます。Emalyticsのコア要素は、あらゆる分野からのデータを統一された形式に変換することで正規化されるIoTフレームワークです。

ビル管理システムEmalytics
スマートフォンのビル管理システムEmalytics