産業用イーサネットスイッチ―産業向け強度のアンマネージドスイッチとマネージドスイッチ

産業用イーサネットスイッチ―産業向け強度のアンマネージドスイッチとマネージドスイッチ

当社の産業用イーサネットスイッチ製品ラインアップは、ギガビット、PoE、IEC 61850認証、およびDIN取付け用のマネージドスイッチとアンマネージドスイッチで構成されます。これにより、過酷な環境でも高性能で安全なネットワークを構築する柔軟性を得ることができます。銅線と光ファイバポート、冗長化機能により、システムの柔軟なネットワーク化と産業用ネットワークの簡単なセグメンテーションが可能です。

新製品

19インチ形式のマネージドスイッチ
厳しい要件向けのマネージドスイッチ

19インチ形式のマネージドスイッチ

集約型ネットワーク向けの高ポート密度

新しいFL SWITCH 5900シリーズは、高いデータ性能、包括的なセキュリティ機能、最新のTSN機構が特徴です。柔軟なポートオプション付きの19インチ形式のマネージドスイッチは、要求の厳しい産業用ネットワークに対する先進的なソリューションです。

主な特長

  • 19インチバックボーンスイッチ、高ポート密度、柔軟なポートオプション
  • 正確な時刻同期付きTSN機能セット
  • 総合セキュリティ機能
  • 安定した2000シリーズのマネージドスイッチと互換性あり
  • オプションの冗長化電源

特長

  • 堅牢で高可用性かつ安全なネットワークソリューション
  • タイムクリティカルアプリケーションのセットアップ用の幅広いオプション
  • すばやく簡単に起動
  • 厳しい要件に対応する多数のバージョン
  • 高速で効率的なデータ伝送

堅牢なマネージドスイッチ

厳しい環境にも最適

Raptor製品ラインアップのレイヤ2スイッチにより、過酷な環境条件でも信頼性の高い運用が可能です。Raptor製品ラインアップは、IEC 61850-3およびIEEE 1613規格の厳格な要件を満たすため、重要なインフラのアプリケーションに理想的です。

主な特長

  • 高性能のレイヤ2機能範囲
  • ギガビット対応で高速
  • 拡張温度範囲(-40°C~+70°C)
  • 高ポート密度

特長

  • IEC 61850およびIEEE 1613認証で、過酷な環境条件でも信頼性の高い運用
  • 19インチラックまたはDINレール取付けで柔軟な設置
  • バラエティに富んだバージョンにより、幅広いアプリケーションが可能

アンマネージドスイッチ


フエニックス・コンタクト製の産業用アンマネージドスイッチは、さまざまなポート数とコンパクトな設計を特長としています。アプリケーションに応じてさまざまな機能を持つアンマネージドスイッチを提供します。

  • __標準アプリケーション向け:__アンマネージドスイッチ1000シリーズは、コンパクトな設計と柔軟な設置オプションが特長です。1100バージョンは、ギガビット範囲の伝送速度も特長です。取付けアクセサリを使用すると、FL SWITCH 1000を制御盤内または壁面に、平らに(取付け面に対して横に寝かせた状態で)設置することが可能です。
  • __フィールド設置向け:__1600および1700シリーズは環境からの影響に対して特に高い耐性を実現します。
  • __19インチ形状:__アンマネージドスイッチ1800シリーズおよび1900シリーズは、データセンターおよび制御室内での使用に最適です。
  • __PoE(Power over Ethernet)と併用:__アンマネージドPoEスイッチ1000シリーズにより、最大8台の末端機器に電力とデータを同じイーサネットケーブルで供給することができます。

汎用オートメーション用途向けマネージドスイッチ


容易なセットアップと豊富なバージョンにより、製品ラインアップ2000および5900シリーズのマネージドスイッチでは、イーサネットネットワークをコスト効率良く管理できます。拡張機能に加えて、グラスファイバ経由での通信が可能で、多数のセキュリティ機能を備えています。

  • __DINレール取付け向け:__バージョン2000、2100、2200、2300は、通常どおりDINレールに取付け可能です。
  • __19インチ形状:__5900シリーズのスイッチは、ラック取付けに適しており、OTとITの間の理想的なインターフェースとなります。
  • __ルーティング機能付き:__2000シリーズのNATバージョンにより、同じIPアドレス範囲の機器やシステムを、上位レベルのネットワークに簡単に接続できます。スイッチングとルーティングを1台のDINレール機器で組合せ可能です。
  • __フィールド設置向け:__2600および2700バージョンは保護等級IP67で、フィールドでの使用に適しており、非常にコンパクトで堅牢です。

さらに、最新の通信規格をサポートする特定のバージョンも利用可能です。

  • FL SWITCH TSN 2300とFL SWITCH 5900は、リアルタイム対応イーサネットネットワーク向けに、__Time-Sensitive Networking(TSN)__をサポートします。
  • __シングルペアイーサネット(SPE)__スイッチは、SPE規格の10 BASE-T1Lをサポートするため、フィールドレベルまでの一貫したIPベースの通信が可能になります。
  • __Ethernet-APL__スイッチを使用すると、プロセステクノロジアプリケーションおよび防爆エリアのセンサまたはフィールドデバイスを、2線式イーサネットで直接接続可能になります。

厳しい要件向けのマネージドスイッチ


(基幹)インフラ内のアプリケーション向けに、特殊な認証とこの産業の標準を満たす特殊なバージョンのスイッチもあります。

  • __エネルギー部門向け:__モジュール型のRaptorスイッチは、基幹インフラやエネルギー産業の高い需要を満たすようにデザインされています。過酷な環境内に、安全で信頼性が高く、高性能なネットワーク接続を実現し、包括的なセキュリティ機能とIEC 61850認証を備えています。
  • __インフラアプリケーション向け:__マネージドスイッチ3000および4000シリーズは、これに最適な選択肢です。包括的な診断機能、電力、セーフティ機能を併せ持っています。
  • __PoEアプリケーション向け:__イーサネットケーブル1本のみでデータと電源用に使用できるPoEバージョンもあります。

ネットワーク管理ソフトウェア


FL Network Manager

FL Network Managerにより、設定とファームウェア管理を簡素化

__FL Network Manager__ネットワーク管理ソフトウェアを使用して、すばやく簡単にネットワークを起動して稼動させてください。このソフトウェアは次のステップをサポートします:

  • 既存ネットワークのスキャン
  • IP割当ておよび機器のコンフィグレーション
  • マルチデバイスの設定
  • コンフィグレーションファイルの取扱い
  • ファームウェアアップデート
  • SNMPのスクリプト作成