保護等級IPは、機器がほこりや水滴の侵入に対してどれだけ保護されているかを示します。最初の数字は耐塵性を示し、2番目の数字は防水性を示します。IP67とは、製品が完全に防塵で、最大1 mの深さの淡水に最大30分間浸しても損傷しないことを意味します。
IP67スイッチ フエニックス・コンタクトの堅牢で信頼性の高いIP67スイッチをご紹介します。ネットワーク機器をフィールドで直接接続するために、マネージドIP67スイッチとアンマネージドIP67スイッチの両方があります。この堅牢なスイッチは、IP65/IP66/IP67の高い保護等級と高い温度耐性で、過酷な環境でも高いレベルの信頼性を実現します。
1605および1705モデルは、幅がわずか30 mmで、最も薄型のIP67スイッチの一つです。
コンパクトで堅牢、実質的にどこでも使用可能
フエニックス・コンタクトのIP67スイッチは、取付け場所に関して非常に柔軟性が高いことが特長で、機械の金属フレームや壁面に直接取り付けることができます。わずか2本のM6ねじで固定できるため、例えば機器の構造断面に直接取り付けることもできます。このため時間のかかる準備や取付けプレートの接続の作業が省略することができます。
この堅牢なスイッチは-40°C~+70/+75°Cの広い温度範囲で、過酷な周囲条件でも使用することができます。さらに、アンマネージドIP67 1605および1705スイッチは、全体幅わずか30 mmで非常に薄型です。
革新的なM12 Push-Pull高速嵌合方式と従来型M12ねじ接続方式を1つのポートに組合せ
柔軟なM12接続テクノロジ
IP67スイッチは柔軟なM12接続で、ねじ接続方式の従来型M12コネクタおよびフエニックス・コンタクトの革新的なM12 Push-Pull高速嵌合方式の両方を使用することができます。そのため、すでに設置されているM12ケーブルで既存のアプリケーションに、あるいは非常に簡単で迅速に取り付けることができるM12 Push-Pull高速嵌合方式を利用して新規アプリケーションに統合することができます。工具不要の固定部品は、限られたスペースでの設置中、または嵌合コネクタが見えにくい場合に、大きなメリットがあります。
M12接続のコーディングは一般的な規格に準拠しています。イーサネットポートは、Dコーディング(Fast Ethernet)またはXコーディング(ギガビット)を利用することができ、電源はAコーディングまたはLコーディング(PROFINETバージョン)です。
冗長化された電源入力/電源出力コンセプトで給電が容易に
最低限の配線作業の効率的な電源
冗長化された電源入力/電源出力コンセプトにより、最低限の配線作業で複数のスイッチまたはI/Oステーションに非常に効率的に給電できます。このコンセプトにより、ネットワークを簡単に拡張することもできます。
アンマネージドIP67スイッチ1600および1700シリーズ
1600および1700シリーズのアンマネージドIP67スイッチを使用すると、8台までのイーサネット対応ネットワーク機器を現場で直接接続することができます。この場合、プラグ・アンド・プレイ機能により、コンフィグレーション作業なしで簡単に取り付けることができます。1600および1700シリーズのアンマネージドIP67スイッチはコンパクトな設計と堅牢な構造なため、ロボットツール、輸送システム、車両用アプリケーションなどのモバイルアプリケーションにも適しています。入力電圧範囲が広いため、12、24、48 V DCの電気系統の車両での動作が可能です。このスイッチは、消費電流が低いため、バッテリー駆動型アプリケーションにも適しています。
FL SWITCH 1701-7POEは、ビジョンアプリケーション向けに最適化されています
産業用画像処理に最適
製造現場において、制御盤を必要としない画像処理アプリケーションは、スペースを節約し、既存のシステムコンセプトへの統合を容易にします。この目的で、複数台のカメラと対応するLED照明システムが、フィールドのギガビットイーサネットネットワークに直接接続されます。
アンマネージドIP67スイッチFL SWITCH 1701-7POEは、PoE(Power over Ethernet)を介したカメラとフィールドデバイスの分散接続を可能にし、産業用画像処理アプリケーション向けに最適化されています。ギガビット帯域幅に、7つのPoEポートと1つのアップリンクポートを備えています。内部バッファストレージユニットにより、このスイッチは複数の高解像度カメラからの大量のデータと、高いデータ負荷に対応することができます。ジャンボフレームも処理が可能です。この機器は標準24 V DC電源電圧に接続され、特殊なPoE電源ユニットは不要です。
FL SWITCH 1600および1700の概要
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1605 / 1705 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
| 伝送速度 | 10 / 100 Mbps(FL SWITCH 1605);10 / 100 / 1000 Mbps(FL SWITCH 1705) | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| 電源 | 9 V DC~32 V DC | 9 V DC~57 V DC | 9 V DC~57 V DC | 18.7 V DC~30.5 V DC |
| 温度範囲 | -40°C~+70°C | -40°C~+75°C | -40°C~+75°C | -40°C~+50°C |
| 保護等級 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
| 特長 | QoS(Quality of Service:サービス品質)、PROFINET用PTCPフィルタ | Quality of Service(QoS)、プロトコル優先順位付け | Quality of Service(QoS)、プロトコル優先順位付け | PoE(Power over Ethernet)、QoS(Quality of Service)、プロトコル優先順位付け、大容量プロトコルメモリ |
| 承認 | CE、UL | CE、UL | CE、UL | CE |
| PoE(Power over Ethernet) | なし | なし | なし | PoEポートx7、150 W |
| 電圧転送 | ||||
| 製品リストへ | 製品へ | 製品へ | 製品へ |
2600および2700シリーズのマネージドIP67スイッチ
マネージドスイッチ2600および2700により、IP65/IP66/IP67の高い保護等級、堅牢なM12接続テクノロジ、幅広い機能を備えた分散型イーサネットネットワークを作成することができます。周囲の状況に関わらず、分散型センサ、アクチュエータ、カメラ、I/Oステーションを現場で直接ネットワークに統合します。
モードボタンおよびSDカードによる簡単なコンフィグレーション
ネットワークの試運転を可能にする幅広いコンフィグレーションオプション
FL SWITCH 2000製品シリーズの定評ある人気のコンフィグレーションオプションが、2600および2700のIP67バージョンでもご利用いただけます。機器上のモードボタンまたはmicroSDカードを使用して、非常に簡単にスイッチを設定することができます。もちろん、ウェブベース管理、CLI、SNMP、PROFINE機器などの通常のコンフィグレーションオプションも、すべてイーサネット経由でご利用いただけます。
FL SWITCH 2600および2700の概要
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2600および2700 | |
| 伝送速度 | 10/100 Mbps(FL SWITCH 2600)または10/100/1000 Mbps(FL SWITCH 2700) |
| ジャンボフレーム | FL SWITCH 2700バージョンのみ |
| アラームコンタクト | なし |
| 温度範囲 | -40°C ~ +70°C |
| 電源 | 9 V DC~57 V DC |
| フィルタ機能 | QoS(Quality of Service)、CoS(Class of Service)、DiffServ/DSCP、VLAN、マルチキャスト/IGMPスヌーピング |
| 冗長化 | RSTP、MRPマネージャー、MRPクライアント、FRD、LACP、Large Tree Support、15 msの拡張リング冗長化 |
| 管理機能 | ロールベースのユーザー管理、ウェブベース管理、ACD、DHCPサーバ、CLI |
| 診断機能 | LLDP、ポートコンフィグレーション、統計と利用、SNMPv1 / v2 / v3、SNMPトラップ、syslog |
| 時刻同期 | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
| セキュリティ | MACベースのポートセキュリティ、RADIUS認証(IEEE 802.1X) |
| オートメーションプロトコル | PROFINET適合クラスB、PROFINET機器、EtherNet/IP™、拡張マルチキャストフィルタ |
| 製品リストへ |
よくある質問(FAQ)
イーサネットスイッチはイーサネットベースのネットワーク内のさまざまなネットワーク機器を接続します。一般に、イーサネットスイッチにはアンマネージドスイッチとマネージドスイッチという2つのタイプがあります。アンマネージドスイッチとは異なり、マネージドスイッチは設定可能で、機器のコンフィグレーションと診断に関する多数のオプションがあります。一方アンマネージドスイッチは、設定はできないため、一般的にコスト効率が良く、ネットワークテクノロジの専門知識なしで使用が可能です。
- __IP65__保護等級とは、製品が完全に防塵で、どの角度からの噴流からも保護されていることを意味します。
- __IP66__保護等級とは、製品が完全に防塵で、どの角度からの強い噴流からも保護されていることを意味します。
- __IP67__保護等級とは、製品が完全に防塵で、最大1 mの深さの水に最大30分間浸しても損傷しないことを意味します。
- __IP68__保護等級とは、製品が完全に防塵で、1 mを超える深さの水中に永続的に浸しても損傷しないことを意味します。正確な深さと期間はメーカーが決定します。
- __IP69K__保護等級とは、製品が完全に防塵で、高圧・高温の噴流に耐えることができることを意味します。これは、食品加工や薬剤産業など、徹底した洗浄プロセスのあるアプリケーションで特に重要です。