FL SWITCH 1605 M12 - Industrial Ethernet Switch
2700200

CRAの要件への適合に向けて準備中

Unmanaged Switch 1600 シリーズ、5 M12ポート 10/100 Mbit/s、保護等級: IP65/IP66/IP67、周囲温度(動作時): -40 °C ... 75 °C、電源電圧範囲: 9 V DC ... 32 V DC、PROFINET Conformance Class A、広域な温度範囲、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細









特長

堅牢なIP67ハウジング
簡単にパネル取付け