SAC-5P-FS SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1536489

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材