有用な情報
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
信号用ケーブルと電源用ケーブル
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ
WP-CTA POM 13,0 BK
-
保護ホースアダプタ
1422884
保護ホースアダプタ、定格サイズ13(10 x 13)のケーブルダクトホース用、並列
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 85 °C
材料仕様
部材
POM
ケーブル/ライン
ケーブル外径
4 mm ... 7 mm
寸法
長さ
20 mm
販売用データ
アイテム番号
1422884
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1ZVX
GTIN
4055626316567
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.622 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.69 g
関税率
39269097
生産国
CZ
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430308
ECLASS-15.0
27430308
ETIM
ETIM 10.0
EC001469
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
0.643 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WP-PA HF 13,0 BK
-
保護ホース
3240681
WP-PA HF-HB 13,0 BK
-
保護ホース
3240839
UNIFOX-C VDE
-
コンビネーションペンチ
1212202
よく検索される
センサ/アクチュエータケーブル
製品 ヘルプ