センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 10 m
センサ/アクチュエータケーブル
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 1.5 m
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 10 m
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 5 m
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 3 m
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 10 m
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 5 m
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 3 m
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 0.6 m
センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 5 m