コネクタとケーブル

機器接続および現場配線用のコネクタ

多様なコネクタ:丸型コネクタ(M5~M58)、データ、バッテリーモジュール、太陽光発電用コネクタから産業用ヘビーデューティコネクタまで、多用途に使用可能です。フエニックス・コンタクトのコネクタシリーズは、産業用および準産業用アプリケーション向けのソリューションを提供します。また、組立済みまたは組立式の、アプリケーション固有のコネクタシステムとケーブルおよびラインが含まれています。

特長

  • 多くのデザインやモジュール型システムで、さまざまなアプリケーションが可能
  • 優れた品質と長年培った専門知識で高レベルの信頼性
  • 産業用途の一般的な保護等級をすべて備えた革新的で時間短縮の機器向けの接続ソリューション
  • 顧客別特殊仕様対応で高い柔軟性
  • エキスパートによるデザイン・インのサポート
HEAVYCONヘビーデューティコネクタのコンフィグレータを使用する人

コンフィグレータ

わずか数クリックでオーダーメイドコネクタへ:直感的に分かるコンフィグレータを使用して、独自の製品バージョンを作成することができます。

新製品

IPD 1,5インスタレーションシステム
圧着端子接続式のPRC 20
バッテリーモジュール用ハイブリッドコネクタ
表面実装部品(SMD)用M8およびM12機器コネクタ
M12 push-pull電源用機器コネクタ
IEC規格準拠の初のM17コネクタ
Click-in式モジュールキャリアフレームのヘビーデューティコネクタ
はんだ付け工程対応のM23 hybrid機器コネクタ
制御盤・機器向けのデータインターフェース
イーサネットアプリケーション向けのM12 PUSH-PULL通信用コネクタ
8極のM12 push-pullコネクタ
大電流用アプリケーション向けコンタクトインサートモジュール
配電盤PRC 20シリーズ
スルーホールリフロー用アングル型M12機器コネクタ
RJ45カラーパッチケーブル
家庭用ストレージ向けバッテリーポールコネクタ
ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ
逆極性保護されているBPCシリーズコネクタ

限られたスペース向けのインスタレーションシステム

省スペースな電源・信号供給

コンパクトなIPD 1.5 mm²インスタレーションシステムは、0.25 mm²からの小さな導体断面積による電力・信号伝送に最適です。堅牢な分岐に搭載された直感的に分かるバイヨネットインターロックにより、時間を節約できるプラグ・アンド・プレイ式の設置が可能です。

主な特長

  • 薄型でコンパクト仕様
  • 最大電流容量16 A
  • 工具不要の信号・電源分配
  • バイヨネットインターロック
  • IK07耐衝撃性

特長

  • 工具不要のプラグイン接続により、現場で大幅な時間短縮
  • IK07の耐衝撃性を備えた、コンパクトで堅牢な分岐
  • バイヨネット高速嵌合方式により、非常に困難な設置状況においても簡単に取付けが可能
  • 保護等級が高いため、屋外や水回りでの信頼性の高い使用

圧着端子接続式インスタレーションコネクタ

半自動および全自動製造をスピードアップ

圧着端子接続式インスタレーションコネクタPRC 20シリーズにより、ねじ接続方式の既存の製品ラインナップが拡張されます。圧着端子接続式により、特に工場内組立て工程の半自動製造および全自動製造が容易になり、スピードアップします。

主な特長

  • 定格電圧:500 V AC / DC
  • 定格電流:20 A
  • 最大導体断面積2.5 mm²
  • 保護等級:IP66 / IP68 / IP69
  • 耐衝撃性IK08まで
  • 2~5極
  • 機械式コーディングおよびカラーコーディング

特長

  • 半自動製造および全自動製造プロセスの効率化向上
  • PRC 20の全製品ラインアップに圧着バージョンあり
  • Duo Unlockテクノロジにより、設置時に嵌合ロック方式(手動または工具使用)を選択可能
  • 機械式コーディングとカラーコーディングで、設置を支援しエラーのない起動

バッテリーモジュール用ハイブリッドコネクタ

電源・信号の供給が簡単

お客様専用の組立て向けに設計された電気バッテリーモジュール向けのハイブリッドコネクタは、電源・信号用コンタクトの信頼性と安全性の高い接続を提供します。オールインワンソリューションであるため、コスト効率と時間効率の高い方法でコネクタを設置できます。

主な特長

  • 定格電流:最大4 x 100 A
  • 定格電圧:1,000 V DC
  • 導体断面積:6 mm²~25 mm²
  • 保護等級:IP65 / IP67
  • 挿入サイクル:>100回
  • 公差補正:≦2 mm

特長

  • オールインワンソリューション:電源・信号用の複合インターフェース
  • 組立済みインターフェースで時間を節約:現場での迅速でミスのない設置が可能
  • あらゆる要件に対応するコスト最適化ソリューション:モジュール型システムによるカスタマイズされた組立て
  • 安全な接続:コネクタが製造公差と取付け公差を補正
  • フエニックス・コンタクトの基準に準拠する高品質

表面実装方式(SMT)のM8およびM12機器コネクタ

機器設計における比類のない柔軟性

フエニックス・コンタクトは、自動化された製造工程用に機器コネクタの幅広いラインアップを提供します。信号、データ、電力のいずれにおいても、コンパクトなM8およびM12設計の均一な設置形状により、これまで以上にデザイン・インが簡単になります。

主な特長

  • 適用除外6c非該当のRoHS II準拠
  • 市場標準より短いアライメントピン
  • 最適化されたシールドのコンセプト
  • 表面実装はんだ付けプロセス対応

特長

  • 将来を見据えた設計:適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー
  • 高い柔軟性:プリント基板は両側に実装可能
  • 簡単な取付け:新しい設計により、取付け力とばね力を低減
  • プラグ&プロデュース:高速で安全な嵌合が可能なプッシュプルロック
  • 機器設計の柔軟性:多数の信号用、通信用、電源用ピンアサインとコーディング

M12 push-pull電源用機器コネクタ

狭い設置スペースでの電源供給

電源供給用M12 push-pull機器コネクタにより、プッシュプル製品ラインアップが拡大されました。プッシュプル高速嵌合方式により、コネクタペアをすばやく簡単に接続できます。狭い設置スペースでも大電流・高電圧を安全に伝送できます。

主な特長

  • M12 push-pullインナーロックおよびアウターロック
  • ねじおよびプッシュプルコネクタ向けの統一されたM12機器接続
  • さまざまな設置条件向けの各種ハウジングバージョン
  • 最大電圧630 V
  • 最大電流16 A

特長

  • 狭い場所でもすばやく確実な接続
  • ねじ接続方式と比較して80%設置時間を短縮
  • 簡単なデザイン・イン:パネル内蔵タイプのM12ポートでコンパクトな機器コンセプト

IEC規格準拠のM17 hybridコネクタ

ONECLICK高速嵌合方式を備えた3-in-1ソリューション

IEC 61076-2-117規格準拠のM17 PRO hybridコネクタは、幅広いアプリケーションに対し最大限の互換性と柔軟性を提供します。特許取得済みONECLICK高速嵌合方式を採用した3-in-1ソリューションは、コネクタ1つでデータ、信号、電力を伝送します。

主な特長

  • IEC 61076-2-117に基づくピンアサイン
  • デイジーチェーン対応の3-in-1ソリューション
  • 50 Vおよび630 Vのバージョンも利用可能
  • 最大3,000 mの設置高度
  • 最大電流16 A
  • 電力ピン最大接続断面積:1.5 mm²
  • ONECLICK高速嵌合方式
  • 保護等級:IP66、IP68(2 m / 24時間)

特長

  • IEC規格準拠の初のM17インターフェースで、最大限の互換性と柔軟性を提供
  • データ、信号、電力の伝送用3-in-1ソリューション
  • 規格M17に比べ基板上高さが低いため、最大限の省スペースを実現
  • ピンコネクタパターンにおけるカラーコーディングおよび機械的コーディングにより、エラーフリーの取付け
  • 工具不要のONECLICK高速嵌合方式で、設置時間を70%短縮

Click-in式モジュールキャリアフレームのヘビーデューティコネクタ

簡単で工具不要の取付け

HEAVYCONにより、個別コンフィグレーションやヘビーデューティコネクタの使用を、完全に工具不要で行えることが確保できるため、こうした作業がより簡単で時間がかからなくなっています。「カチッ」とはまる接続 - 豊富なコンタクトインサートのラインアップから、フレームや保護導体コンタクトに至るまで。

主な特長

  • 接続テクノロジフレーム:Click-in式ラッチ機構
  • 保護導体接続テクノロジ:Push-in接続方式
  • モジュール数:最大6
  • 嵌合サイクル:500
  • 温度範囲:-40°C~+125°C

特長

  • 時間とコストを節約:信頼性が高く、工具不要のClick-in式ラッチ機構
  • 高速の電線接続:保護導体コンタクト付きでも、設置済みの場合でも、Push-inテクノロジによって電線接続
  • 便利なモジュール型ラッチ:わかりやすいスナップイン機構により設置が簡単
  • 個別で省スペース:さまざまなモジュールの組合せ
  • 高性能電源モジュール:最大300 Aの信頼性の高い電流伝送

M23 hybridプリント基板用コネクタ

省スペースな3-in-1ソリューション

フローはんだ付け工程用の新しい省スペースなM23 hybrid機器コネクタは、データ、信号、電力を確実に伝送します。改善されたEMC特性と短距離における信頼性の高さ、および電気伝送点の除去が特長です。

主な特長

  • プリント基板、機器、フィールドコネクタ、およびハイブリッドケーブルで構成される完全なシステム
  • ハイブリッドピンコネクタパターン:4+4+4+PE
  • 最大電圧630 V AC / 800 V DC
  • 最大電流30 A
  • 最大データ伝送速度100 Mbit(CAT5)
  • ウェーブはんだ付け工程用
  • 適用除外6c非該当のRoHS II準拠
  • UL認証:UL 2237 / PVVA

特長

  • 信号、データ、電力を1本のコネクタで確実に伝送
  • リッツ線アッセンブリと比較して、取付け時間が80%短縮、設置スペースが60%削減
  • 追加のプリント基板用コネクタの排除によるコスト削減
  • プリント基板の複雑さとEMC(電磁両立性)リスクの軽減
  • エラーの発生リスクが高い作業工程の排除

制御盤・機器向けのデータインターフェース

保守作業の実施が便利に

当社のデータサービスインターフェース(DSI)には、追加の電気機器を簡単に接続できるよう、RJ45やUSBなどのさまざまなインターフェースが含まれています。これらの省スペースなサービスインターフェースにより、制御盤やその他の機器のメンテナンス作業が大幅に簡単になりました。

主な特長

  • カップリングモジュール(USBタイプA 2.0、USBタイプA 3.0、RJ45 CAT6A)およびケーブル接続モジュール(RJ45 CAT6A)
  • 保護等級IP65 / IP67(密閉型保護カバー使用時)
  • パネル厚:1 mm~5 mm
  • 前面取付け
  • 周囲温度(作動時):-40°C~+70°C
  • UL認証
  • パネル穴:Ø 22.5 mm

特長

  • より高いIP保護等級により、産業環境での使用にも対応
  • 密閉型の制御盤や機器におけるアップデートやメンテナンス作業がすばやく簡単
  • 標準パネル穴Ø 22.5 mmの省スペースな設置
  • 工具不要の簡単な取付けにより、短時間で設置可能
  • お客様のロゴ付きでカスタマイズ可能

M12 PUSH-PULLネットワークケーブル

簡単で信頼性の高いデータ伝送

イーサネットアプリケーション向けの組立済みM12 push-pullコネクタにより、簡単で確実な高速データ伝送が実現します。ネットワークケーブルは高速で工具不要の設置が特長で、Advanced Shielding Technologyにより完全にシールドされています。

主な特長

  • M12 push-pullインナーロックおよびアウターロック
  • 8極、Xコーディング
  • イーサネットCAT6A、10 Gbps
  • ピンバージョンとソケットバージョン
  • ストレートおよびアングル型バージョン
  • Advanced Shielding Technologyによる360°シールド
  • PURハロゲンフリーケーブル
  • 保護等級:IP65/IP67

特長

  • 狭い場所でもすばやく確実な接続が可能で、ケーブル配線密度も向上
  • ねじ接続方式と比較して80%設置時間を短縮
  • 最大10 Gbpsの高速データ伝送でシームレスな通信
  • Advanced Shielding Technologyによる信頼性の高いシールド接続
  • IEC 61076-2-010準拠の標準化された製品シリーズは、高い将来性を確保

8極のM12 push-pullコネクタ

シンプルで迅速な信号用ケーブル配線

M12 push-pullコネクタは、狭い場所でも迅速で確実なケーブル配線が可能です。設置はプラグインするだけで、工具は不要です。Aコーディング、8極、組立済み信号用ケーブルが加わり、製品シリーズが拡大されました。

主な特長

  • M12 push-pullインナーロックおよびアウターロック
  • 8極、Aコーディング
  • シールド付きおよびシールドなしのバージョン
  • オスコネクタおよびメスコネクタ
  • Advanced Shielding Technology
  • PURハロゲンフリーケーブル
  • 保護等級:IP65、IP67

特長

  • 狭い場所でもすばやく確実な接続が可能で、ケーブル配線密度も向上
  • ねじ接続方式と比較して80%設置時間を短縮
  • インナーロックおよびアウターロック付きコネクタで電線中継接続が可能
  • Advanced Shielding Technologyによる信頼性の高いシールド接続
  • IEC 61076-2-010準拠の製品シリーズは、高い将来性を確保

HEAVYCON電源用コンタクトインサートモジュール

大電流用アプリケーションのカスタマイズされた配線

HEAVYCONヘビーデューティコネクタ向けのコンタクトインサートモジュールを使用して、最大300 Aの電流を確実に伝送します。それらを信号、データ、電源供給用の他のモジュールと1つのハウジング内で組み合わせることにより、お客様独自のカスタム仕様のインターフェースを作成することができます。

主な特長

  • 最大120 mm²の圧着端子接続式モジュール
  • 最大16 mm²のPush-in接続式モジュール
  • あらゆるHEAVYCONモジュールキャリアフレームに最適
  • 定格電圧および定格電流:最大1,000 Vおよび300 A
  • 温度範囲-40°C~+125°C
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)

特長

  • 工具不要の圧着端子の革新的なラッチとロック解除
  • 同じハウジングのさまざまな伝送メディアの組合せで、非常にコンパクトなモジュールインターフェース
  • 狭い場所でも設置後もすばやく安全な配線
  • Push-inテクノロジによる最大16 mm²の電線の簡単で工具不要の接続
  • 市場規格との接続互換性

最大20 Aの接続式配電盤

クイック取付け用に組立済み

組立済み配電盤で、PRC 20シリーズコネクタを使用して簡単に時間を節約して設置することができます。設定済み配電盤は、16個のバージョンをご用意しており、プラグ・アンド・プレイで簡単に設置することができます。

主な特長

  • 定格電圧:400 V AC / 500 V DC(IEC)(III/2)
  • 定格電流:20 A
  • 最大保護等級:IP69
  • 衝撃保護カテゴリ:IK08(-25°C)
  • 2~5極
  • コーディング:機械式コーディングおよびカラーコーディング
  • 入力数:1
  • 出力数:2

特長

  • プラグ・アンド・プレイにより建設現場での設置作業が軽減
  • 製造時の100%チェックにより配線ミスが減少
  • 手動またはツールを使用して解除可能なロックで、現場の柔軟性向上
  • 十分な試行を重ねた部材の使用により、プラグ・アンド・フォーゲット(抜き差し不要)
  • 過酷な環境条件下でも安全に使用可能

スルーホールリフロー用アングル型M12機器コネクタ

製造の効率向上

M12形式の90°アングル型コネクタは、自動製造用に設計されており、効率的な取付プロセスを実現できます。アングル型の設計により、この新しいコネクタはプリント基板上で柔軟に配置できるため、狭いスペースでも利用できます。

主な特長

  • アングル型仕様
  • リフロー(スルーホールリフロー)工程向け
  • 最大電圧250 V
  • 最大電流4 A
  • AおよびDコーディングで利用可能
  • 4/5/8極
  • シールドなしバージョン
  • 逆ピンコネクタパターン

特長

  • ピックアンドプレースに最適:プリント基板上での自動組立てにより、製造の効率向上
  • 最適化されたデザイン:重心を移動させることで、固定クリップを使用せずにプリント基板上に「簡単に」直立設置
  • 柔軟:限られたスペースでも、プリント基板上で容易な位置決めと配列
  • モジュール型:利用可能なスルーホールリフローケースと互換性あり

RJ45カラーパッチケーブル

制御盤内のアプリケーション用

フエニックス・コンタクトはRJ45 BUILDINGシリーズ向けのカラーパッチケーブルで、製品ラインアップを拡張しています。新たにホワイト、オレンジ、イエロー、レッド、バイオレット、グリーン、ブルー、ブラックの8色のケーブルをご利用いただけるため、CAT6Aアプリケーション用のカラーバリエーションが拡充。

主な特長

  • カラー:ホワイト、オレンジ、イエロー、レッド、バイオレット、グリーン、ブルー、ブラック
  • 最大10 Gbps(CAT6A)のデータ伝送
  • 長さ0.3~50 m
  • 組込み式固定クリップ保護

特長

  • オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
  • CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
  • 確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
  • 最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送
  • 360°シールドで理想的なEMC特性

家庭用ストレージ向けバッテリーポールコネクタ

逆極性保護付きのインバータ接続

新しい家庭用ストレージアプリケーション向けコネクタは、特にバッテリーインバータでの使用に適しています。逆極性保護機能付きのDCコネクタは、一般的なPV接続テクノロジにおける誤挿入やバッテリーポールの短絡を防ぎます。

主な特長

  • 最大定格電流:最大60 A
  • 定格電圧:1,500 V DC
  • 導体断面積:6 mm²~16 mm²
  • 保護等級:IP66 / IP68(2 m / 2 h)
  • 挿入サイクル:100回

特長

  • 銀めっきコンタクトで長期安定性のある接続方式
  • 誤嵌合の排除:機械式コーディングにより逆極性保護されたバッテリー接続
  • 安全な設置:非嵌合時でも感電防止のバッテリー端子
  • さまざまな色:バッテリーポールの明確な識別

ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ

THTフローはんだ付けおよびスルーホールリフローはんだ付けに最適

トランスフォーマ内蔵の新しいRJ45プリント基板用コネクタは、フローはんだ付け(THT)およびスルーホールリフローはんだ付け(THR)工程に適しています。これら最大1 Gbpsのアプリケーション向けの産業用デザインのノイズフィルタ付きRJ45バージョンは、既存の製品ラインアップを拡張します。

主な特長

  • 90°および180°のシングルポートプリント基板用コネクタ
  • フローはんだ付け(スルーホールリフロー)およびリフロー(スルーホールリフロー)処理向け
  • オプションでLEDおよびシールドスプリング付き
  • すべての一般的なイーサネットアプリケーション向けのフィルタリングバージョン
  • データ伝送速度最大1 Gbps
  • 堅牢な産業用設計

特長

  • ノイズフィルタの統合による、簡素化されたイーサネットデザイン
  • プリント基板の複雑さ軽減とEMC(電磁両立性)リスクの軽減
  • リフローはんだ付けのため自動実装可能
  • 多種多様な製品で、あらゆるアプリケーションに理想的なバージョン
  • 産業用デザインのため、過酷なアプリケーション分野にも対応

バッテリーポールコネクタ

バッテリーモジュールシステムの安全な接続

逆極性保護されているBPCシリーズコネクタは、バッテリーモジュール機器での使用に最適です。単極コネクタは、回転可能で感電防止コンタクトと機械式コーディングを備え、バッテリーモジュール接続の際に非常に高レベルの柔軟性および安全性を提供します。

主な特長

  • 最大定格電流:最大400 A
  • 定格電圧:1,500 V
  • 導体断面積:16 mm²~120 mm²
  • 汚染度2
  • 保護等級IP65/IP67
  • 挿入サイクル100回超
  • 機械式コーディングおよびカラーコーディング
  • UL 94に準拠した難燃グレードV0

特長

  • 機械式コーディングおよびカラーコーディングでエラーのない接続
  • 防水デザインと感電防止コンタクトにより、信頼性の高い取付け
  • 高い耐衝撃性と耐振動性により、継続的な電力伝送
  • 360°回転可能でさまざまな接続方式を備えた柔軟性
  • あらゆる関連バッテリーモジュール規格に準拠:UL 4128、UL 1973、UL 9540

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

トップイノベーション


シングルペアイーサネット(SPE)向け汎用ピンコネクタパターン

標準化されたピンコネクタパターンの汎用SPEコネクタ

次世代の産業用接続テクノロジに備えましょう:2026年には、標準化された新しいピンコネクタパターンを採用したIP20およびM12設計のSPEコネクタを供給する予定です – これらは相互運用性があり、異なるメーカー間で共通に使用でき、将来性のある設計となっています。お客様のアプリケーションの可能性について、今すぐご確認ください。

製品ポートフォリオ


データ、信号、電力伝送用丸型コネクタ

丸型コネクタ

フエニックス・コンタクトはさまざまなサイズの産業用オートメーション向け丸型コネクタを提供します。大型も小型も、ストレート型もアングル型も、モールド型も組立式も、幅広い製品ラインアップで信号、データ、電源を供給する最適なソリューションを提供します。

  • 革新的なハイブリッドコネクタM12およびM23
  • 3~19極のM5、M8、M12、M23、および7/8インチの信号用コネクタ
  • M8およびM12通信用コネクタは伝送速度10 Gbps
  • M12~M58電源用コネクタは最大電流16 A、最大電圧690 V
前面または背面接続のバッテリーモジュール機器用コネクタ

バッテリーモジュール用コネクタ

最大1,500 Vのアプリケーション向けに、バッテリーコネクタとバスバー接続用コネクタを使用して、バッテリーモジュールシステムを迅速、安全、かつコスト効率良く設置することができます。

  • バッテリーモジュール機器への前面および背面接続用のコネクタ
  • 最大定格電圧1,500 V DC、最大システム電圧1,500 V
  • 断面積:16 mm²~25 mm²
  • 最大定格電流200 A
  • 最大保護等級はIP 65
産業用の高速伝送向けのデータ用コネクタと幅広いインフラアプリケーション

通信用コネクタ

フエニックス・コンタクトの銅線および光ファイバケーブル通信用コネクタは確実で高速なデータ伝送を産業、コンピュータセンター、インフラアプリケーションで実現します。コネクタ、パッチケーブル、アクセサリは一般的なすべてのフィールドバスおよびネットワークで使用できます。

  • 最大伝送速度40 Gbps
  • IP20、IP65/IP67、IP69Kのソリューション
  • 革新的なハイブリッドケーブル配線
  • パッチパネルとマーシャリングパネルは19インチラック取付け可能
シングルペアイーサネット(SPE)用コネクタ

SPE用コネクタ

当社のコンパクトな機器とケーブルコネクタの包括的な製品シリーズの概要を確認し、シングルペアイーサネット(SPE)テクノロジの世界を掘り下げて調査しましょう。

並べて配置されたヘビーデューティコネクタの複数の設計

ヘビーデューティコネクタ

ヘビーデューティコネクタでインターフェースを保護し、過酷な条件下でも電力、データ、信号を確実に伝送します。防塵、防水、耐振動性があり、機械的な歪みに非常に強く、保護等級IP69Kに準拠してシールされています。

  • EMC保護の導電性金属製ハウジング
  • 取付けも接続も対応可能なスリーブケースとベースケース
  • 幅広い接続方式に対応する、固定極数でモジュール型のコンタクトインサート
  • EMC保護の導電性表面
さまざまなインスタレーションコネクタ

インスタレーションコネクタ

インスタレーションコネクタにより、簡単で柔軟性の高い、安全な電源供給が可能になります。堅牢なハウジングと最高IP69Kの高い保護等級で、屋外や湿潤環境でも信頼性の高い送電が可能になります。さまざまな接続テクノロジで、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。

  • 工具不要のプッシュロック(Push-Lock)接続によるIPDインスタレーションコネクタ
  • 高速IDC(圧接接続)式QPDインスタレーションコネクタ
  • 実績のあるねじ接続式または圧着端子接続式PRCインスタレーションコネクタ
  • 最大電流40 A、最大電圧690 Vに対応
  • 最大5 x 6 mm²のケーブル用
複数の多様な太陽光発電用コネクタを横並びで配置し、太陽光発電システム内で多用途に使用

太陽光発電用コネクタ

フエニックス・コンタクトの太陽光発電用コネクタは、幅広いアプリケーション(組立式ACおよびDCコネクタ、機器接続部品、ならびに太陽光発電パネル用、建材一体型太陽光発電(BIPV)用、マイクロインバータ用の接続テクノロジなど)に対応し、安定した接続ソリューションを実現します。

  • 保護等級IP66/IP68のACおよびDCコネクタ
  • 保護等級IP65/IP66/IP68のACおよびDC機器接続
  • 最大電流309 Aおよび最大電圧600 V(UL)に対応するパネル貫通型端子台およびプリント基板用端子台
  • BIPVおよびマイクロインバータ用接続システム
さまざまなDCコネクタ設計

DCコネクタ

フエニックス・コンタクトのDCコネクタは、負荷がかかった状態で安全に接続・断路することができます。 危険な電気アークから確実に保護します。また、負荷がかかった状態で接続することができるため、特定のコンポーネントを完全に停止させることができ、システムの高可用性を確保することができます。

  • 接続電線サイズ1.5 mm²~6 mm²用
  • 最大定格電圧800 V、最大定格電流20 A用
  • 保護等級IP66/IP68(24 h/2 m)、IP69/IK08
組立式バルブコネクタ

バルブコネクタ

実際のアプリケーションでは、温度や機械的な影響、オイルやグリースとの接触があるため、バルブコネクタには強いストレスがかかります。当社の製品シリーズは、このような過酷な使用条件に最適です。

  • 5つのデザインがあり(A、B、BI、C、CI)、圧力スイッチ(AD)にも使用することができます。
  • 24 V AC/DC~230 V AC/DCに対応します。
  • LED付き仕様でエラー検出しやすい
AT/ATM、DT/DTM、ISOBUSコネクタ

AT/ATM、DT/DTM、ISOBUSコネクタ

農業機械やユーティリティビークルのセンサとアクチュエータを、信頼性が高い方法で柔軟に接続します。AT/ATMコネクタ、DT/DTMコネクタ、ISOBUSコネクタは、これらのタスクで使用できるよう設計されており、厳しい環境影響に耐えることができます。この製品シリーズは、堅牢な設計、コネクタ構成の豊富な選択肢、および他のメーカーのソリューションとプラグイン互換性のある標準化された接続が特徴です。

  • 接続断面積14~20 AWG向け2、3、4、6、8、12、18極ATコネクタ
  • 接続断面積がより小さい、16~22 AWG向けATMミニコネクタ
  • ケーブル径14~18 mm用ケーブルグランド付き9極AHDP ISOBUSコネクタ
Pulsotronic社

カスタマイズされた接続テクノロジとセンサ

機械・システム・機器計画における自由度を向上:フエニックス・コンタクトグループ会社であるPulsotronicは、オーダーメイドのセンサソリューションと高品質の接続テクノロジを開発・製造しています。センサ製品ラインアップには、インダクティブ(電磁誘導)方式センサ、静電容量方式センサ、光学式センサ、磁気抵抗式センサに加え、超音波センサ、機械式タッチセンサ、さらにレーダーセンサや傾斜センサなどの特殊ソリューションが含まれます。この製品ラインアップは、M5、M8、M12の分岐と革新的な接続テクノロジによって補完されています。

関連する製品エリア

フエニックス・コンタクトの製品ラインアップのさまざまなケーブルとライン
信号伝送用、データ伝送用、電源用ケーブル配線向けの分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ
カスタム指定のケーブルアッセンブリ
充電インフラ向けの接続テクノロジ
フエニックス・コンタクトの製品ラインアップのさまざまなケーブルとライン

コネクタをご自身で組み立てて、組立済みケーブルバージョンをご使用ください。フエニックス・コンタクトは、フィールド設置用の全製品ラインアップに加え、銅線および光ファイバの通信用ケーブル、ハイブリッドケーブル、信号用ケーブル、電源用ケーブルも提供しています。 太陽光発電用、バッテリーモジュールシステム用、メーター単位のケーブル用のソリューションで、製品プログラムが拡張されます。

ケーブルとラインの詳細
信号伝送用、データ伝送用、電源用ケーブル配線向けの分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ

一貫性のあるパッシブフィールドケーブル配線のソリューションをご活用ください。分電ボックス、スプライスボックス、電線コネクタ、アダプタ、分配器など、幅広い製品ラインアップを揃えています。銅線およびFOアプリケーションに対応した幅広いデザインとインターフェースを提供します。

分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタの詳細
カスタム指定のケーブルアッセンブリ

アプリケーション向けにカスタム指定のケーブルアッセンブリを作成します。幅広い設計、コーディング、ピンアサインにより、信号、データ、電力を伝送するためのカスタム仕様のソリューションが可能です。お客様の仕様に準拠して組立済みケーブルに印字することができます。ロゴまたはバーコード入りのラベリングとパッケージ、あるいは全くの新規開発も可能です。

カスタム指定のケーブルアッセンブリの詳細
充電インフラ向けの接続テクノロジ

電力とデータを最適に接続:プリント基板ベースの家庭用充電器や充電ステーション向けの当社の接続テクノロジにより、グリッド受電部、充電ケーブル、通信用ケーブルをすばやく接続することができるため、現場で簡単に設置することができます。設置時間が短く、接続は常時安全、またメンテナンスコストが低いため、お客様の充電インフラの可用性や費用対効果を高めます。

充電インフラ向けの接続テクノロジの詳細

こうした産業向けの幅広いソリューション


二者間の個別コンサルティング

機器メーカー

機器メーカー様向けの製品シリーズの概要をご覧ください。産業用およびインフラ用アプリケーション向けに接続テクノロジの幅広い製品ラインアップを提供します。

さまざまな機器接続のある電子式アッセンブリを手に持つ人

ビルディングオートメーションの機器接続

スマートビルディングの多数のアプリケーションは、分散型装置としてネットワーク化されています。そのため、標準化された機器接続が必要となります。これにより、個々のビルシステムやそのアプリケーションが相互にすばやく簡単に通信できるようになります。コンパクトで規格準拠かつメンテナンスが容易なスマートデバイス接続用のインテリジェントな接続ソリューションをご利用ください。

幅広いアプリケーションに理想的 お客様のアプリケーションの要件がどのようなものであっても、理想的な接続テクノロジを備えたフエニックス・コンタクトのコネクタが見つかります。例えば次のようなアプリケーションで、確実で耐久性のある接続をご利用いただけます。

5Gルーター
カメラシステム
コントローラ
周波数コンバータ
バッテリーモジュール機器
ランプ
ディスプレイ
電源
インバータ

テクノロジ


サービス


製品ラベルの自動スキャン

効率的な物流プロセス 搬入品と搬出品を単純化

製品番号、数量、製造日、バッチ、原産国などの必須情報のみをスキャンコードとして表示する製品ラベルで、お客様の自動化された物流プロセスをサポートします。コードを自動的にスキャンすることにより、物流スタッフの作業負担を軽減し、搬入品と搬出品に関する生産性を向上させることができます。