ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

AT/ATMコネクタ、DT/DTMコネクタ、ISOBUSコネクタ

AT/ATMコネクタ、DT/DTMコネクタ、ISOBUSコネクタ

農業機械やユーティリティビークル用のコネクタは、厳しい環境影響に耐える必要があります。アッセンブリ用のAT/ATM、DT/DTM、ISOBUSコネクタは、これらのタスク専用に設計されており、堅牢なデザインを採用しています。この製品シリーズは、幅広いコネクタ形状に対応しています。

これらの製品に関する追加情報について質問してください。

組立用に設計された農業機械およびユーティリティビークル用コネクタは、現在Phoenix Contact USAからのみ入手可能です。製品シリーズの概要については、言語と国の選択を変更してください。ウェブページ上部の国旗をクリックし、「北米」の「United States of America」を選択します。詳細はカスタマーサポートにお問い合わせください。

特長

  • センサおよびアクチュエータの簡単で柔軟なケーブル配線
  • 高速でシームレスなデータ伝送とエラーのない通信
  • 標準化されたインターフェースと異なるメーカー共通のプラグインの互換性
  • 最大IP69Kの高い保護等級で安全に使用可能
  • 非常に堅牢:耐油性、耐UV性、耐オゾン性、耐熱/耐寒性
ATコネクタの概要

ATコネクタとATMコネクタ

自己組立用のAT/ATMコネクタにより、建設現場や農業、林業におけるユーティリティビークルや機械向けのソリューションの製品シリーズが広がります。AT/ATMは、DTコネクタ(DEUTSCHコネクタ)と同じ仕様です。これにより、メーカー間でのプラグインの互換性を確保することができます。堅牢な熱可塑性ハウジングは、最大IP69Kの防水・防汚性能で信頼性の高い保護を提供します。特に広い温度範囲とUV耐性が特徴です。

  • 接続断面積14~20 AWG向け2、3、4、6、8、12、18極のATコネクタ
  • 接続断面積がより小さい、16~22 AWG向けATMミニコネクタ
ISOBUSコネクタ

ISOBUSコネクタ

ISOBUSは、農業機械や林業機械の電子システムを接続するための標準化された通信プロトコルです。ISOBUSコネクタにより、異なるメーカーのセンサ、アクチュエータ、コントローラ間の信頼性の高いデータ交換が可能になります。ISOBUSアプリケーション向けAHDPケーブルコネクタにより、農業用機械での機器接続が迅速かつ簡単になり、ダウンタイムが短縮されます。ポリアミドハウジングは耐衝撃性と耐振動性があり、プラグイン時にIP67、IP69Kに準拠した信頼性の高い保護を提供します。

  • ケーブル径14~18 mm用のケーブルグランドと複数のコンタクト(サイズ8のコンタクト2つ、サイズ12のコンタクト2つ、サイズ16のコンタクト4つ、およびサイズ16の組立済みブリッジコネクタ1つ)を備えた9極コネクタ
  • フィラープラグ、保護カバー、保護キャップなどの包括的なアクセサリ