太陽光発電

太陽光発電のあらゆる局面に対する斬新な産業ソリューションを駆使して、持続可能な電源を設計します。
ソーラーパネル

太陽光発電は、再生可能エネルギー生成に不可欠です。太陽光発電は増え続けるエネルギー需要を満たすことに大きく貢献します。この点において、ネットワーキング、監視、通信が不可欠であり、特にネットワークの品質を一定に保ち、要件に沿ったメンテナンスを行うことが必要不可欠となります。 フエニックス・コンタクトは太陽光発電システムの最適で信頼性の高い稼働のためのエキスパートパートナーです。地上設置型システムや屋上設置型システムからハイブリッドエネルギーシステムに至るまで、常に適切なソリューションを提供しています。

太陽光発電は再生可能エネルギーの原動力です。当社の監視、制御、およびソフトウェアソリューションにより、排出量の削減に取り組んでいます。

Andre Koehnke - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Renewable Energy
Andre Koehnke

ソーラーパークマネジメント向けソリューション

大規模太陽光発電システムを稼働するためには、連続監視とセグメントレベルでの制御が必要です。信頼性の高い監視ソリューションが太陽光発電システムの状態を常に送信しており、最大の発電量を確保するためにすぐに対応することができます。ソーラーパークのデータの継続的な収集、表示および評価が可能なフエニックス・コンタクトのソリューションの詳細をご覧ください。

屋上設置型ソーラーシステムの間にいる人々

屋上システム向けソリューション

しかしながら、落雷やサージ電圧の影響は、太陽光発電システムに多大な損害を与える可能性があります。したがって、屋上設置型太陽光発電システムをトラブルのない状態で運転するためには、サージ保護のコンセプトが何よりも重要となります。このコンセプトには、インバータ、太陽光パネル、および外部雷保護システム付きの屋上設置型太陽光発電システムでは、建物自体の保護も含めなければなりません。また、サージ保護は基準の要件を満たす必要があります。

当社ではこれらの課題に対応するため、組立済みシステムソリューション付きの信頼性の高い接続箱を提供しています。接続箱の選定における重要なポイントと、屋上設置型太陽光発電システム用の当社の製品ラインアップ概要をご確認ください。

乾燥した環境のソーラーパネル

ハイブリッドエネルギーシステム用ソリューション

世界には、電気を利用できない人が12億人ほどいます。その結果、ディーゼル発電機は多くの場所で使用されており、必要な個別のエネルギー源を作り出しています。しかし、ディーゼル発電機の燃料価格は上昇し続けています。ハイブリッド太陽光発電システムを使用することで、経済的負担を軽減させるだけでなく、二酸化炭素排出量も持続的に削減されます。地域の送電網がない農村地域、また開発途上国や新興国では、ハイブリッド太陽光発電システムはコスト効率が高く環境に優しい発電ができる代替システムです。発電ユニット、アキュムレータ、インバータ、制御や調整に必要な機器も過酷な環境条件に耐える必要があります。フエニックス コンタクトのソリューションと部品はこの要件に適合する点で理想的です。

タブレットに表示された製品について話す2人

当社のエネルギーソリューションパートナー

フエニックス・コンタクトは、当社の製品とシステムに関する豊富な専門知識を持つ、全世界の優秀なパートナーと協力しています。これにより、世界中で太陽光発電産業向けソリューションをお客様の個々の要件に合わせて最適に調整することができます。

今すぐ当社エキスパートのソリューションパートナーを活用し、包括的なアドバイスを得てください。

製品

フエニックス コンタクトは太陽光発電のあらゆる側面に革新的な製品を提供します。このソリューションは産業向けに試験済みの幅広い接続技術とオートメーション・テクノロジに基づいています。インテリジェントに組み合わせた製品は制御、遠隔監視、測定値収集などさまざまな機能を持つシステムになります。

サービスとサポート

太陽光発電プロジェクトをさらに迅速かつ効率的に実施できます。太陽光発電システムの計画、設置、メンテナンスの際には、いつでも当社のサービス部門が信頼性のあるサポートを提供します。サービスはお客様の太陽光発電要件に合わせてカスタマイズされます。

制御盤で作業する専門の担当者

エンジニアリングおよび制御盤ソリューション プロジェクトのあらゆる段階でお客様に寄り添います。

当社の産業エキスパートが、お客様のプロジェクトサイクルのあらゆる段階でアドバイスを提供し、ご要望に応じてシステムのエンジニアリングをサポートします。フエニックス・コンタクトの全部品は正式に認可された独立のPhoenix Testlabで徹底的な試験を受けます。制御盤ソリューションは、必要な規格や指令に準拠して設計・開発されています。当社は太陽光発電プロジェクトを実装する際に直面するさまざまな課題に対し進んでサポートいたします。

太陽光発電ネットワークのITセキュリティについて語る人々

太陽光発電ネットワークのITセキュリティ エキスパートの専門知識を活用

ご使用のシステムを第三者やマルウェアによる不正アクセスから保護します。フエニックス・コンタクトの産業用イーサネットにより、オートメーションインフラに簡単に統合することができます。フエニックス・コンタクトは、ICSセキュリティと産業通信テクノロジの分野で、包括的なサービスの製品ラインアップを提供します。当社は太陽光発電システムでオートメーションとネットワークテクノロジに求められる要件を理解しています。そのため、アドバイスを提供し、お客様のアプリケーションに基づいて評価および計画を行い、必要な措置を実施します。

太陽光発電ワークショップのトレーニング中の参加者

トレーニングとワークショップ お客様の知識レベルに合わせてスペシャリスト情報を交換

お客様との密接な連携と長年にわたる現場経験でフエニックス・コンタクトはお客様の個別要件に対応するために資格を指定するコンセプトを開発しました。プロジェクトフェーズ、ターゲットグループ、予備知識に応じて適切なサービスを提供します。

電話で太陽光発電アフターサービスを行う従業員

アフターサービス 購入後もサービスネットワークにお任せください。

深い専門知識、長年の現場経験、高度な柔軟性で弊社には優れたサービスチームがあります。設置、試運転、運用の際は、当社のサービスネットワークをご利用いただけます。例えば、無料のシステムホットラインで世界のどこでも24時間製品サポートを受けることができます。非常時には営業時間外でも代替品をお届けします。(特定の国のみのサービス)