太陽光発電用コネクタ

太陽光発電用コネクタ

フエニックス・コンタクトの現場接続用コネクタは、太陽光発電システムのケーブル接続用に理想的です。ACやDC、丸型や角型など、ソーラーコネクタは幅広い要件をカバーしています。幅広い製品ラインアップには機器接続、プリント基板接続テクノロジ、アクセサリも含まれています。

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - コネクタ
PV-C4M-S 6-16 (-) - コネクタ
1284632

コネクタ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 6 mm2, 最大接続電線サイズ: 16 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 60 A、 接続方法: スプリングケージ、 最小ケーブル径: 5.5 mm、 最大ケーブル径: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - コネクタ
PV-C4F-S 6-16 (+) - コネクタ
1284634

コネクタ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 6 mm2, 最大接続電線サイズ: 16 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 60 A、 接続方法: スプリングケージ、 最小ケーブル径: 5.5 mm、 最大ケーブル径: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1079531
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 太陽光発電用アダプタセット
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 太陽光発電用アダプタセット
1079531

太陽光発電用アダプタセット、 製品の範囲: SUNCLIX、 タイプ: アダプタ、 色: 黒、 定格電流: 35 A、 ケーブル長: 150、 これらのコネクタは、同じメーカーが製造した同タイプの他のコネクタにのみ接続してください。接続を行う際は、定格電圧と定格電流の仕様を必ず順守してください。最小の共通値が許容値となります。

特長

  • 革新的な接続テクノロジで現場での電線接続がすばやく簡単
  • 簡単なケーブル接続:専用工具を使わずに組立て
  • TÜV試験済み部品で長期的に信頼性のある接続
  • さまざまなケーブル断面積に対応する接続ソリューションで高度な柔軟性
  • 一貫性のある接続ソリューションで未来指向のPVシステムケーブル配線

太陽光発電用コネクタの製品ラインアップ概要


DCコネクタ

パネル貫通、コネクタ、幅広いアクセサリ – 太陽光発電用コネクタSUNCLIXシリーズを使用すると、革新的なDC接続テクノロジをワンストップでご利用いただけます。

  • 最大電圧1,500 V
  • 最大電流65 A
  • 導体断面積2.5~16 mm²
  • SUNCLIXスプリング式接続
  • 圧着端子接続式
  • 保護等級:IP66/IP68(24時間/2 m)

ACプラグインコネクタ

太陽光発電システムのAC側用に、各性能クラス向けのPRCシリーズの接続テクノロジをご利用いただけます。この製品ラインアップには、単相および三相機器向け丸型および角型コネクタ、またパネル貫通型端子台や対応するアクセサリが含まれます。

  • 最大電圧690 V
  • 最大電流70 A
  • 接続電線サイズ1.5~16 mm²
  • ねじ式接続および圧着端子式接続
  • PRC: IP66/IP68(24時間/2 m)/IP69K

アプリケーション分野


太陽光パネル用のDCコネクタとプリント基板用端子台
フィールド配線用DC接続テクノロジ
太陽光発電システムテクノロジ向けインスタレーションシステム
太陽光パネル用のDCコネクタとプリント基板用端子台

絶縁ハウジングのないプリント基板用端子台を使用すると、可とう性のケーブルをモジュール式ジャンクションボックスにすばやく安全に接続することができます。

圧着端子接続式SUNCLIXコネクタは、ソーラーパネルのフィールド側接続およびケーブルアッセンブリに最適です。自動実装用に設計されており、規定の国際規格を満たします。

製品へ
フィールド配線用DC接続テクノロジ

SUNCLIX接続システムなら、パネルからインバータまで、太陽光発電システムを効率的に、安全に、また確実に接続することができます。一体型DCコネクタを使用すると、特別な工具を使用せずにすばやく簡単に接続することができます。スプリング接続方式により、永続的に信頼性の高い安定した電線接続が実現します。

製品へ
太陽光発電システムテクノロジ向けインスタレーションシステム

PRCシリーズのコネクタは、屋外アプリケーションにおける電力伝送に最適です。機器、カプラ、フィールド用のコネクタは特殊なプラスチック製です。マイクロインバータやストリングインバータ、トラッキングシステムやバッテリーストレージシステムに接続ソリューションを提供します。

製品へ

太陽光パネルから電源入力までの一貫した接続テクノロジ

インタラクティブイメージマップ:太陽光発電用接続テクノロジのトポロジ
絶縁ハウジングのないプリント基板用端子台
モジュール式ジャンクションボックスをすばやく安全に接続。
製品へ
絶縁ハウジングのないプリント基板用端子台
圧着端子接続式ソーラーコネクタ
太陽光パネルのフィールド側接続用。
製品へ
圧着端子接続式ソーラーコネクタ
SUNCLIXスプリング接続式ソーラーコネクタ
機器へのフィールド側接続用。
製品へ
SUNCLIXスプリング接続式ソーラーコネクタ
ケーブルベースのDC分岐
太陽光パネルの迅速な並列接続用。
製品へ
ケーブルベースのDC分岐
DCヒューズプラグ
太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用。
製品へ
DCヒューズプラグ
DCパネル貫通
組立済み品または組立式の機器接続用。
製品へ
DCパネル貫通
通信用および信号用コネクタ
銅線および光ファイバベースの通信用コネクタと信号用コネクタ、M5~M23、3~19極。
製品へ
通信用および信号用コネクタ
プリント基板用端子台・コネクタ
信号、データ、電力伝送用のプリント基板ベース接続テクノロジ
製品へ
プリント基板用端子台・コネクタ
ACプラグインコネクタ
グリッド側接続用。
製品へ
ACプラグインコネクタ

太陽光発電システム用SUNCLIXコネクタ

太陽光発電パネルの接続用のSUNCLIXコネクタ
温室の太陽光発電用コネクタ
太陽光発電システムのDC分岐
太陽光発電パネルの接続用のSUNCLIXコネクタ

フエニックス・コンタクトのSUNCLIXコネクタは自動実装をサポートします。銀めっきコンタクトにより、長期間使用しても低いコンタクト抵抗値を確保します。

圧着端子接続式コネクタは、最大電流40 A (TÜV)/50 A (UL)と最大電圧1,500 V(TÜV/UL)用に設計されています。

温室の太陽光発電用コネクタ

革新的なスプリング式DCコネクタで、特別な工具を使用せずに2.5~16 mm²のケーブルを確実かつ安全に接続することができます。現場ですばやく簡単にアッセンブリできます。

太陽光発電システムのDC分岐

Y分岐コネクタとストリングヒューズで、太陽光発電の配線がさらに柔軟になります。ストリングケーブル1本で、隣接するストリングを簡単に接続点に配線します。

外部ストリングヒューズで機器を保護し、熱管理と小型の機器サイズのメリットをご活用ください。

Eペーパー
太陽光発電の製品ラインアップの概要

太陽光発電パネル、インバータ、太陽光発電システム全体用の革新的で信頼性のある接続テクノロジをお探しですか。もしそうであれば、ここで見つけることができます。

Eペーパーを開く
太陽光発電用コネクタの製品ラインアップ
さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。