TÜV Rheinland
認証ID: R 60165002-0001| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 38 A | 2.5 - 6 | ||
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 38 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 130
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 38 A | 2.5 - 6 | ||