持続可能なE-Mobility用の充電テクノロジ

世界のE-Mobility向けに、当社はモビリティの移行を加速させる技術的に先進的なソリューションを開発しています。
電気自動車とEV充電ステーションのある充電パークに立つ2人

E-Mobilityに対応できるテクノロジパートナー

E-Mobility充電テクノロジの幅広い製品ラインナップを通じて、当社は、お客様や社会を支援し、パートナーとして協力していくことを自らの役割と捉えています。電動化やデジタル化を通じて、持続可能なモビリティへの移行を加速し、地球温暖化を食い止め、気候を守りたいと考えています。

CHARXシリーズをご覧ください 強力な製品 – E-Mobility向けに特別に開発

インタラクティブイメージマップ:CHARX製品シリーズの概要
AC充電ケーブル
NACS、タイプ1、タイプ2、GB/Tコネクタを備えたモード3の充電ケーブル – 人間工学に基づき、堅牢で高品質。
AC充電ケーブルへ
DC充電ケーブル
NACS、CCS、GB/T充電コネクタを備えたDC充電ケーブル – DC充電器からHPC充電パークまで、あらゆる用途に対応。
DC充電ケーブルへ
インフラ用充電ソケット
ポータブルAC充電ケーブル用モジュラー型タイプ2充電ソケット – LEDディスプレイ、シャッター、温度センサ付き。
インフラ用充電ソケットへ
サージ保護
落雷やスイッチング動作に起因する損害から、充電ポイントや車両を保護します。
サージ保護へ
車両用充電インレット
ユーティリティビークルおよびあらゆる種類の移動式機械向けの、ACおよびDC充電に対応した汎用車両用充電インレット - NACS、タイプ1、タイプ2、およびGB/T規格に対応。
車両用充電インレットへ
パワーエレクトロニクスおよび電源分岐
EV急速充電ステーションの効率的で拡張可能なDC電源用の電源・分岐モジュール。
パワーエレクトロニクスおよび電源分岐へ
AC充電コントローラ
モジュラー型モード3充電コントローラ – Vehicle-to-Grid、プラグ・アンド・チャージ、計量法に対応。
AC充電コントローラへ
DC充電コントローラ
最新のEV急速充電ステーション向けの、完全にプログラム可能なDC充電コントローラ - 柔軟に使用でき、統合が容易で、将来にも対応。
DC充電コントローラへ
車両用充電コントローラ
CCS充電インレットを備えたすべての電気自動車に対応する充電コントローラ – 汎用的に使用可能でVehicle-to-Grid対応。
車両用充電コントローラへ
MCS充電コネクタで電気トラックを充電している人

メガワット充電システム(Megawatt Charging System、MCS) 大型ユーティリティビークル向けの最大充電電力4.5 MW

Megawatt Charging System(MCS)は、大型ユーティリティビークル向けの急速充電システムの国際規格になることが決定しており、最大3,000 Aおよび1,500 Vで、最大4.5 MWの充電電力が可能になります。

CharIN MCSタスクフォースが2018年に設立されて以来、フエニックス・コンタクトはMCS充電規格の開発に向けた要件定義に取り組んで来ました。当社は2020年以降、IECの国際プロジェクトチームおよびDKE(German Commission for Electrotechnical, Electronic, and Information Technologies:ドイツ電気電子情報技術委員会)のドイツ国内ミラー委員会を主導し、IEC TS 63379に基づくMCSコネクタの国際標準化も積極的に推進してきました。

当社は、2026年第4四半期より、最大充電電力2.25 MW(定格電圧1,500 Vで1,500 A)に対応する初のMCS充電ケーブルを、信頼性・性能・保守性に優れたフエニックス・コンタクトならではの高品質で、提供する予定です。当社ウェブサイトで、詳細な製品情報を受信し、ご注文可能な製品をご確認いただけます。

お客様専任担当者

当社の製品・ソリューションに関するすべてのご質問に対応

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
E-Mobilityプロジェクトについて、ご遠慮なくお問い合わせください。ともにモビリティへの移行を実現しましょう。
ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州のシーダー=シュヴァレンベルク(Schieder-Schwalenberg, North Rhine-Westphalia)にあるPhoenix Contact E-Mobility本社

Phoenix Contact E-Mobility 強力で信頼できるパートナー

当社は2013年の設立以来、フエニックス・コンタクトグループ内においてE-Mobility充電テクノロジを専門として活動してきました。全世界に約800名の従業員を擁し、33,200 m²の製造面積を有する当社は、充電インフラの拡充や、ユーティリティビークルおよび移動式機械の電動化に向けた700種類以上のCHARX製品を取り揃えています。

CCS急速充電の先駆者であり共同発明者として、また液冷型HPC充電ケーブルのマーケットリーダーとして、さらに国際標準化における主要な役割を担う企業として、当社は持続可能なモビリティへの世界的な移行を推進しています。当社は、高性能で信頼性が高く、ネットワーク化され、将来のニーズに応えられる充電テクノロジを開発することを使命としています。

IEC、DKE、CharINのロゴが掲示された技術プレゼンテーションの聴講者

世界的な標準化における主要プレイヤー IEC、DKE、CharINと連携し、モビリティへの移行を加速させています

当社は、充電テクノロジのメーカーとしてだけでなく、信頼される主要プレイヤーとして、また世界的な標準化の取り組みに積極的に貢献する立場からも、運輸分野の電動化を推進しています。

IECの国際プロジェクトチームおよびDKE内のドイツ国内対応委員会を主導する立場として、当社は、産業界、試験機関、インフラパートナーを連携させ、新たな充電規格の仕様策定に積極的に貢献するとともに、国際標準化への歩みを加速させています。

当社は、大手自動車メーカーやTÜV SÜD認証機関と並び、2015年にCharging Interface Initiative(CharIN)の創設メンバーの一員となりました。現在300を超えるメンバーを擁するCharINは、CCS、NACS、MCSといった統一充電規格の推進に取り組む、世界をリードする組織です。

当社は、世界各地の販売現地法人を通じて、各国の標準化機関における承認を確保し、当社の成果を世界規模で確立するとともに、安全で相互運用可能な充電に対する信頼を築いています。