Class EA(CAT6A)準拠のサージ保護機器、Gigabit Ethernet(10 Gbps)、Token Ring、FDDI/CDDI、ISDN、DS1用。Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) “Mode A”および“Mode B”に最適。RJ45差込み式プラグ、接地ケーブルおよびNS 35 DINレール用接地接続スナップ式脚部付き。
充電ステーションおよび家庭用充電器用サージ保護
CHARX protectにより、充電ステーションや電気自動車を、グリッド内の落雷やスイッチング動作によって生じるサージ電圧による損傷から保護することができます。包括的な保護コンセプトの保護機器タイプを提供して、お客様の充電インフラが、昼夜問わずいつでも、どんな天候でも常に利用可能であることを確実にします。
パッチパネル、RJ45ジャックx 2、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、シールド電流監視、サージ保護
サージ保護付き差込みプラグ、SHDSLテレコミュニケーションインターフェース2か所用(ポート)。接続:RJ45(RJ12/RJ11)およびねじ端子台(COMBICON)。DINレールにスナップ止めも可能。
タイプ 3サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、ステータスインジケータおよび単相電源ネットワーク用リモート信号を内蔵。定格電圧: 24 V AC/DC
予備プラグ、PLT-SEC-…-UT/PT製品シリーズのタイプ3サージ保護用。定格電圧24 V。
タイプ 3サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、ステータスインジケータおよび単相電源ネットワーク用リモート信号を内蔵。定格電圧: 24 V AC/DC
パッチパネル、IDC端子台のRJ45ジャック、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護
摩耗のないカーボン製スパークギャップテクノロジに基づく、漏れ電流フリーのコンパクトな非プラグ式雷電流/サージアレスタ、中性線と接地線が個別の三相電源ネットワーク用(5線式システム:L1、L2、L3、N、PE)、電力メーターの前段での使用に最適、雷保護レベルIIIおよびIV向けに最大50 kAの放電性能。
パッチパネル、ねじ接続式端子台のRJ45ジャック、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護
サージ保護機器、タイプ2/クラスII準拠、最大1100 V DCの接地済み単極DC電源システム用、DINレール取付け用、リモート表示接点付き。
特長
- 幅広い製品ラインアップにより、充電インフラを完全に保護
- 保護された電源による中断のない充電プロセスの継続
- 安全なサージ保護コンセプトで接続されたe車両の保護
リスクのない充電 当社の幅広い保護コンセプトを使用
電気自動車向けの充電ステーションは、車両自体と同様に複雑です:電源や充電コントローラからイーサネット通信用のケーブルに至るまで、精度の高いコンポーネントが多数あります。長寿命かつ充電プロセスが中断されることのないように、これらを保護する必要があります。そのために、包括的な保護コンセプトは次の3つの領域で構成されます。
電源入力保護: タイプ2保護機器と雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプ 1+2は、グリッド内の落雷やスイッチング動作によって引き起こされる可能性のある危険なサージ電圧から、電源入力を保護します。
12および24 V機器の保護: タイプ3サージアレスタにより、影響を受けやすい12または24 V電源電圧の多くのコンポーネントが長期にわたって確実に機能します。
通信コンポーネントの保護: 通信用コンポーネントは、通常イーサネット経由で接続されており、これも保護する必要があります。
落雷があると、家庭用充電器に何が起きるでしょうか。
AC側のサージ保護
落雷やサージ電圧による損傷から充電インフラと車両を保護します。
DC側のサージ保護
DCグリッドから充電する場合は、過渡過電圧から充電用電子機器とバッテリーを保護してください。
通信用のサージ保護
通信インターフェースの過電圧による損傷や故障を防ぎます。