VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
-
クラス1/2直撃雷用サージアレスタ
1683780
直撃雷用/サージ保護機器、タイプ1/2 / クラスI/II準拠、最大1000 V DCのユニポーラDCリニア電源システム用、DINレール取付け用、リモート表示接点付き。
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | DC送電網は、その他のACまたはDC送電網から電気的に絶縁しなければなりません。 |
| IECカテゴリ | T1 / T2 |
| ENクラス | T1 / T2 |
| IEC電源システム | DC |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III (メイン回路) |
| II (補助回路) | |
| 汚染度 | 2 |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC (高度 ≤ 2000 m (amsl)) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 3 Nm |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 撚線接続断面積 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 14 ... 2 |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M2 |
| 締付けトルク | 0.25 Nm |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 71.2 mm |
| 高さ | 120 mm |
| 奥行き | 65.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 4 区分 |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6 |
| PBT | |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 保護経路 | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| 作動方向 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| 定格電圧UN | 1000 V DC |
| 最大連続動作電圧UC | 1000 V DC |
| 公称負荷電流IL | 40 A (2x 10 mm²) |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| 待機消費電力PC | ≤ 150 mVA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 3.125 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 9.77 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 6.25 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 合計放電電流ITotal (10/350) µs | 12.5 kA |
| 短絡電流評価ISCCR | 最小 800 A DC |
| 最大 40 kA DC | |
| < 800 A DC (400 ms未満のシャットダウン時間を確保する必要があります) | |
| 保護レベルUp | ≤ 4.5 kV |
| 残留電圧Ures | ≤ 4.5 kV (In時) |
| ≤ 3.3 kV (3 kA時) | |
| ≤ 3.6 kV (6.25 kA時) | |
| ≤ 3.8 kV (10 kA時) | |
| ≤ 4.2 kV (15 kA時) | |
| ≤ 5.4 kV (40 kA時) | |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| 最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 40 A (gG、ISCCR > 800 A DC時) |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 80 A (gG、ISCCR > 800 A DC時) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (動作電圧リモート接点 ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (動作電圧リモート接点 ≤ 150 V) | |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 50g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 5g (5 - 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| 標準/仕様 | IEC 61643-41 |
| 注記 | Ed. 1 CDV |
| 標準/仕様 | IEC 61643-31 |
| 注記 | 2018 |
| 標準/仕様 | EN 61643-31 |
| 注記 | 2019 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 1683780 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1391 |
| GTIN | 4067923238893 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 523.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 457.2 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171403 |
| ECLASS-15.0 | 27171403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
雷電流およびサージ電圧に対する信頼性の高い保護により、DC電圧供給システムを安全に運転
ユニポーラDCリニア電源システムでの使用向け
最大高度6000 m(平均海面上)で非常に多目的
コンパクト設計で省スペース設置
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供