サージ保護と雷保護

サージ保護と雷保護

サージ保護とは、スイッチング動作や落雷によって生じる過度な過電圧から、システムや電気機器を保護することです。効果的な雷保護戦略では、内部と外部の雷保護を組合わせます。システムの電源、データ、信号を保護しましょう。内部雷保護戦略の一環として、当社の多様な製品シリーズから信頼性の高いサージ保護ソリューションをご使用下さい。

適切なサージ保護が簡単に見つかります

サージ保護の製品ラインアップ


タイプ1、タイプ2、タイプ3電源用サージ保護、DINレール上に取り付けられたサージアレスタ

電源用サージ保護

タイプ1、タイプ2、およびタイプ3のサージ保護機器は、受電点に設置される雷電流アレスタから末端機器の保護装置に至るまで、電源を保護します。雷電流アレスタとサージアレスタの両用は、1つのサージ保護機器に複数の保護レベルを統合しています。これにより、あらゆるアプリケーションにおいて一貫した保護が確保されます。

特長:

  • 高性能な雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプとサージ保護機器で、あらゆる一般的な電源システム向けのサージ保護を提供
  • 調整された保護機器で、すべての保護レベルを一貫して保護
  • コンパクトなソリューションで、スペースとコストを節約
制御盤内の信号用薄型サージ保護

計測制御テクノロジと信号用のサージ保護

計測制御テクノロジ(MCRテクノロジ)用アプリケーションでは、多数の信号が制御され、監視されています。当社の保護機器は、サージ電圧による誤動作や破損を防止し、あらゆるアプリケーションに理想的なソリューションを提供します。

特長:

  • 制御盤からフィールドに至るまで、信号・通信インターフェースを包括的に保護
  • コンパクトな設計により、狭いスペースでも効率的に統合可能
  • インテリジェントな監視と迅速な障害検出によるシステムの可用性の向上
IT向けサージ保護

IT向けサージ保護

データインターフェースは低い信号レベルと高い周波数で動作するため、特にサージ電圧の影響を受けやすいです。当社のサージ保護ソリューションを活用して、ITシステムと同じ帯域を維持しながら干渉のないデータ伝送を実現しましょう。

特長:

  • 最新の高速ネットワークに影響を与えることなく、信頼性の高いサージ保護を実現
  • 通信インフラおよびITインフラの包括的な保護
  • アプリケーションごとに最適化された設計により、あらゆるアプリケーションで効率的な実装を実現
アンテナアンプ付き高周波システムの保護用サージ保護機器

トランスミッタとレシーバのシステム用サージ保護

特に高周波システムはサージ電圧による危険性があります。屋外まで延長するアンテナケーブルとアンテナ本体は、空中放電を直接受けます。フエニックス・コンタクトの高性能の同軸サージ保護機器で安全第一を実現します。

特長:

  • 伝送容量に影響を与えることなく、影響を受けやすいRFおよび通信システムを保護
  • 激しい電力サージに対する高い耐性により、システムの可用性を最大限に向上
  • 最適化された設計と接続テクノロジにより、あらゆるアプリケーションで効率的な実装を実現
太陽光発電システムのサージ保護機能を備えた接続箱(SCB)

太陽光発電システムのサージ保護

太陽光発電システムでは、例えば空間距離と沿面距離、および太陽光発電システムで考慮が必要なさまざまな種類の電圧など、サージ保護に対して特別な要求が課されます。フエニックス・コンタクトでは、すぐに設置可能な接続箱から単体のサージ保護機器まで、お客様の太陽光発電用アプリケーションに適したコンポーネントを取り揃えています。

特長:

  • 屋上設置型および地上設置型システム向けの事前設定済みソリューションが用意されているため、プロジェクトを効率的に実施可能
  • 規格に準拠した検証済みのシステムソリューションにより計画の信頼性を確保
  • 堅牢でメンテナンスが容易なコンポーネントによる高いシステムの可用性
オープン充電ステーションの充電インフラ用サージ保護

E-Mobility向け充電インフラ用サージ保護

CHARX protectサージ保護機器により、充電ステーションや電気自動車を、グリッド内の落雷やスイッチング動作によって生じるサージ電圧による損傷から保護することができます。これらの機器が、あらゆる天候で常時お客様の充電インフラの高い可用性を確保するため、リスクのない充電が可能です。

特長:

  • 電力網における電力サージや落雷による損傷から送電システムを保護
  • 影響を受けやすいコンポーネントを確実に保護することで12 Vおよび24 V機器の安全な運転を実現
  • イーサネット経由の安定した接続を実現する信頼性の高い通信保護機能
絶縁スパークギャップ

絶縁スパークギャップ

絶縁スパークギャップは、例えば落雷など、高電圧が発生した際に金属製の物体を一時的に接続します。これは、運転中に恒久的に電気的に接続されてはならない金属製の物体に適用されます。その結果、金属体間の絶縁は、制御不能な電圧スパークオーバーおよびそれに伴う絶縁不良から保護されたままとなります。例えば、パイプライン内の影響を受けやすい絶縁フランジをスパークオーバーから保護し、障害、ダウンタイム、漏れを防ぎます。

特長:

  • 最高レベルの雷電流容量クラスHで、最大限の保護を提供
  • 耐腐食性に優れていて、厳しい環境条件でも高い耐久性
  • 国際的に認められている認定により、防爆エリアで汎用的に使用可能
CHECKMASTER 2:プラグイン型サージ保護の試験用機器

試験および監視機器

IEC 62305の要件に準拠したプラグインサージ保護機器の手動試験には、CHECKMASTER 2をモバイル試験用機器として使用します。定期的な検査は透明性を生み、装置や機械の故障を体系的に防ぐのに役立ちます。

特長:

  • 設置作業に支障をきたすことなく、現場で直接、プラグインサージ保護機器を迅速かつ安全に試験
  • 予知保全および予防的交換のための明確な状態評価
  • すべての試験結果を自動保存することで完全に文書化

テクノロジと基礎


雷保護およびサージ保護における保護回路の原理と保護コンセプト

保護回路の原理と保護コンセプト

雷保護およびサージ保護の保護コンセプトを計画して、すべてのケーブル、機器、およびシステムが保護されるようにしてください。

保護回路の構造は次のように簡単に図解できます。
保護する対象を中心に想像上の円を描いてみます。ケーブルが円と交差して円内に入るすべての場所にサージ保護機器を設置する必要があります。これにより、保護回路内のエリアが保護され、伝導性サージ電圧の発生を防止します。

保護コンセプトを計画する際には、次のアプリケーション分野を考慮してください。

  • 電源(AC電源、太陽光発電および直流アプリケーション)
  • 計測制御テクノロジ
  • IT
  • 送信機と受信機

効果的な保護回路でシームレスなサージ保護を実現します。

サージ保護規格

サージ保護に関しては、どのような規格を順守する必要があるでしょうか。

国内外の規格により、雷保護およびサージ保護のコンセプトの確立、ならびに個々の保護機器の設計に関するガイドが提供されます。地域やアプリケーション分野によって異なります。包括的な規格は雷保護規格IEC 62305. に記述されています。落雷の際の保護措置と、保護コンセプトの必要性、範囲、コスト効率性に関する広範なリスク解析が記述されています。

製品パンフレットおよびEペーパー:「サージ保護およびEMCフィルタ」

サージ保護に関するパンフレット

サージ保護製品についての紙媒体の情報をご希望ですか。以下でサージ保護に関する各種パンフレットを電子書籍またはダウンロード形式で入手することができます。包括的な製品パンフレット「サージ保護およびEMCフィルタ」に加え、サージ保護のトピックに関するその他のパンフレットやフライヤもこちらでご覧いただけます。