高品質の製品を生み出すための、物理的関係性の理解とサージ保護機器分野における電気機械工学の専門知識。
サージ保護 – テクノロジ フエニックス・コンタクトはサージ保護機器開発のパイオニアです。長年の経験と徹底的な基礎研究が、当社の技術的専門知識の基盤となっています。
サージ保護機器の開発と製造の他に、基礎研究に関しては当社の経験も、雷電流向けのモニタリングシステムの開発に役立っています。 以下に、雷とサージ保護の基本、雷電流モニタリングシステムの詳細があります。
専門知識
全製造プロセスで優秀なエキスパートの知識を頼りにしています。
あらゆるアプリケーションに対応する最適なソリューション。
取付けが簡単な製品で操作が容易。
最大の安全性試験を実施した製品。
製品の最大精度。
100%最終検査で製品の品質を最大限に向上。
イノベーションの一例:スパークギャップの開発
スパークギャップはサージ保護機器内の高性能な部品です。超大電流を安全に放電することができます。オープンなフリーブローイングから組込み型スパークギャップまで開発してきました。しかし問題が1つだけ残りました。大きな続流です。
2015年に、フエニックス・コンタクトは完璧に動作して無続流のスパークギャップを市場に初投入しました。この新しいスパークギャップは非常に高性能で、無続流で非常に堅牢です。
アプリケーション分野
大規模な主配電用サージ保護
大規模な主配電用サージ保護
入力電源のサージ保護を標準装備しています。これは、住居用建物では、バックアップヒューズのサイズにより、通常はサージ保護機器に追加のヒューズ保護が必要ないため、簡単に実装することができます。
しかし、大規模な主配電ではかなり異なります。315 Aより小さいバックアップヒューズは非常に少ないため、SPD用バックアップヒューズが必要です。このバックアップヒューズは場所を取り、コストがかかり、貴重なケーブル長もかかります。しかしこの場合、スペースとコストは小さな問題にすぎません。ケーブル長は急速に重要になっています。ここでは、技術的背景と当社のソリューションをご紹介します。
NFPA 79準拠のサージ保護
NFPA 79(産業機械用電気規格)は、北米市場でのセーフティ回路を備えた機械でのサージ保護機器(SPD)の仕様を定めています。
機械が運用される州によって、どの版が有効かが決まります。つまり北米全体で、さまざまな版が有効です。そのため、常に最新版を考慮することが推奨されます。
SPD使用時に適用されるNFPA 79の必須要件については、こちらをご覧ください。
住宅用サージ保護
住宅用サージ保護
個人用住宅に関しては、サージ保護も同様に入力電源から始まります。周囲環境に応じて、適切な保護機器を選択する際に考慮する必要のあることがあります。このセクションでは、それらのポイントを取り上げ、住居用建物向けの適切な保護機器の選定に関する背景情報も説明します。
産業用建物のサージ保護
産業用建物のサージ保護
産業用プラントの適切なサージ保護機器の選択は、住居用建物のサージ保護とは異なります。高電圧、さまざまな周囲条件、データおよび信号回線の保護により、より高性能な製品が必要です。ここには、産業用建物のサージ保護の選定と追加情報があります。
ビデオ監視システム用サージ保護
ビデオ監視システム用サージ保護
交通管制システム、入退室管理、工場敷地内の監視など、ビデオ監視システムは必要不可欠なものとなっています。落雷や過電圧による障害からカメラシステムを保護する方法についてはこちらをご覧ください。
パルスおよび大電流ラボ
パルスおよび大電流ラボ
高性能、公認、認定済み
フエニックス・コンタクトにはサージ保護機器を試験するために特別に設計された最新で高性能の認定ラボがあり、敷地面積は1,300 m²です。ここでは特に落雷、スイッチング操作、静電気放電で発生する破壊的な事象をシミュレーションすることができます。