ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

無敵のチーム – システム高可用性を実現

サージ保護と電源は、システムの高可用性を実現するために、互いに完全に補完し合うものです。詳しくは、当社ウェブサイトやEペーパーでご確認ください。
黒の背景にパズルのピースとして描かれたサージ保護と電源

すべてのシステムには、適切に調整された部品が必要です。これは、EMC負荷が高い場合でもシステムの高可用性を確保できる唯一の方法です。フエニックス・コンタクトは、望ましくない高額な製造ダウンタイムを回避する無敵のチームを提供します。

電源QUINT POWERの製品イメージ

第4世代電源QUINT POWER

あらゆる産業設備の中心である電源

24 Vの電源なしで電気系統を制御・監視することは考えられなくなりました。シンプルなオートメーション機器にもこの電源が使用されています。そのため、24 Vの安定した供給がシステムの制御を維持するために非常に重要になります。

サージ保護PLUGTRAB PLT-SECの製品写真

Push-in式接続のPLUGTRAB PLT-SECタイプ3サージ保護

サージ保護により、システムの可用性がさらに向上

システムの可用性に大きな影響を与え得る24 V電源は、特別な保護が必要な電気系統部品の中の一つです。したがって、電源を直接保護するタイプ3サージ保護機器は、システムの可用性を高めるための合理的な投資です。可能な限りの最高レベルの保護を実現するためには、完全に調整されたサージ保護機器と電源部品を使用する必要があります。

パズルのピースとしてのタイプ3サージ保護PLT-SECおよび電源QUINT POWER

サージ保護PLT-SECおよび電源QUINT POWERの無敵のチーム

無敵のチーム

単相第2世代サージ保護PLUGTRAB PLT-SECと第4世代電源QUINT POWERの最適に調和した組合せにより、厳しい環境条件下でもシステムが最大限に保護されます。

特長

  • 電源用に最大10倍の高い過電圧保護
  • 電源の平均寿命が2倍
  • 5年保証で計画性の高いセキュリティ

より高い電流容量

負荷時の対称電流分岐

電流容量

調和のとれたサージ保護部品を使用すると、過電圧が発生した場合に対称性のある電流分岐が可能になります。

最大10倍の高い保護:

タイプ3 PLUGTRAB PLT-SEC第2世代サージ保護機器を使用すると、QUINT POWERの第4世代電源は、保護なしの場合よりもサージ電流に10倍優れた耐性があります。

平均寿命が2倍:

相互に調整されていない製品との比較は、次のことを示しています。第2世代サージ保護PLT-SECと第4世代電源QUINT POWERの組合せにより、電源の平均寿命が2倍になります。

追加情報

部品は試験済みです。調整テストの結果はこちらからダウンロードすることができます。

当社のチームに非常に感心しています
保証

この組合せを使用したにもかかわらず、第4世代の電源QUINT POWERが購入後5年間以内に損傷した場合、代替品を無料で提供いたします。

負荷保証条件
サージ保護PLT-SECおよび電源QUINT POWER
電源QUINT POWER

電源QUINT POWER

当社のチームプレーヤー:QUINT POWER電源

  • SFB Technology
  • スタティックおよびダイナミックブースト
  • 監視機能
  • バッチ数量1個からの個別ソリューション
サージ保護PLT-SEC

サージ保護PLT-SEC

当社のチームプレーヤー:PLT-SECサージ保護

  • 末端機器の保護
  • 国際認証
  • ステータスインジケータおよびリモート表示接点
  • プラグ式で検査可能

システム高可用性のための無敵のチーム

完璧なチーム:クライミング用の壁でクライマーの安全を確保(ビレイ)する人
サージ保護PLT-SECおよび電源QUINT POWER YouTube