無人搬送車システム向けのスマートソリューション

電動化からオートメーションまで、ワンストップで提供
産業製造環境における自律型ロボット
AGVとAMR

AGVとAMRによる柔軟な輸送ソリューション

無人搬送車(AGV)や自律走行搬送ロボット(AMR)は、製造、物流、サービス分野において輸送業務をますます担うようになり、効率性と柔軟性を高めています。ソフトウェア、ハードウェア、サービスから構成される当社のモジュール型ソリューションの製品ラインアップは、無人搬送車システム(AGVS)の電動化とオートメーションをサポートします。その中核となるのは、既存のプロセスにシームレスに統合できる当社のオープンプラットフォームです。

無人搬送車システム向けのソリューション

PLCnext Technology
無人搬送車の安全性
無人搬送車における仮想ライン追従
PLCnext Technology

PLCnext Controlプラットフォームのオープンインターフェースにより、通常通り既存のITシステムの使用を継続しながら車両群管理システムをカスタマイズできます。したがって、既存コンポーネントの接続や交換も簡単かつ柔軟に行うことができます。

他には次の特長があります。

  • プログラミングにおけるエラー防止と時間節約 – モジュール型システムと組込みが簡単なアプリのなせる業です。
  • 安全の整合性 – 当社の安全性ソリューションは、安全PLCを接続するだけで、現行規格に準拠して無人搬送車制御システムに簡単に統合することができます。
  • 指令への準拠 – ISO 6244認証により、サイバーレジリエンスに関する新たな機械指令の要件に直接適合しています。
  • アプリストア – 無人搬送車制御用の当社のモジュール型ソフトウェアは、当社のアプリストアで入手できます。

PLCnext Technologyの詳細
無人搬送車の安全性

ヒューマン・マシン・コラボレーションにおいては、安全性が常に最優先事項です。そのため、法的要件(DIN EN ISO 3691-4)では、無人搬送車システムを安全性の観点から保護し、考慮することも義務付けられています。当社のセーフティ製品ラインアップにより、非常停止コンセプト、安全動作監視、フィールドスイッチングなど、無人搬送車システムに必要なアプリケーションを安全に実装することができます。

  • 無人搬送車の安全性 – 必要なのがセーフティリレーであれ、組込み式セーフティコントローラであれ、当社はISO 3691-4に準拠した、お客様の無人搬送車アプリケーション向けの製品を取り揃えています。
  • 安全の整合性 – 当社の安全性ソリューションは、安全PLCを接続するだけで無人搬送車制御システムに簡単に統合することができます。
  • 安全性に関するコンサルティング – 当社の広範な安全機器を完璧にするのが、当社の安全性に関するエキスパートによるトレーニング、コンサルティング、証明書です。

機能安全の詳細をご覧ください
無人搬送車における仮想ライン追従

PLCnext Control機器のオープン性により、従来の制御機能と無人搬送車のナビゲーションとのギャップが埋まります。革新的なテクノロジを活用することにより、材料輸送や動的作業環境向けの正確な場所の特定用のソリューションを提供します。

  • すぐに使用可能なモジュールにより、必要な労力を軽減 – 既製のブロックを使用するため仮想ライン追従およびライン追従のナビゲーション方法の実施がより簡単です。オープンソースのナビゲーションシステムには、試験済みのROSカップリングを提供しています。
  • 独自の手法を実装 – DockerやROSといった高級言語プログラミングを使用することにより、制御システムにおいて直接独自の手法を実装することも可能です。
  • メーカーの選択肢 – 当社のソリューションは、さまざまなメーカー製のセンサやドライブを柔軟に接続可能です。

RedViking社とフエニックス・コンタクトは無人搬送車向けの革新的なソリューションを開発しています

ミシガン州プリマス(Plymouth, Michigan)に拠点を置くRedViking社は、自動車、航空宇宙、重機、防衛産業など、さまざまな産業に革新的な技術ソリューションを提供しています。RedViking社は、フエニックス・コンタクトの信頼性と透明性、そして製品の幅広さと柔軟性を評価して、同社と協業することを選びました。
製品の可用性、高コスト、旧式の技術の使用といった課題に、よく直面していますか。当社は、これらの課題を克服し、革新的なソリューションを改良するお手伝いをいたします。

無人搬送車向けの無線製品
無人搬送車のオートメーションと電動化
DC/DCコンバータ
無人搬送車向けの無線製品

当社の無線イーサネット製品ラインアップは、さまざまな無人搬送車システム向けに設計されており、車両と上位システム間のシームレスな通信のための、堅牢性と信頼性の点で世界中のさまざまな要件を満たします。未来のテクノロジ5GおよびWLAN 6などの導入により、無人搬送車の通信にまったく新しい可能性が開きます。より高い帯域幅と時間確定的動作により、より高可用性でより大規模な車両群が可能になり、車両インテリジェンスをクラウドにシフトすることができます。

  • 非常に高い可用性 – WLAN経由で、またはNearFi経由で機械と無人搬送車システム間で直接、どのデータを処理するか決定します。
  • 予知保全 – 信号強度を監視して受信範囲のギャップの可能性を問題につながる前に特定することにより、接続の問題を発生前に解決します。
  • WLAN 6 – 高性能なネットワークを使用して、非常に高いパフォーマンスレベルで無人搬送車と通信し、故障を防ぎます。
  • セキュリティ指令準拠 –当社の機器は、2025年に施行される無線機器指令(RED)の要件に準拠済みです。

無人搬送車のオートメーションと電動化

すべての無人搬送車において、大量のデータと信号を確実に分配する必要があります。狭い場所では、コンパクトな配線コンセプトも必要となります。

主な特長:

  • ワンストップショッピング – すべてをワンストップで提供します。
  • 購入までの時間削減 – 世界規模の販売ネットワークのなせる業です。
  • 最適化された設置時間と始動 – 革新的な組み立て方法、Push-XテクノロジとPush-inテクノロジによって、無人搬送車への組込みがより簡単になっています。

DC/DCコンバータ

プラグインなどの従来型の充電方式から、電磁誘導充電テクノロジまで、PLCnext ControlとCANのインターフェースにより、バッテリー管理を簡単に統合できます。当社のDC/DCコンバータは電子機器向けに24 V電圧を確実に供給します。ドライブ側から電子機器への干渉を回避し、電圧変動を高い信頼性で補正します。

当社の製造倉庫では、無人搬送車を使用しています。AGVプラットフォームのオープン性により、さまざまなシステムに接続することが可能です。コントローラに安全機器を直接統合することで、安全なヒューマン・マシン・コラボレーションを確保しています。

Björn Eilert, Senior Project Manager, Manufacturing Engineering
Björn Eilert
ブロムベルク(Blomberg)にあるフエニックス・コンタクト製造現場の無人搬送車のエキスパートとSenior Project Manager

ブロムベルク(Blomberg)にあるフエニックス・コンタクト製造現場の無人搬送車のエキスパートとSenior Project Manager

そのため、当社は、無人搬送車に電子機器やオートメーションシステムを装備する上で最適なパートナーなのです。

当社はお客様やパートナーと協力することに注力しています。当社の無人搬送車チームはお客様と密接に協力し、個別要件に合うよう正確に調整された、革新的なカスタムソリューションを開発します。

誠心誠意お客様と協力して新たな分野を開拓し、お客様のビジョンを実現します。当社の専門知識をご活用ください。無人搬送車システムの未来を共につくりましょう。詳しくはお問い合わせください。

無人搬送車システムのソリューション

スマートファクトリー向けの無人搬送車ソリューション

当社の無人搬送車システム(AGVS)ソリューションは以下を提供します:

  • [x]アプリによる拡張可能な機能とPLCnextによる統合エンジニアリング
  • [x]安全性に関する広範な専門知識 – アドバイスから包括的ソリューションまで
  • [x]柔軟なナビゲーションとシンプルなROS接続
  • [x]完全な電動化に向けた、世界中で利用可能なオールインワン製品ラインアップ
  • [x]RESTインターフェースによる堅牢な無線通信
  • [x]CANバス経由のさまざまなバッテリー管理システム(BMS)との互換性

FAQ

ブロムベルク(Blomberg)にある当社無人搬送車の最適化
ブロムベルク(Blomberg)のフエニックス・コンタクトの生産を追従する仮想ライン
製造現場の無人搬送車
ブロムベルク(Blomberg)にある当社無人搬送車の最適化

いいえ、自社で無人搬送車を製造してはいません。お客様やパートナーが製造する無人搬送車やAMRのオートメーションおよび電動化のためのコンポーネントやソリューションを開発しています。

ブロムベルク(Blomberg)のフエニックス・コンタクトの生産を追従する仮想ライン

無人搬送車(AGV)および無人搬送車システム(AGVS)は、決められたルートに沿って移動します。このルートは多くの場合、線や磁気ストリップで床にマーキングされています。これに対し、AMRは独立して走行し、自らの走行経路をルートや環境を分析して適応させ、これに応じた走行を行います。

製造現場の無人搬送車

無人搬送車(AGV)用ソリューションは、さまざまなタイプのAGVと共に作動します。構成内容は次の通りです。

無人搬送車システム(AGVS): 倉庫や製造施設で材料を輸送するための標準AGV、けん引列車、フォークリフト車両などの各種産業用トラック。
移動ロボット: 製造・物流における柔軟で動的なタスク用。
シャトルシステム: 自動化倉庫における物品の高速で効率的な輸送用。
ヘビーデューティーAGV: 産業環境における大型の高荷重輸送用。

当社のテクノロジはあらゆるAGVのナビゲーション、制御、電動化、安全性、エネルギー効率をサポートすることにより、オートメーションを最適化して安全性を向上させます。