スパークギャップ スパークギャップは、タイプ1雷保護用アレスタの心臓部です。地面への落雷により生じた高いエネルギーとサージ電流を、ほんの一瞬で放電することができます。システムを最適に保護するため、当社の開発チームは常に新しくさらに優れたソリューションに取り組んでいます。

トリガ式マルチカーボンスパークギャップ

完璧なバランスの堅牢性と耐久性

ここでは、当社の新しいトリガ式マルチカーボンスパークギャップのテクノロジの詳細をご紹介します。当社のスパークギャップの歴史もご覧ください。

特長

  • 複数のパルス負荷があっても経年劣化なし
  • 極あたりの幅わずか1 HPで非常に高性能
  • 規格の要件の2倍を超えるエネルギー吸収
  • 迅速な応答時間と低い残留電圧、電気系統の非常に優れた保護
  • 小規模または大規模の過電圧事象でもバックアップヒューズが飛ばない

トリガ式マルチカーボンスパークギャップの開発で、心が躍らされました。このテクノロジにより、お客様のシステム可用性の新しい節目となることができたことに満足しています。

Dr. Gernot Finis - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Business Area Manager System Protection Technologies
Phoenix Contact GmbH & Co. KGのBusiness Area Manager System Protection Technologies、Business Area ICE、Dr. Gernot Finisの写真

Dr. Gernot Finis、Business Area Manager System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

マルチカーボンテクノロジ搭載の新しいスパークギャップの表現

トリガ式マルチカーボンテクノロジ付きの新しいスパークギャップの構造

トリガ式マルチカーボンスパークギャップテクノロジ 完璧なバランスの堅牢性と耐久性

新しいトリガ式マルチカーボンスパークギャップは、現在の市場標準を大幅に上回っています。この新しいテクノロジにより、すべての雷電流は隣接する機器に影響することなく同等に管理されます。短い時間の複数のパルス列の高いエネルギーも、安全に放電することができます。トリガ式マルチカーボンスパークギャップは初めて、雷電流とあらゆる種類のサージから、確実で耐久性の高い保護を提供します。

トリガ式マルチカーボンスパークギャップテクノロジが非常に特殊である理由について。

複数のパルス後の残留電圧曲線の図
「バレル」スパークギャップおよびマルチカーボンスパークギャップ付きの雷電流アレスタのサイズ比較
さまざまな規格と指令の各エネルギーの放電性能に準拠する要件の比較
マルチカーボンテクノロジによりサージ電圧が発生しても影響がないことの図式的説明
バリスタまたはスパークギャップ付きの雷電流アレスタの残留電圧曲線
複数のパルス後の残留電圧曲線の図

新しいマルチカーボンスパークギャップは、非常に堅牢な材料を使用しています。放電されるエネルギーは、設備空間全体に理想的に分散されます。その結果、標準的な要件を超える複数の負荷の後でも、経年劣化の兆候はありません。

「バレル」スパークギャップおよびマルチカーボンスパークギャップ付きの雷電流アレスタのサイズ比較

FLT-MB-T1...は、トリガ式マルチカーボンスパークギャップ付きの初の雷電流アレスタです。このテクノロジにより、幅わずか72 mmが可能になります。そのため、この保護機器は同様の性能値に相当するFLT-SEC-P-T1...の半分のサイズです。これにより、省スペースで柔軟な設置が可能になります。

さまざまな規格と指令の各エネルギーの放電性能に準拠する要件の比較

遠隔通信や風力発電機など、露出した場所の構造物は、他の建物よりも大幅に落雷の頻度が高いです。これは、運用期間中にわたり、大幅に高いエネルギー負荷につながります。新しいマルチカーボンテクノロジ搭載の雷保護用アレスタは、IEC 61643-11で義務づけられたエネルギーの2倍以上を放電できるため、対応するガイドラインを満たします。

マルチカーボンテクノロジによりサージ電圧が発生しても影響がないことの図式的説明

短絡電流は、サージ電圧が放電された後でもシステム内に発生することがあります。新しいマルチカーボンテクノロジは、この短絡電流を非常に迅速かつ効率的に抑制するため、小さなヒューズも飛ぶことがなくシステムは常に利用可能です。

バリスタまたはスパークギャップ付きの雷電流アレスタの残留電圧曲線

スパークギャップは非常に高速の応答動作と、低い残留電圧曲線を持ちます。バリスタベース(MOV)雷電流アレスタと比較して、末端機器の負荷は大幅に軽減され、システム全体の保護効果が大幅に向上します。

ホワイトペーパー
トリガ式マルチカーボンスパークギャップ

当社の革新的なトリガ式マルチカーボンスパークギャップテクノロジをご覧ください。このテクノロジが雷電流やサージ電圧に対して最適な保護を提供する仕組みと、アプリケーションで柔軟に活用できる方法についてご確認ください。

ホワイトペーパーをダウンロード
トリガ式マルチカーボンスパークギャップテクノロジに関するホワイトペーパー

新しいスパークギャップのアニメーション動画

このアニメーション動画で、新しいトリガ式マルチカーボンスパークギャップの詳細をご覧ください。仕組みの違いは何でしょうか。基本的な特長は何でしょうか。このアニメーション動画で、新しいスパークギャップテクノロジの概要を明確かつ簡潔にご紹介します。

雷電流アレスタのさまざまなテクノロジの残留電圧曲線

インタラクティブイメージマップ:雷電流アレスタのさまざまなテクノロジの残留電圧曲線
サージ電圧パルス
サージ電圧パルスは、末端機器の絶縁強度を試験するために使用されます。この例では、過電圧カテゴリIIの機器の場合のパルスを示します。
残留電圧曲線によってトリガされるマルチカーボンスパークギャップ
曲線は、トリガ式マルチカーボンスパークギャップ付きの雷電流アレスタが過電圧を制限する電圧を示します。残留電圧は、数µs後に既にバリスタのものより低く、末端機器の絶縁強度(サージ電圧パルス+動作電圧)を常に下回っています。
バリスタの残留電圧曲線
曲線は、バリスタベースの雷電流アレスタが過電圧を制限する電圧を示します。残留電圧は、事象が終了するまで動作電圧には戻りません。
動作電圧
グレーの部分は、230 V給電ネットワーク内の動作電圧の振幅を示します。

スパークギャップの発展

DINレールに設置された雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプFLASHTRAB-SPP

トリガ式マルチカーボンスパークギャップ内蔵の雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプFLT-SPP...

FLASHTRAB SPP – 雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプ1+2+3 トリガ式マルチカーボンスパークギャップ内蔵のサージ保護

雷電流アレスタおよびサージアレスタFLT-SPPおよびFLT-MBは、トリガ式マルチカーボンスパークギャップを使用しています。このテクノロジは非常に高性能です。マルチパルス機能により、非常に高くて間隔の狭い雷パルスも確実に処理します。このスパークギャップは、続流なしで機能します。放電プロセス後の短絡電流を防止し、システムの可用性を維持します。低い電圧保護レベルと残留電圧曲線により、下流の機器への負荷が大幅に低減され、特にバリスタベースのサージ保護機器と比較して、保護性能が顕著に向上します。タイプ1雷電流アレスタの要件に加えて、タイプ2およびタイプ3サージ保護機器の要件も満たします。