パルスおよび大電流ラボ
世界最高レベルの性能を誇るサージ保護機器のラボ
この新しい建物には高電圧および大電流のラボと開発、設計、マーケティングのオフィスが1つの棟に入っています。ラボスペースは約1,300 m²で試験テクノロジの技術および安全性要件に特化しており、定評ある認証当局の国際規格要件をほぼすべて満たしています。
このテスト施設により、ブロムベルク(Blomberg)にあるこのテクノロジセンターは世界最高の設備を持つサージ保護機器のラボとなっています。
ラボのサージ電流発生器
強力な試験に適した機器
ラボのテストシステムでは異なるパルス形状のサージ電流とサージ電圧を発生させることができます。電圧の微調整で主電源周波数短絡電流やDC電流も発生させることができます。
このラボの特長は高性能な電源システムとサージ電流発生器を接続できることです。このため実際の環境を作り出してサージ保護機器を試験できます。
大電流試験ラボ
大電流試験ラボ
ここでは最大100 kA (8/20) μsのサージ電流パルスと高性能の交流電源をサージ保護機器に組み合わせて試験することが可能です。
試験では過電圧発生時の保護機器の動作と電源システムとが相互に与える影響をシミュレーションします。
このようなサージ保護機器の特殊試験と並んで、テストラボは単相および三相アプリケーションにも使用できます。
試験手順
サージ電流試験テクノロジ
サージ電流試験システムは(10/350) μsの波形で100 kAの雷電流と(8/20) μsの波形で200 kAの雷電流を発生させます。最高性能クラスのサージ保護機器を標準準拠で試験できます。
パルスを発生させるために141 kJのエネルギーが供給されますが、供給元は44 μFのコンデンサバンクと最大放電電圧80 kVです。高速サンプリングレートのモジュール測定データ収集システムは非常に正確な測定データを提供します。
直流試験テクノロジ
DC試験システムは自律運転で、高性能のDC電源と特殊パルス電流発生器で構成されます。この発生器は、直流電流の試験テクノロジの分野の要件を正確に満たすようにセットアップされます。
サージ保護機器をDCアプリケーションに対応させるため、システムにはパワーパルス電流(8/20) μsをDCシステムにカップリングするオプションがあります。さまざまな試験の中でも、このシステムでEN 61643-31の「Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations」(太陽光発電設備のSPDの要件と試験方法)に準拠した試験が可能になります。DC電源は最大7,000 Aの短絡電流試験にも使用されます。電源は1 V刻みで1,800 V DCまで調整可能です。
試験の自動化
低コストでの試験を成功させるための重要な要素は、試験の自動化です。ここで焦点となるのが時間集中型の試験プロセスです。このプロセスはIEC/EN 61643-21の「Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks」(テレコミュニケーションおよび信号用ネットワークに接続したサージ保護機器)と特に関連性があります。
社内で開発した試験システムには試験プロセス全体を制御して監視する最新のオートメーション・テクノロジが搭載されています。この試験システムでは測定値を記録して分析し、内容のある試験報告書を作成します。
当社のサービス範囲
- 雷電流アレスタおよびサージ保護機器の完全試験、IEC/EN 61643-11、IEC/EN 61643-31、IEC/EN 61643-21、UL 1449の各規格に準拠
- パルス形状(10/350) μsで最大振幅100 kAのインパルス電流試験
- パルス形状(8/20) μsで最大振幅200 kAのサージ電流試験
- EN CLC/TS 61643-12をベースにしたサージ保護コンセプトの効果の検証
- 電源周波数耐電圧12 kV ACおよび16 kV DCでの耐電圧試験
- 単相および三相短絡電流試験
50 kA~500 V/50 Hz
25 kA~1000 V/50 Hz
DAkkS認定
DIN EN ISO/IEC 17025に準拠の認定
テストラボはDIN EN ISO/IEC 17025による認定を受けています。この規格では「試験および校正ラボの能力に関する一般的な要件」が規定されています。ドイツ認定評議会(DAkkS)が、ISO 17025の要件が備わっていることを検証し確認しています。
認定内容は次の通りです。
- スペシャリストと技術力
- 品質保証のための効果的な管理システム
- サードパーティからの独立性と公平性
認定テストラボの試験報告書は世界中で広く受け入れられています。