ビデオ監視システム用サージ保護

方法を把握し、落雷や過電圧による障害からビデオ監視システムを保護してください。ビデオ監視システムの雷保護やサージ保護についての詳細や留意点については、当社情報ペーパーをご覧ください。
制御ボックスが開いた状態でレンダリングされたビデオ監視システム

ビデオ監視は多くの分野において欠かせないツールとなっています。ここでは、システムの安全性と自動プロセスのサポートおよびモニタリングが重要な役割を果たします。雷や過電圧による損傷に起因するモニタリング機器の故障は多くの危険をもたらしますが、多くの場合このような事象は防止することができます。

ビデオ監視の例

高速道路のビデオ監視
交通監視
大規模処理工場
大規模工場のモニタリング
滑走路上の飛行機
空港監視
夜間のトンネル入口
トンネルのモニタリング

監視システムを保護すべき理由とは。

カメラシステムは安全性を確保します。輸送インフラ、影響を受けやすい産業プラントコンポーネント、空港や処理システム全体、および個別の住居用建物を監視します。こうしたエリアの監視は、必須かつ重要です。

カメラは通常、屋外に設置されます。適切な手段を講じなければ、保護されていない状態のまま雷や過電圧に晒されることとなります。

ビデオ監視システムにおける雷保護ゾーンの表示

ビデオ監視システムにおける雷保護ゾーン

ビデオ監視システム用サージ保護についてどのような点を考慮すべきでしょうか。

IEC 62676規格の直撃雷用保護およびサージ保護に関する規制要件に加えて、構造的な条件も考慮に入れなければなりません。リスク分析はビデオ監視システム用に適切なサージ保護を構築するのに役立ちます。

当社情報ペーパーには、過電圧による故障からビデオシステムを保護するための有用な情報が記載されています。

新設・改良どちらでも。

Smart Ethernet Boxにより、フエニックス・コンタクトはビデオ監視システム用のソリューションを提供しています。ご要件に応じて個別に組み立てることができ、最大4台のカメラを保護します。

サージ保護は、小型設備や既存のシステムにも装備することができます。また、フエニックス・コンタクトはこうしたアプリケーションに対応する製品シリーズも提供しています。

追加情報