Smart Camera Box

Smart Ethernet Box - 屋外用PoEスイッチ

Smart Ethernet Boxは、電源、サージ保護、光ファイバ用スプライストレー、追加アクセサリ用のDINレールを内蔵した、屋外用PoEスイッチです。最大4つのGigabit Power-over-Ethernetポートと2つのアップリンクポートを搭載し、ビデオ監視、LED照明など、多数のアプリケーションに最適なオールインワンデバイスです。 WLANアクセスポイント およびその他のネットワークアプリケーション。これにより、屋外での使用に最適なだけでなく、要求の厳しい産業用や商業用の屋内アプリケーションにも理想的に対応しています。

特長

  • コンパクトなオールインワンデバイスでコスト削減
  • パネルおよび支柱への取付け用のアダプタと最低限の配線作業で、大幅に時間を短縮
  • IPカメラなどの動作を確実にするための高度なPoE管理
  • ウェブベース管理またはFL Network Managerソフトウェアによる簡単な起動とコンフィグレーション
  • 妨害行為やサージ保護システムの不良の場合など、SNMP経由でさまざまなアラートを送信可能

PoE(Power over Ethernet) – 多様な統合を実現

Smart Ethernet Boxは、要求の厳しいネットワーク機器に対して、高性能なPoEを提供します:IEEE 802.3bt規格のサポートにより、末端機器にポートあたり最大90 Wを供給するので、PTZカメラやアクセスポイントなどの多量の電力を消費するアプリケーションに理想的です。組込みのカレンダー機能により、接続された端末を定められた時間で自動的にON/OFFすることができます。包括的な監視機能によって常時透明性が確保されています。例えば、電圧の問題が発生した場合はPoEバジェットや対象を絞ったエラー診断をグラフィックで表示します。

セキュリティシールド付きSmart Ethernet Box

組込みセキュリティ機能による保護

セキュリティ機能

Smart Ethernet Boxは広範なセキュリティ機能でお客様のネットワークのセキュリティをサポートします:機密性の高いデータストリームは、VLANがロジックに基づき分離し、IEEE 802.1X準拠の認証により、認証済みの機器にのみアクセス権が付与されることを確保しています。さらに、MACアドレスフィルタが不正接続をより困難なものにしています。組込みのロール・ユーザー管理により、アドミニストレーターと社内外のメンテナンス要員に対する権限割当てを差別化することができます。機器に対して何らかの物理的不正改ざんが試みられた場合、ただちに妨害行為アラートにより報告が行われます。

前面カバーが開き、支柱に取り付けた状態のSmart Ethernet Box

Smart Ethernet Boxで最高レベルの可用性

システムの完全性とネットワークの可用性

幅広い機能でネットワークインフラの可用性と安定性を最大化:RSTPによるネットワークの冗長性で、中断のない通信を確保します。PoEウォッチドッグ、近傍分析用LLDP、無効化が可能なLANポート、およびsyslogログ記録などの機能により、システムの完全性を確保します。組込み型で交換可能なサージ保護機構が機器を保護し、トリップ発生時にはアラートを送信します。施錠可能なケースが、不正アクセスに対する追加の保護を提供します。これによって要求の厳しい状況でも24時間年中無休の信頼性の高い動作を確保しています。

Smart Ethernet Box用のフランジプレートとスプライストレー

交換可能なフランジプレートにより、すばやく機器を交換可能

機能的な屋外用ケース

Smart Ethernet Boxは、要求の厳しい使用条件に対応する、機能的な耐候性ケースを採用しています。新たな機能として、取外し可能なスプライストレーとフランジプレートを組み合わせており、工具なしで取り外せるため、ケーブル配線に干渉せずにすばやく交換が可能です。

組立済みケーブルグランドにより、機器は追加の取付け作業なしに直ちに接続することができます。壁面または支柱への取付け用の実用的なアダプタにより、ラッチ機構を使ってすばやく設置することができます。組込みのヒートシンクが、PoEによる高い電力によって生成された熱を効率的に放散するのを確保します。従来の制御盤ソリューションと比べて、これは明確なメリットです。

耐UV性のケースはIK10準拠で耐衝撃性を備えており、IP65/NEMA 4X準拠で噴流や埃に対する保護を備えています。したがって、海上環境などの長期間の屋外使用に最適です。

Smart Ethernet Box:コンパクト – 堅牢 – 高性能 革新的なSmart Ethernet Boxは、1台の機器に多くの機能を組み込んでいます:

インタラクティブイメージマップ:3DビューのSmart Ethernet Box
汎用取付けアダプタ
汎用取付けアダプタのシンプルなラッチ機構により、取付けが簡単です。
堅牢なケース
耐候性メンブレンを備えた堅牢なケースは、すべての屋外設置要件を満たします。
ケーブルエントリー
防水・防塵接続を確保するケーブルエントリで、組立済みケーブルを接続することができます。
効率的な給電
効率的な給電により、過酷な周辺環境であっても高い電力を必要とするカメラを確実かつ連続して使用することができます。
PoEスイッチ
PoEスイッチで、最大4台のカメラに給電でき、監視・診断機能がご利用いただけます。
交換可能なサージ保護
交換可能なサージ保護により高いシステム可用性を確保します。問題が起きた場合はイーサネット経由でアラートメッセージが送信されます。
スプライストレー
組込みのスプライストレーに光ファイバを簡単かつ確実に接続
ドア監視機能を組込み
妨害行為があった場合は、組込みのドア監視システムがイーサネット経由でアラートを送信します。

ビデオ監視のすべてを1台の機器に 製品機能概要

Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box

  • マネージドスイッチ(アンマネージドモードに切替え可能)
    高いスイッチング容量(バックプレーン帯域幅)
  • Power over Ethernet(PoE IEEE 802.3bt、at、af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time Protocol (SNTP)
  • リンク層検出プロトコル(Link Layer Discovery Protocol)(LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Ethernet Box

  • Virtual Local Area Network(VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service(RADIUS 802.1xユーザー識別として)
  • MACアドレスフィルタ
  • 妨害行為アラート(ドア開放、ケーブルいたずら)

Smart Ethernet Box

  • ウェブベース管理(HTTP/HTTPS)
  • Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3)、(MIBブラウザ、FL Network Manager)
  • コマンド・ライン・インターフェース(Command Line Interface)(Telnet、SSH)

Smart Ethernet Box

  • 基本セットアップで試運転が迅速で簡単
  • 現代的なウェブデザイン、モバイル端末にも最適化
  • ユーザーおよびロール管理の自由な設計(個々のユーザーのアクセス権限のスケーリング)
  • 毎週または毎日のサイクルの個別タイマスイッチプロファイルの設計(PoE電圧と24 V DC出力の個別スイッチオン・オフが可能)
  • 世界時間のセットアップ(全世界のすべての時間帯で標準時とサマータイムの自動切換え)

Smart Ethernet Box

  • 接続された機器の監視とイベントログ
  • 割当てられたPoEバジェットとPoE電力監視のグラフィック図解
  • Syslogのサポート(機器イベントのログ記録とリモートサーバへの保存)
  • スナップショット機能(システムの状態と構築されたすべての設定のシンプルな概要と文書化)
  • 予防的なイベントアラート(サージ保護、温度)

Smart Ethernet Box

  • IK10に準拠の耐衝撃性で、破壊行為に対して安全
  • IP65/NEMA 4X準拠の耐水・耐塵で、噴流や過酷な環境影響から保護
  • 気候、UV、腐食に対する耐性により、無制限の屋外使用が可能
  • 内蔵の対候性メンブレンで機器内の結露を防止
  • 効率的で調整されたヒートシンク付きで、極端な環境でもファンレス設計
  • 自動ロック式取付けアダプタによりパネルまたは支柱への取付けが簡単
  • 可変式ドア取付け(右・左ヒンジ付き、取外し可能)

さまざまな視点からのSmart Ethernet Box

カバーが開いた状態で立てられているSmart Ethernet Box
ケーブルエントリーが見える状態で置かれているSmart Ethernet Box
取付けアダプタとヒートシンクのあるSmart Ethernet Boxの背面図

製品バージョン

Smart Ethernet Boxには次のバージョンがあります:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

アップリンクポート FO x 2 銅線イーサネット x 2 銅線イーサネット x 2 FO x 2
カメラ接続 PoE x 2 PoE x 4 PoE x 2 PoE x 4
製品番号 1108543 1108542 1108544 1102626
ビデオ監視向けのモジュール型コンポーネント

ビデオ監視用インフラ – 個別に組合せ可能

ビデオ監視用モジュール型ソリューション カメラ接続ボックス用の個々のコンポーネント

フエニックス・コンタクトは、Smart Ethernet Boxに加え、幅広い産業用接続・通信技術の製品を提供しています。これらを組み合わせてアプリケーション指向のソリューションを作成し、カメラとビデオサーバを接続することができます。

信頼できるビデオ監視に必要なインフラ部品をすべて、ワンストップで入手でき、監視システムを柔軟に調整できます。