Smart Ethernet BoxはIPカメラなどのPoE末端機器をビデオサーバに接続するために使用されます。Smart Ethernet Boxを使用して、PoE末端機器や他の外部機器に電圧を供給することができます。 Smart Ethernet Boxは、電源ユニット、AC電圧源用配線スペース、交換可能なサージ保護モジュール、組込みの24 V DC電源と追加機器取付け用のDINレールのスペースを備えた、扱いやすい屋外用PoEスイッチです。 Smart Ethernet Boxは、標準的なDINレール機器で構成されていた従来型の接続箱の機能を、1台のコンパクトな機器に内蔵しています。このため計画と取付けの時間が短縮されます。 豊富な管理および監視機能により、システムの確実な動作を保証します。
SCX 4POE 2LX
-
Industrial Ethernet Switch
1102626
PoE末端機器に接続するためのSmart Ethernet Box、PoEポートx 4、アップリンクポート(SFPスロット)x 2、組込みのマネージドスイッチおよびサージ保護、スプライストレー、供給電圧100~240 V AC、壁面取付けまたは支柱への取付け
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 284 mm |
| 高さ | 364 mm |
| 奥行き | 121 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 色 | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 (ハウジング) | ポリカーボネート |
| 部材 (ケーブルグランド) | ポリアミド |
| 部材 (ケーブルグランドシール) | ネオプレン |
| UL 94難燃性クラス | V0 (ハウジング、垂直方向にクランプされたサンプルは10秒以内に消滅し、溶融プラスチックの有炎滴下物はなく、最大60秒間くすぶり火あり。) |
| V2 (ケーブルグランド;垂直方向に張力がかかったサンプルは30秒以内に消滅;有炎滴下物は許可) |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 支柱に取付け |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3に準拠 |
| データ: イーサネット/ファストイーサネット/ギガビットイーサネット | |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| チャネル数 | 4 (RJ45 PoEポート) |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 通信媒体 | 銅 |
| 最大出力パワー | 165 W (>55°Cのディレーティング、データシートをご参照ください) |
| 155 W (スイッチング出力がアクティブな場合、> 55°Cのディレーティング) | |
| 90 W (ポートPOE1...3あたり、>50°Cのディレーティング、データシートをご参照ください) | |
| 30 W (POE4) | |
| データ: イーサネット/ファストイーサネット/ギガビットイーサネット | |
| 通信速度 | 100/1000 Mbps (使用するSFPモジュールによる) |
| 接続方法 | SFP |
| 接続方式に関する注意事項 | SFPモジュールはアクセサリとしてご利用いただけます |
| チャネル数 | 2 (SFPポート) |
| 伝送距離 | < 80 km (使用するSFPモジュールによる) |
| 通信媒体 | 使用するSFPモジュールによる |
| データ: コンフィグレーションインタフェース | |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| チャネル数 | 1 (RJ45ポート) |
| データ: スイッチング出力 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| チャネル数 | 1 (プッシュ・イン技術) |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (剥き線長さ:8 mm) |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (剥き線長さ:8 mm) |
| 最大AWG接続電線断面、撚線 | 16 |
| AWG接続電線断面積の最小値、撚線 | 24 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 負荷/出力負荷電流出力 | 誘導負荷なし |
| 出力定格電圧 | 24 V DC ±10 % (Smart Ethernet Box内の機器用電源) |
| 出力定格電流 | 300 mA (通常) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Smart Ethernet Box |
| MTTF | 450 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 228 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 96 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | I (すべての導電性ハウジング部品の保護接地) |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III (プラグイン実行時の保護モジュール付き) |
| II (保護モジュールなし) | |
| 汚染度 | 2 |
| スイッチ機能 | |
| IPパラメータ指定 | DHCPクライアント |
| BootP | |
| スタティックIPアドレス | |
| MACアドレステーブル | 8k |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3に準拠 |
| 管理機能 | ウェブベース管理 (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (テルネット、SSH) | |
| 診断機能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMPトラップ | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| フィルタ機能 | ポート優先順位 |
| VLAN (最大32のVLAN) | |
| 冗長機能 | RSTP (IEEE 802.1D-2004に準拠したRapid Spanning Tree Protocol) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| 時刻同期 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 追加機能 | ジャンボフレーム |
| 機能 | |
| IPパラメータ指定 | DHCPクライアント |
| BootP | |
| スタティックIPアドレス | |
| MACアドレステーブル | 8k |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3に準拠 |
| 管理機能 | ウェブベース管理 (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (テルネット、SSH) | |
| 診断機能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMPトラップ | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| フィルタ機能 | ポート優先順位 |
| VLAN (最大32のVLAN) | |
| 冗長機能 | RSTP (IEEE 802.1D-2004に準拠したRapid Spanning Tree Protocol) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| 時刻同期 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 追加機能 | ジャンボフレーム |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3に準拠 |
| 規準状態での最大損失電力 | 最小 7 W (230 V AC時、スタンバイモード) |
| 定格絶縁電圧 | 3 kV AC (入力/出力、IEC/EN 60950-1) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (単相) |
| 電源 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、単線 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 10 |
| 剥き線長さ | 10.00 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 (DIN EN 60529に準拠:完全な感電保護、埃の侵入不可、あらゆる方向からの水の噴霧) |
| 耐衝撃度 | IK10 (IEC 62262に準拠:20 Jの衝撃エネルギー、40 cmの高さからの5 kgに相当) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (>50°Cのディレーティング) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| その他の耐性 | UL746C準拠の耐紫外線、f1リスト/評価 (耐候性ケース、1,000時間のキセノンウェザー試験、7日間の水没試験の対象) |
| IEC 60068-2-11準拠の塩水噴霧耐性 (5%塩水噴霧で96時間) | |
| 標準/規則 | IEC 62444 |
| 標準割当て | ストレインリリーフ |
| 標準/規則 | IEC 61249-2-21 |
| 標準割当て | ハロゲンフリー(ケース、臭素:< 900 ppm、塩素:< 900 ppm、総ハロゲン含有量:< 1500 ppm) |
| 標準/規則 | DIN EN 45545-2、要件セットR22、危険度レベルHL3 |
| 標準割当て | 火災保護 |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Listed |
| UL 61010-1, 3rd Edition | |
| UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4、クラスB、使用領域:家庭用および小規模商用 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (1 kHzで変調率80%の振幅変調) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2.2 kV (1 分) |
| 信号 | ± 2.2 kV (1 分) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 1 kV (AC電源、回線-回線) |
| ± 2 kV (AC電源、回線-アース) | |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz (1 kHzで変調率80%の振幅変調) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-4 |
| 注釈 | クラスB、使用領域:家庭用および小規模商用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 機能 | |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3に準拠 |
| アイテム番号 | 1102626 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC371 |
| GTIN | 4055626964324 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5,089 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4,390 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) | |
| SCIP | 6557b816-59d8-4528-b31e-e2d3b93785df |
互換性のある製品
-
F-MS 12 HD ST - クラス2サージ保護プラグ 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - クラス2サージ保護プラグ 1224886
-
VAL-MS 230 ST - クラス2サージ保護プラグ 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - クラス2サージ保護プラグ 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - マストクランプ 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - マストクランプ 1188634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - FOパッチケーブル 1115621
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - FOパッチケーブル 1115626
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - FOアクセサリ 1086804
-
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - 収縮スプライス保護 1019676
-
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - 圧着スプライス保護 1019678
-
SCX-DOOR-LOCK - ロッキング 1184401
-
SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - 取付けキット 1847695
-
FL SFP SX2 - メディアモジュール 2702397
-
FL SFP LX10-B - メディアモジュール 1025401
-
FL SFP GT - メディアモジュール 2989420
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - ソフトウェア 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - ネットワークケーブル 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - 取付けプレート 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - 取付けプレート 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
MW 35/35 - 取付けブラケット 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - 取付けプレート 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 取付けプレート 1456045
特長
すべての機能を1台の機器で提供するオールインワンソリューションでコスト削減
壁面取付けおよび支柱への取付け用のアダプタで、大幅に時間を短縮
最小限の配線作業
交換可能なサージ保護
妨害行為やサージ保護システムの不良などの場合に、SNMPによる幅広いアラームメッセージ
高度なPoE管理により確実な動作のIPカメラ
ウェブベース管理またはFL Network Managerソフトウェアによる迅速で簡単なスタートアップとコンフィグレーション
組込みスプライストレーでファイバ接続およびファイバリザーブを安全に保管
塩水噴霧耐性