ブリスタ包装における圧着スプライス保護
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT
-
圧着スプライス保護
1019678
圧着スプライス保護、 タイプ: ストレート、 保護等級: IP20、 接続方式: 圧着端子接続式、 ケーブル引込口: 上下、 色: 地色
製品の詳細
Order information: | FDX 20スプライスボックス用スプライス保護 |
組立てに関する注意事項 | 市場で入手可能なプレスで処理 |
製品ライン | ネットワーク分電ボックス |
ハウジングタイプ | 光ファイバ |
ケーブル引込口 | 上下 |
接続技術 | |
接続方法 | 圧着端子接続式 |
高さ | 3 mm |
奥行き | 1.2 mm |
長さ | 30 mm |
色 | 地色 |
部材 | 金属製 |
ケーブルタイプ | グラスファイバー |
ケーブル外径 | 250 µm (一次被覆を含む) |
FOケーブル | |
通信媒体 | FO |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
IP20 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (DIN EN 61300-2に準拠) |
取付けタイプ | 圧着スプライス保護 |
組立てに関する注意事項 | 圧着スプライス保護は、スプライスホルダにカチッとはまります |
アイテム番号 | 1019678 |
梱包単位 | 12 pc |
最低注文数 | 12 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABNGAZ |
GTIN | 4055626701189 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.529 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.19 g |
関税率 | 85367000 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170192 |
ECLASS-15.0 | 19170192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003626 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121650 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - スプライスボックス 1019712
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - スプライスボックス 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - 分岐 1019710
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - スプライスボックス 1019709
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 - スプライスボックス 1019708
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - スプライスボックス 1019707
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - 分岐 1019705
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - スプライスボックス 1019700
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9 - スプライスボックス 1019698
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - スプライスボックス 1019692
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-MM - 分岐 1019686
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9 - スプライスボックス 1019684
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - スプライスボックス 1019683
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - スプライスボックス 1019682
-
FOC-FDX20-PP-STD6-MM - 分岐 1019681
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - スプライスボックス 1019680
特長
融着スプライスの減衰効果なし
融着スプライスの機械的保護
Telekom TS 0338/96認証