RJ45コネクタ、 RJ45、 Ethernet、 CAT6A (10 Gbps)、 8-極、 接続方式: 圧接接続、 部材: プラスチック製、 電線断面積: AWG 26- 24、 保護等級: IP20
RJ45コネクタ
RJ45コネクタ、 RJ45、 Ethernet、 CAT5 (1 Gbps)、 8-極、 接続方式: IDCクイック接続、 部材: プラスチック製、 電線断面積: AWG 26- 23、 保護等級: IP67、 色: 信号機のグレーA RAL 7042
RJ45コネクタ、 RJ45、 Ethernet、 CAT5 (1 Gbps)、 8-極、 接続方式: 圧接接続、 部材: プラスチック製、 電線断面積: AWG 26- 23、 保護等級: IP20
RJ45コネクタ、 RJ45、 Ethernet、 CAT5 (IEC 11801:2002) (1 Gbps)、 8-極、 接続方式: 圧着端子接続式、 部材: プラスチック製、 電線断面積: AWG 26- 24、 保護等級: IP20
RJ45ピンインサート、カテゴリ5e、8極、シールド対応、IDC接続式、ばら線AWG 26および単線AWG 26~24
RJ45コネクタ、 RJ45、 Ethernet、 CAT5 (1 Gbps)、 8-極、 接続方式: IDCクイック接続、 部材: 金属製、 電線断面積: AWG 23- 22、 保護等級: IP65/IP67
RJ45コネクタ、 RJ45、 Ethernet、 CAT5 (1 Gbps)、 8-極、 接続方式: 圧接接続、 部材: 金属製、 電線断面積: AWG 26- 24、 保護等級: IP20、 色: 緑
RJ45コネクタ、 RJ45、 Ethernet、 CAT5 (1 Gbps)、 8-極、 接続方式: 圧接接続、 部材: 金属製、 電線断面積: AWG 26- 24、 保護等級: IP20
RJ45コネクタ、 RJ45、 Ethernet、 CAT6A (10 Gbps)、 8-極、 接続方式: 圧接接続、 部材: 金属製、 電線断面積: AWG 26- 24、 保護等級: IP20
RJ45コネクタ、 RJ45、 Ethernet、 CAT6A (10 Gbps)、 8-極、 接続方式: 圧接接続、 部材: 金属製、 電線断面積: AWG 23- 22、 保護等級: IP20