FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ
2744856

接続方式

RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: プラスチック製、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線断面積: AWG 26- 24、 ケーブル引込口: ストレート、 色: グレー、 Ethernet

製品の詳細








互換性のある製品


特長

コネクタ2つのセット
圧着工具で簡単な設置
グレーの曲げ保護スリーブ付き:ストレートでクロスされていないケーブルに推奨