VS-SCRJ-POF-FA-IP20
- FOコネクタ
VS-SCRJ-POF-FA-IP20
- FOコネクタ
1654879
FOコネクタ、 SC-RJ、 MM、 2-極、 接続方式: Push-Pull、 部材: 金属製、 保護等級: IP20、 色: 黒
FOコネクタ、 SC-RJ、 MM、 2-極、 接続方式: Push-Pull、 部材: 金属製、 保護等級: IP20、 色: 黒
FOコネクタ、 MM、 4-極、 接続方式: ケーブル接続、 部材: 金属製、 保護等級: IP20
FOコネクタ、 MM、 4-極、 部材: プラスチック製、 保護等級: IP20
FOコネクタ、 FSMA、 MM、 2-極、 部材: 金属製、 保護等級: IP20
FOコネクタ、 SC-RJ、 MM、 2-極、 保護等級: IP20
FOコネクタ、 SC-RJ、 Ethernet、 MM、 2-極、 接続方式: メカニカルスプライス、 部材: プラスチック製、 保護等級: IP20、 色: 黒
FOコネクタ、 SC-RJ、 MM、 2-極、 接続方式: Push-Pull、 部材: 金属製、 保護等級: IP20
FOアクセサリ、 SCRJ、 2-極、 部材: プラスチック製、 保護等級: IP67、 色: グレー
FOコネクタ、 SC-RJ、 MM、 2-極、 接続方式: ケーブル接続、 部材: プラスチック製、 保護等級: IP20、 色: 黒
FOコネクタ、 FSMA、 MM、 4-極、 接続方式: ケーブル接続、 部材: 金属製、 保護等級: IP20